17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

軽量ボルト式棚用背板

通常単価(税別)
4,094円~13,865円
税込単価
4,503円~15,252円
通常出荷日:1日目~2日目

軽量ボルト式棚用の背板です。4種類の間口(875mm、1,200mm、1,500mm、1,800mm)...

詳細を確認
  • 組立用ボルト・ナットセット(BN40)は付属しません。別途ご用意ください。
  • 高さ:1,500mm用以上は上下で2枚の組み合わせです。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

棚本体への取り付け例

取り付け例

※本商品は背板のみです。棚本体は含まれません。

分割イメージ

分割イメージ

図面

図面(新シリーズ)

型番リスト

表示件数

適合棚本体

トラスココード

JANコード

幅(mm)

高さ(mm)

質量

(kg)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
間口 875mm×高さ1200mm
507-0635
4989999712308
865
1150
5.5
対応
1個
間口1800mm×高さ1200mm
507-0694
4989999712339
1790
1150
11.4
対応
1個
間口 875mm×高さ1500mm
507-0724
4989999725179
865
1150+319
7
対応
1個
間口1200mm×高さ1500mm
507-0741
4989999725186
1190
1150+319
9.7
対応
1個
間口1500mm×高さ1500mm
507-0767
4989999725193
1490
1150+319
12.1
対応
1個
間口1800mm×高さ1500mm
507-0783
4989999725209
1790
1150+319
14.5
対応
1個
間口1200mm×高さ1800mm
507-0830
4989999725216
1190
1150+619
11.6
対応
1個
間口1500mm×高さ1800mm
507-0856
4989999725223
1490
1150+619
14.5
対応
1個
間口1800mm×高さ1800mm
507-0872
4989999725230
1790
1150+619
17.4
対応
1個
間口 875mm×高さ2100mm
507-0902
4989999725247
865
1150+919
9.9
対応
1個
間口1200mm×高さ2100mm
507-0929
4989999725254
1190
1150+919
13.6
対応
1個
間口1500mm×高さ2100mm
507-0945
4989999725261
1490
1150+919
17
対応
1個
間口1800mm×高さ2100mm
507-0961
4989999725278
1790
1150+919
20.4
対応
1個
間口1200mm×高さ1200mm
507-0651
4989999712315
1190
1150
7.6
対応
1個
間口1500mm×高さ1200mm
507-0678
4989999712322
1490
1150
9.5
対応
1個
間口 875mm×高さ1800mm
507-0813
4989999725339
865
1150+619
8.5
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,094円
( 4,503円 )
1日目
7,332円
( 8,065円 )
1日目
5,090円
( 5,599円 )
2日目
6,659円
( 7,325円 )
1日目
8,522円
( 9,374円 )
1日目
10,220円
( 11,242円 )
1日目
7,666円
( 8,433円 )
1日目
9,704円
( 10,674円 )
1日目
11,197円
( 12,317円 )
2日目
6,594円
( 7,253円 )
1日目
8,702円
( 9,572円 )
1日目
11,910円
( 13,101円 )
1日目
13,865円
( 15,252円 )
1日目
5,289円
( 5,818円 )
1日目
6,376円
( 7,014円 )
1日目
5,772円
( 6,349円 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽量ボルト式棚用の背板です。
4種類の間口(875mm、1,200mm、1,500mm、1,800mm)と4種類の高さ(1,200mm、1,500mm、1,800mm、2,100mm)の組み合わせで16種類があります。
【共通仕様】
・色:ネオグレー
・材質:スチール
・表面処理:粉体塗装

ご注意

  • 組立用ボルト・ナットセット(BN40)は付属しません。別途ご用意ください。
  • 高さ:1,500mm用以上は上下で2枚の組み合わせです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量ボルト式棚用背板のレビュー
この商品のレビューはありません

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト