ファクトリーサプライ用品技術窓口

工場用システム保管庫TZW型用棚板

通常単価(税別)
7,589円
税込単価
8,348円
通常出荷日:1日目

【特長】・棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利にお使いいただけます。...

詳細を確認
  • 棚板ピッチ(mm)
    16.75
  • 材質1
    スチール(亜鉛メッキ)
  • 色
    ホワイト
  • 間口(mm)
    874
  • 高さ(mm)
    17.5
  • 名称
    棚板

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

最小発注数量
オープン・両開用
4550414026043
246-0823
2900.0
400
1個
引違い用
4550414026050
246-0825
2800.0
375
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,589円
( 8,348円 )
1日目
7,589円
( 8,348円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利にお使いいただけます。
【用途】
・TZW型亜鉛メッキ鋼板保管庫用追加棚板。
【材質】
・スチール(亜鉛メッキ)

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場用システム保管庫TZW型用棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工場用システム保管庫TZW型用棚板
工場用システム保管庫"TZW型"用ベース
工場用システム保管庫"TZW型"用棚板
工場用システム保管庫 TZW型(オープンタイプ)
工場用システム保管庫 TZW型(両開扉タイプ)
工場用システム保管庫 TZW型(引違ガラス扉タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,589円13,859円9,427円34,585円 -41,539円 -49,965円 -
通常出荷日1日目8日目19日目8日目8日目8日目
棚板ピッチ(mm)16.75-16.7516.7516.7516.75
材質1スチール(亜鉛メッキ)スチール(亜鉛メッキ)スチール(亜鉛メッキ)スチール(亜鉛メッキ)-スチール(亜鉛メッキ)
色ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
間口(mm)874900----
高さ(mm)17.560----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場用システム保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト