17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

転造通販・販売特集

  • 【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4・5・10
  • 治具用スライドユニット
  • 30度台形ねじ ストレートタイプ左右ねじ
  • 転造ボールねじ 無予圧角形ナットタイプ BNT
  • 治具用スライドユニット土台
  • アクチュエータ ロッドタイプ 大推力型 モータ750W用
  • 転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ8 リード2・4
  • 転造ボールねじ MYシリーズ
  • 治具用ヒンジユニット 縦型
  • 一軸ユニット 転造ボールねじ/精密ボールねじタイプ 標準仕様

転造の特集ページです。 【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4・5・10や治具用スライドユニットなど転造に関する商品を探せます。

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

転造に関連する通販・販売特集

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト