17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

抵抗 4.7kω通販・販売特集

抵抗 4.7kωの特集ページです。 変換抵抗250Ω【1~2個入り】や日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053など抵抗 4.7kωに関する商品を探せます。

  • 変換抵抗250Ω

      アズビル

      変換抵抗250Ω【1~2個入り】

      0
      通常価格(税別) :
      5,659円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053

        日置電機

        日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053

        5平均満足度 5.0
        通常価格(税別) :
        46,081円
        通常出荷日 :
        6日目
      • シャント抵抗250Ω B-551

          東京硝子器械

          シャント抵抗250Ω B-551

          0
          通常価格(税別) :
          4,727円
          通常出荷日 :
          3日目
        • デジタル絶縁抵抗計 MT-2401・MT-2402

            マザーツール

            デジタル絶縁抵抗計 MT-2401・MT-2402

            0
            通常価格(税別) :
            14,752円
            通常出荷日 :
            2日目〜
          • 絶縁抵抗試験器 TOS7200

              菊水電子工業

              絶縁抵抗試験器 TOS7200

              0
              通常価格(税別) :
              120,444円
              通常出荷日 :
              2日目
            • 耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ

                菊水電子工業

                耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ

                0
                通常価格(税別) :
                239,726円~
                通常出荷日 :
                2日目
              • 4レンジ絶縁抵抗計
                • 新商品

                タスコ

                4レンジ絶縁抵抗計

                0
                通常価格(税別) :
                40,769円
                通常出荷日 :
                9日目
              • 表面抵抗計 No.SRC-01

                  ベッセル

                  表面抵抗計 No.SRC-01

                  0
                  通常価格(税別) :
                  155,350円
                  通常出荷日 :
                  1日目
                • 回生抵抗

                    オリエンタルモーター

                    回生抵抗

                    5平均満足度 5.0
                    通常価格(税別) :
                    5,761円~
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13

                      エスコ

                      デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13

                      0
                      通常価格(税別) :
                      35,624円
                      通常出荷日 :
                      1日目
                    • 信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

                        ミスミ

                        信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

                        5平均満足度 5.0
                        通常価格(税別) :
                        24,110円
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能
                      • 3レンジデジタル絶縁抵抗計
                        • 新商品

                        タスコ

                        3レンジデジタル絶縁抵抗計

                        0
                        通常価格(税別) :
                        37,801円
                        通常出荷日 :
                        11日目
                      • 3レンジ絶縁抵抗計
                        • 新商品

                        タスコ

                        3レンジ絶縁抵抗計

                        0
                        通常価格(税別) :
                        26,299円~
                        通常出荷日 :
                        11日目
                      • 高圧絶縁抵抗計/DMM付絶縁抵抗計/ハンドヘルド絶縁抵抗計

                          FLUKE

                          高圧絶縁抵抗計/DMM付絶縁抵抗計/ハンドヘルド絶縁抵抗計

                          0
                          通常価格(税別) :
                          82,943円~
                          通常出荷日 :
                          1日目〜
                        • 抵抗計 RM3544

                            日置電機

                            抵抗計 RM3544

                            0
                            通常価格(税別) :
                            124,878円
                            通常出荷日 :
                            8日目
                          • 測温抵抗体 汎用形

                              林電工

                              測温抵抗体 汎用形

                              0
                              通常価格(税別) :
                              10,299円~
                              通常出荷日 :
                              6日目〜
                            • 汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

                                日本電測

                                汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

                                0
                                通常価格(税別) :
                                5,889円~
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目〜
                                一部当日出荷可能
                              • 電気通信絶縁抵抗計 50V~100V
                                • 廃止予定品

                                キーサイト・テクノロジー

                                電気通信絶縁抵抗計 50V~100V

                                0
                                通常価格(税別) :
                                999,999円
                                通常出荷日 :
                                46日目
                              • リード線直出し型シース測温抵抗体 R36Sシリーズ

                                  日本電測

                                  リード線直出し型シース測温抵抗体 R36Sシリーズ

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  12,000円
                                  通常出荷日 :
                                  15日目
                                • 汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

                                    日本電測

                                    汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

                                    3平均満足度 3.0
                                    通常価格(税別) :
                                    11,199円~
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目〜
                                    一部当日出荷可能
                                  • 汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

                                      日本電測

                                      汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      9,889円~
                                      通常出荷日 :
                                      在庫品1日目〜
                                      一部当日出荷可能
                                    • MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット(白金測温抵抗体入力)

                                        三菱電機

                                        MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット(白金測温抵抗体入力)

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        85,420円
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                      • S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
                                        • 数量スライド割引

                                        三菱電機

                                        S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

                                        4.3平均満足度 4.3
                                        通常価格(税別) :
                                        3,561円~
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目〜
                                        一部当日出荷可能
                                      • ノイズフィルタ

                                          住友重機械

                                          ノイズフィルタ

                                          0
                                          通常価格(税別) :
                                          20,430円
                                          通常出荷日 :
                                          7日目
                                        • 同軸バスシステム用終端抵抗

                                            三菱電機

                                            同軸バスシステム用終端抵抗

                                            0
                                            通常価格(税別) :
                                            2,390円
                                            通常出荷日 :
                                            在庫品1日目
                                            当日出荷可能
                                          • デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14

                                              エスコ

                                              デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14

                                              0
                                              通常価格(税別) :
                                              35,624円
                                              通常出荷日 :
                                              2日目
                                              一部当日出荷可能
                                            • CC-Link 終端抵抗コネクタ

                                                ミスミ

                                                CC-Link 終端抵抗コネクタ

                                                5平均満足度 5.0
                                                通常価格(税別) :
                                                1,439円
                                                通常出荷日 :
                                                在庫品1日目
                                                当日出荷可能
                                              • 表面抵抗計 F-109・F-109-1・F-109-TA・各種オプション

                                                  ホーザン

                                                  表面抵抗計 F-109・F-109-1・F-109-TA・各種オプション

                                                  0
                                                  通常価格(税別) :
                                                  5,505円~
                                                  通常出荷日 :
                                                  2日目〜
                                                • 温度センサー Pt100Ω 測温抵抗体

                                                    トラスコ中山

                                                    温度センサー Pt100Ω 測温抵抗体

                                                    0
                                                    通常価格(税別) :
                                                    4,885円~
                                                    通常出荷日 :
                                                    1日目〜
                                                  • 日置電機 抵抗計

                                                      アズワン

                                                      日置電機 抵抗計

                                                      0
                                                      通常価格(税別) :
                                                      136,064円~
                                                      通常出荷日 :
                                                      10日目〜

                                                    これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                                    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                    比較リスト