17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

抵抗 10K通販・販売特集

抵抗 10Kの特集ページです。 温度センサ 丸端子タイプ(K熱電対/測温抵抗体)や測温抵抗体 TSシリーズなど抵抗 10Kに関する商品を探せます。

  • 温度センサ 丸端子タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
    • 納期割引
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    温度センサ 丸端子タイプ(K熱電対/測温抵抗体)

    3.8平均満足度 3.8
    通常価格(税別) :
    3,180円~
    通常出荷日 :
    在庫品1日目
    当日出荷可能
  • 測温抵抗体 TSシリーズ

      アズワン

      測温抵抗体 TSシリーズ

      4平均満足度 4.0
      通常価格(税別) :
      20,004円~
      通常出荷日 :
      1日目〜
    • 温度センサ 耐薬品タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
      • 納期割引
      • 数量スライド割引

      ミスミ

      温度センサ 耐薬品タイプ(K熱電対/測温抵抗体)

      5平均満足度 5.0
      通常価格(税別) :
      11,390円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 同軸バスシステム用終端抵抗

        三菱電機

        同軸バスシステム用終端抵抗

        0
        通常価格(税別) :
        2,390円
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • 接地抵抗計 10/100/1000Ω

          エスコ

          接地抵抗計 10/100/1000Ω

          0
          通常価格(税別) :
          49,851円
          通常出荷日 :
          2日目
          一部当日出荷可能
        • 温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
          • 納期割引
          • 数量スライド割引

          ミスミ

          温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)

          4.5平均満足度 4.5
          通常価格(税別) :
          2,680円~
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • 日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-10

            日置電機

            日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-10

            0
            通常価格(税別) :
            38,063円
            通常出荷日 :
            6日目
          • 日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4014-10

              日置電機

              日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4014-10

              0
              通常価格(税別) :
              26,755円
              通常出荷日 :
              6日目
            • 温度センサ 端子箱タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
              • 納期割引
              • 数量スライド割引
              • 新商品

              ミスミ

              温度センサ 端子箱タイプ(K熱電対/測温抵抗体)

              0
              通常価格(税別) :
              10,590円~
              通常出荷日 :
              9日目
            • アナログメグオームハイテスタ IR4033-10

                日置電機

                アナログメグオームハイテスタ IR4033-10

                0
                通常価格(税別) :
                34,719円
                通常出荷日 :
                1日目
              • アナログメグオームハイテスタ IR4031-10

                  日置電機

                  アナログメグオームハイテスタ IR4031-10

                  0
                  通常価格(税別) :
                  34,821円
                  通常出荷日 :
                  1日目
                • アナログメグオームハイテスタ IR4041-10

                    日置電機

                    アナログメグオームハイテスタ IR4041-10

                    0
                    通常価格(税別) :
                    36,639円
                    通常出荷日 :
                    1日目
                  • 変換抵抗250Ω

                      アズビル

                      変換抵抗250Ω【1~2個入り】

                      0
                      通常価格(税別) :
                      5,659円~
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目
                      当日出荷可能
                    • 日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053

                        日置電機

                        日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053

                        5平均満足度 5.0
                        通常価格(税別) :
                        46,081円
                        通常出荷日 :
                        6日目
                      • デジタル絶縁抵抗計 MT-2401・MT-2402

                          マザーツール

                          デジタル絶縁抵抗計 MT-2401・MT-2402

                          0
                          通常価格(税別) :
                          14,752円
                          通常出荷日 :
                          2日目〜
                        • 高圧絶縁抵抗計/DMM付絶縁抵抗計/ハンドヘルド絶縁抵抗計

                            FLUKE

                            高圧絶縁抵抗計/DMM付絶縁抵抗計/ハンドヘルド絶縁抵抗計

                            0
                            通常価格(税別) :
                            82,943円~
                            通常出荷日 :
                            1日目〜
                          • 日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4030-10

                              日置電機

                              日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4030-10

                              0
                              通常価格(税別) :
                              38,448円
                              通常出荷日 :
                              6日目
                            • 温度センサ ダブルエレメントタイプ(K熱電対/測温抵抗体)
                              • 納期割引
                              • 数量スライド割引

                              ミスミ

                              温度センサ ダブルエレメントタイプ(K熱電対/測温抵抗体)

                              5平均満足度 5.0
                              通常価格(税別) :
                              7,260円~
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目
                              当日出荷可能
                            • 絶縁抵抗計 OLEDディスプレイ 50V~1kV
                              • 廃止予定品

                              キーサイト・テクノロジー

                              絶縁抵抗計 OLEDディスプレイ 50V~1kV

                              0
                              通常価格(税別) :
                              999,999円
                              通常出荷日 :
                              8日目
                            • 測温抵抗体 汎用形

                                林電工

                                測温抵抗体 汎用形

                                0
                                通常価格(税別) :
                                10,299円~
                                通常出荷日 :
                                6日目〜
                              • 3レンジ絶縁抵抗計
                                • 新商品

                                タスコ

                                3レンジ絶縁抵抗計

                                0
                                通常価格(税別) :
                                26,299円~
                                通常出荷日 :
                                11日目
                              • 汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

                                  日本電測

                                  汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

                                  3平均満足度 3.0
                                  通常価格(税別) :
                                  10,769円~
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目〜
                                  一部当日出荷可能
                                • 3レンジデジタル絶縁抵抗計
                                  • 新商品

                                  タスコ

                                  3レンジデジタル絶縁抵抗計

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  37,801円
                                  通常出荷日 :
                                  11日目
                                • 抵抗計 RM3544

                                    日置電機

                                    抵抗計 RM3544

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    124,878円
                                    通常出荷日 :
                                    8日目
                                  • 回生抵抗

                                      オリエンタルモーター

                                      回生抵抗

                                      5平均満足度 5.0
                                      通常価格(税別) :
                                      5,761円~
                                      通常出荷日 :
                                      在庫品1日目〜
                                      一部当日出荷可能
                                    • 4レンジ絶縁抵抗計
                                      • 新商品

                                      タスコ

                                      4レンジ絶縁抵抗計

                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      40,769円
                                      通常出荷日 :
                                      9日目
                                    • 絶縁抵抗試験器 TOS7200

                                        菊水電子工業

                                        絶縁抵抗試験器 TOS7200

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        120,444円
                                        通常出荷日 :
                                        2日目
                                      • アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3146/3147/3148/3161A
                                        • 数量スライド割引

                                        共立電気計器

                                        アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3146/3147/3148/3161A

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        33,292円~
                                        通常出荷日 :
                                        1日目
                                      • 測温抵抗体 A・B級
                                        • 数量スライド割引
                                        • 廃止予定品あり

                                        アズワン

                                        測温抵抗体 A・B級

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        15,559円~
                                        通常出荷日 :
                                        15日目〜
                                      • 信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

                                          ミスミ

                                          信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

                                          5平均満足度 5.0
                                          通常価格(税別) :
                                          24,110円
                                          通常出荷日 :
                                          在庫品1日目
                                          当日出荷可能

                                        これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                        比較リスト