卓上フライス通販・販売特集
卓上フライスの特集ページです。
アルミフリープレート A5052PやA5052P フリープレート(WEB掲載品)など卓上フライスに関する商品を探せます。
アルミフリープレート A5052P
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
小物・細長・大物サイズまで寸法・公差・仕上方法をフリーに選定!
- CAD:
- 2D
- /3D
卓上フライス盤 K-280本体/別売部品
多彩な機能で軽加工・工作に便利で軽量・コンパクトな卓上型の小型フライス盤と別売部品。
【特長】
・卓上型の小型フライス盤・無段階変速が効いたX-Yテーブル付きのボール盤としても使用可能。
・1,200~6,000rpmまで回転数を無段階に調節可能。
・加工品の材質や切削深度に合わせた作業が進めやすい。
・エンドミル用コレットチャックから付属のドリルチャックに交換することで穴開け加工もできる。
・モータ本体が支柱に対し直角に可動(0~90°)できるため、エンドミルに切削角が与えられる。
・テーブルを含めて14kgと軽量な本体は設置場所の自由度が高く、電源部を分離したコンパクト設計。
【用途】
・金属、プラスチック、木材などのフライス加工、穴開け加工ができる。
もっと読むミニフライス盤LittleMilling1
【特長】
・ミニフライス盤LittleMilling1は、小型で場所を取らない省スペース型の卓上フライス盤です
・テーパースピンドルを採用し、ボール盤とは違った精度の高い穴や等間隔での穴あけ、溝切り、正面フライス、あり溝加工、Tスロット加工等々、使う切削工具で様々な加工が行えます
・加工が十分行えるミーリングテーブルを備え、Tスロットも3本あります
S50Cフリープレート(WEB掲載品)
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
炭素C0.47~0.53%の炭素鋼です。SS400と比べ、強度・硬度が高く、安定しています。生材・焼入れ処理ともに一般的です。
選定画面は
こちら