17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミニフライス盤LittleMilling1

通常単価(税別)
185,286円
税込単価
203,815円
通常出荷日:5日目

【特長】・ミニフライス盤LittleMilling1は、小型で場所を取らない省スペース型の卓上フライス...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

66400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

66400の仕様・寸法情報

パッケージ内容
ミニフライス盤LittleMilling1本体/ドリルチャック(本体装着済)/クランプセット(10点入り)/Tスロットナット/標準工具一式/取扱説明書
スピンドル
MT-2
クイルストローク(mm)
30
ファインフィード
30mm 0.05mm/目盛、1.8mm/回転
スピンドル間(mm)
270
回転速度
高低切替・無段変速、回転方向 正転・逆転、高100~2,000min-1[回転/分]、低100~1,000min-1[回転/分]
トラベル
【左右180mm】ハンドル0.025mm/目盛、80目盛/回転【前後130mm】ハンドル0.025mm/目盛、80目盛/回転【上下220mm】
コラム傾斜
±45°
ミーリングテーブル
W240×D145mm
電源
100V 50/60Hz 150W
本体寸法(mm)
W355×D420×H590mm ※高さは最大730mm
ドリルチャック仕様
アーバー:MT-2、把握径:φ1~10mm
自重(kg)
40.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
185,286円
( 203,815円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニフライス盤LittleMilling1は、小型で場所を取らない省スペース型の卓上フライス盤です
・テーパースピンドルを採用し、ボール盤とは違った精度の高い穴や等間隔での穴あけ、溝切り、正面フライス、あり溝加工、Tスロット加工等々、使う切削工具で様々な加工が行えます
・加工が十分行えるミーリングテーブルを備え、Tスロットも3本あります

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■標準付属品

  • ドリルチャック(本体取付済)
  • チャックキー
  • クランプセット(10点入)No.66426
  • Tスロットナット
  • 標準工具一式
  • 取扱説明書
  • 製品保証書
 

■仕様

スピンドルクイルテーパーMT-2
クイルストローク30mm
回転速度高100~2,000min-1[回転/分]※1
低100~1,000min-1[回転/分]※1
レンジ内でダイアル式無段変速
正転/逆転可
ミーリングヘッド上下220mm
テーブル迄の距離270mm
コラム傾斜可能
角度左右0~45°
送りハンドル左右送り0.025mm/目盛、80目盛/回転
前後送り
ファインフィード0.05mm/目盛、1.8mm/回転
テーブル寸法W240×D145mm※2
Tスロット 幅8mm/ボルトM6
トラベル左右180mm
前後130mm
電源100V 50/60Hz 150W
自重40kg

※1:±10%
※2:オプションによりW400×D145mm

 

【ドリルチャック仕様】

チャックアーバーMT-2
把握径φ1.0~10.0mm
 

■特長

  • 万能精密旋盤コンパクト7と姉妹機にあたり、同ミーリングアタッチメントとオプションも共通しています。ミーリングテーブルにはTスロットが3つ配してあり、異形の材料でもしっかり固定できます。また、用途に応じて対応できる様々なオプションが用意してあります。ミーリングテーブルも拡張でき、用途の幅が広がります。機能としては、ファインフィード機能を内蔵しており、ダイアルを使った微動送りが行えるほか、レバー操作によるラフなスピンドルクイルの昇降も可能です。
  • 動作確認、各部調整や改良・分解組み立て清掃・各部メンテナンスを実施して、パッケージングしています。
  • 取扱説明書は各部の説明やメンテナンス方法だけではなく、はじめての方でも旋盤加工が行えるよう配慮した内容になっています。
 

■各部の説明

ミニフライス盤LittleMilling1 製品の基本仕様・特長01
ミニフライス盤LittleMilling1 製品の基本仕様・特長02

(1)操作パネル
操作に必要なスイッチ類は使いやすく一箇所にまとめてあります。正回転、逆回転が行え、回転速度はダイアルによる無段階変速が行えます。

ミニフライス盤LittleMilling1 製品の基本仕様・特長03

(2)コラム傾斜
コラム(主柱)は左右に45°の範囲で角度設定が行えます。斜め溝の加工や斜穴あけなどが行えます。また、スイベルバイスやアングルバイスを使って角度を変えた加工を行う事もできます。

ミニフライス盤LittleMilling1 製品の基本仕様・特長04

(3)ミーリングテーブル
剛性の高いミーリングテーブルを標準装備しています。また3つのTスロットを配してあり、クランプセットやバイスは勿論、Tスロットナットを用いて異形の材料でも固定して加工できます。さらに、オプションでロングサイズのミーリングテーブルに拡張する事も可能です。

ミニフライス盤LittleMilling1 製品の基本仕様・特長05

(4)クイルレバー
深さ設定リングの付いたクイルレバーを装備していますので、レバー操作での穴あけ深さを設定する事ができます。レバーで穴あけ作業を行う時に便利な機能です。さらにファインフィード機能を使って微動送りを行えます。

ミニフライス盤LittleMilling1 製品の基本仕様・特長06

(5)ファインフィード
ファインフィード機能はオン・オフできます。ダイアル操作でスピンドルクイルの昇降が行えます。ファインフィードダイアルに備わった目盛を見ながら微少送りを行う事ができ、精密な昇降が行えます。

 

外形図

ミニフライス盤LittleMilling1 外形図

注意・禁止事項

  • 実際の商品と若干色が異なる場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニフライス盤LittleMilling1の型番66400のページです。 型番66400に関する仕様情報を記載しております。
ミニフライス盤LittleMilling1のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
試作作製
4
満足度:4.0
一般のフライス盤よりサイズは小さいので、動かしにくい感じもするが 小型なのでしょうがないと思う。 保証期間の日付が入っ...もっと読む
2人が参考にしています。
金属加工用
4
満足度:4.0
コンパクトで安価で良好な製品です。 耐久性についてはこれから使っていかないとわかりません。 動作音は大きくなくていい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニフライス盤LittleMilling1
精密卓上フライス盤リトルミーリング9スターターセット
LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)
LittleMilling1用クランプセット(20点入)
LittleMilling9用マシンスタンド
LittleMilling9用交換チップ
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格185,286円307,535円55,846円20,606円101,418円3,060円
通常出荷日5日目5日目5日目6日目11日目在庫品1日目
パッケージ内容ミニフライス盤LittleMilling1本体/ドリルチャック(本体装着済)/クランプセット(10点入り)/Tスロットナット/標準工具一式/取扱説明書-コレットホルダー、コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm、引きかけスパナクランプシュー(大)2ヶ/クランプシュー(小)2ヶ/ステップブロック(大)2ヶ/ステップブロック(小)2ヶ/スタッドボルト(大)2ヶ/スタッドボルト(小)2ヶ/フランジナット4ヶ/カップリングナット4ヶマシンスタンド(チップトレイ付)交換チップ
スピンドルMT-2MT-3----
クイルストローク(mm)30-----
ファインフィード30mm 0.05mm/目盛、1.8mm/回転-----
スピンドル間(mm)270285----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました