六角穴付きテーパねじプラグGJ型【1~500個入り】
信頼に培われた高圧(高気密)対応テーパプラグ。
【特長】
・管用テーパーめねじにねじ込んでシールする
・GJ型プラグは、浮き型タイプ(JISタイプ)といわれているもので、JISB0203で規定されている
・PTまたはPSめねじにねじ込んだとき、その端面が取付面よりも高くなるように基準径が設定されている
・テーパねじの基準径が長さ(l)の中央付近に設けられている
【用途】
・油圧機器、空圧機器、ポンプ、自動車、などの分野で耐密用として便利
・締付けの安全性と作業能率の向上を図り、また確実に締付けの出来る六角穴付きGJプラグが各方面で使用
もっと読む