スピンドルレバー通販・販売特集
スピンドルレバーの特集ページです。
スピンドル引上げリフティングレバーやサイドスピンドルなどスピンドルレバーに関する商品を探せます。
サイドスピンドル
0
【特長】
・サイドスピンドルSSシリーズは、コの字型ジグなどを使用してワークの多面加工を行う場合、ジグの片端を支えるために使用します。
・スピンドルは皿バネで前側へ押されており、テーブルとジグプレートの軸方向のズレを吸収できる構造になっています。
・クランプ構造は内蔵されておりません。
・グリース潤滑であり、給油は不要です。
もっと読む位置出し送りハンドルキット
0
精密ミニ旋盤コンパクト3の送りハンドルを上位モデルと同様に位置出し(0出し)できる送りハンドルに交換するためのキットです。
【特長】
・上位モデルの様にタテ送り、ヨコ送りを位置出し(0出し)が行えるようにするためのハンドルキット
Compact7用回転センター(MT-1)
0
万能精密旋盤コンパクト7の心押台に取り付けて使います。標準付属のレースセンターを高速回転で使用すると摩擦熱で焼き付く恐れがあるため、ベアリングが内蔵された回転センターを用いる事で焼き付きを防止できます。また、材料が硬質の場合も同様に摩擦熱が高くなり、焼き付くため回転センターを用います
Compact9用回転センター(MT-2S)
0
精密卓上旋盤コンパクト9の心押台に取り付けて、ワークピースを押し支えるために用います。ボールベアリングが内蔵されているのでワークピースと同転します。そのため、焼き付き防止になります。高速回転での使用時や硬質材料を加工する時に使います
Compact7用ボールカッティングキット
0
万能精密旋盤コンパクト7を使って材料の先端を丸めたり面取りが簡単にできるアタッチメントです。専用ハイス一体バイトが付属します。主に金属加工用です。
【特長】
・クロススライドに取り付けて端面に丸みを持たせる加工が行えます
・面取り加工などに
高速精密マイクロボール盤 BDM-660
0
【特長】
・1mm以下の穴あけに!!超硬マイクロドリルに最適です
・専用電源を本体に組込んだ省スペース設計
・初めての方でも0.3mmの穴あけが出来る高精度仕様
・ルーマー型ドリル用
もっと読む小型ボール盤DP-A
0
【特長】
・繰り返し同じ穴あけ加工に便利なディプススケールを標準装備しています。
・無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から非鉄金属まで使用できます。
【商品仕様】
・型番:DP-A
・電源:AC100V 50/60Hz 200W
・テーブルサイズ:172×188mm
・回転速度:3200~6200rpm(無断)
・チャック間:150mm
・ドリルチャック:テーパー/JT-1、把握径/φ1.5~10.0mm、加工能力(木材/1~10mm厚、非鉄金属/1~6.5mm厚)
・バイス:口幅65mm、口開48mm、口高15mm
・回転速度(rpm):3200~6200
・サイズ(mm):180×275×410
・重量(kg):7
・付属品:ドリルチャック、チャックキー、平バイス及び固定金具一式、標準工具
もっと読むCompact9用回転式ドリルチャック(MT-2S)
精密卓上旋盤コンパクト9の心押台に取り付けてワークピースを掴みます。センター穴を加工できない材料などの振れ防止に使用します。ベアリングが内蔵されており、材料と同転します
【特長】
・心押台に取り付けて使用します。
・センター穴加工の行えない材料を切削するときに片側で掴みます。
・ベアリングが内蔵されています。
・φ1~13mm迄
もっと読む