ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

Compact9用回転センター(MT-2S)

通常単価(税別)
12,653円
税込単価
13,918円
通常出荷日:8日目

精密卓上旋盤コンパクト9の心押台に取り付けて、ワークピースを押し支えるために用います。ボールベアリング...

詳細を確認

型番:

60553
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

60553の仕様・寸法情報

基本セット
回転センター(MT-2S)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60553
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,653円
( 13,918円 )
8日目

詳細情報

基本情報

精密卓上旋盤コンパクト9の心押台に取り付けて、ワークピースを押し支えるために用います。ボールベアリングが内蔵されているのでワークピースと同転します。そのため、焼き付き防止になります。高速回転での使用時や硬質材料を加工する時に使います

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact9用回転センター(MT-2S)の型番60553のページです。 型番60553に関する仕様情報を記載しております。
Compact9用回転センター(MT-2S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact9用回転センター(MT-2S)
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
Compact7用主軸用レースセンター(MT-2)
Compact9用主軸用コレットホルダーセット
Compact9用面板用クランプセット
Compact9用二面刃物台
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格12,653円13,138円3,485円60,596円7,250円8,607円
通常出荷日8日目在庫品1日目6日目5日目6日目6日目
基本セット回転センター(MT-2S)ドリルチャック/チャックキーレースセンターコレットホルダー/φ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mm、固定ピン、引っかけスパナクランプシュー4ヶ、スタッドボルト4ヶ、固定ボルト4ヶ、ワッシャ4ヶ、ナット8ヶ可動式二面刃物台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました