ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

Compact9用回転式ドリルチャック(MT-2S)

通常単価(税別)
16,971円
税込単価
18,668円
通常出荷日:8日目

精密卓上旋盤コンパクト9の心押台に取り付けてワークピースを掴みます。センター穴を加工できない材料などの...

詳細を確認

型番:

60540
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

60540の仕様・寸法情報

基本セット
回転式ドリルチャック
把握径
φ1.0~13.0mm
対象製品
精密卓上旋盤コンパクト9
アーバー
MT-2S

型番リスト

表示件数
型番
60540
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,971円
( 18,668円 )
8日目

詳細情報

基本情報

精密卓上旋盤コンパクト9の心押台に取り付けてワークピースを掴みます。センター穴を加工できない材料などの振れ防止に使用します。ベアリングが内蔵されており、材料と同転します

【特長】
・心押台に取り付けて使用します。
・センター穴加工の行えない材料を切削するときに片側で掴みます。
・ベアリングが内蔵されています。
・φ1~13mm迄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact9用回転式ドリルチャック(MT-2S)の型番60540のページです。 型番60540に関する仕様情報を記載しております。
Compact9用回転式ドリルチャック(MT-2S)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
卓上旋盤に
4
満足度:4.0
卓上旋盤に設置使用しました。 品質も良く、形状等も無駄のない形で、剛性も問題ないと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact9用回転式ドリルチャック(MT-2S)
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
Compact7用主軸用レースセンター(MT-2)
Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格16,971円13,138円42,177円3,485円40,044円25,200円
通常出荷日8日目在庫品1日目4日目6日目在庫品1日目7日目
基本セット回転式ドリルチャックドリルチャック/チャックキー三爪スクロールチャック/逆爪3ヶセット/チャックハンドルレースセンター四爪インディペンデントチャック・チャックハンドル三爪スクロールチャック、逆爪3個セット、チャックハンドル
把握径φ1.0~13.0mmφ1.0~13.0mm正爪時φ3~42mm、逆爪時φ30~100mm-正爪時φ6~42mm、逆爪時φ40~105mm【正爪】外径把握3~22mm、内径把握25~70mm、【逆爪】外径把握22~63mm
対象製品精密卓上旋盤コンパクト9-精密卓上旋盤コンパクト9/万能精密旋盤コンパクト7---
アーバーMT-2SMT-2S-MT−2--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました