ギア リング通販・販売特集
ギア リングの特集ページです。
リングギヤ SSRやベベル型 止め輪(軸用) オチアイ製【1~50個入り】などギア リングに関する商品を探せます。
リングギヤ SSR
0
歯数の多いリング状の平歯車。
【特長】
・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギアとしても利用可能。
・S45C熱処理無し。
・黒染め仕上げ。
【用途】
・大きなギア比が必要なところ。
・回転テーブルやロボットアームなど。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
止め輪 WR形
針状ころ軸受の軌道輪又は保持器をアキシアル方向に固定する内輪専用の止め輪。
【特長】
・軸用。
・JIS B 2804に規定されているC形同心止め輪と同一形状をもっているが、針状ころ軸受に合せて、断面高さを小さくして、更に寸法範囲も小さいところまで製作している。
・硬鋼線材を用い、表面は化成処理が施されている。
【用途】
・針状ころ軸受用内輪位置決めに最適。
もっと読むOリング用アリ溝カッター 2枚刃
0
Oリング溝用ハイスカッター。
【特長】
・Oリングの溝規格に対応したハイスカッター。
・ネジレ刃、刃数を2枚にすることにより切れ味と切削性を向上。
・TiAlNコーティング採用により耐熱、耐磨耗を実現。
【用途】
・24°の角度のOリング溝加工の際に使用。
もっと読むOリング用アリ溝カッター 4枚刃
0
Oリングの溝規格に対応したハイスカッター。
【特長】
・ネジレ刃採用により切削性を向上。
・TiAlNコーティング採用により耐熱、耐磨耗を実現。
【用途】
・24°の角度のOリング溝加工の際に使用。
もっと読むクロスローラーリング(RE形) 内輪分割形
【特長】
・クロスローラーリングは、90゜のV溝形状の転動面に円筒ころがスペーサリテーナを介して交互に直交配列されているため、1個のベアリングでラジアル荷重、アキシアル荷重およびモーメント荷重などのあらゆる方向の荷重を負荷することができます。
・内外輪の寸法は、最小限にコンパクト化しながらも高い剛性が得られるため、工業用ロボットの関節部や旋回部、マシニングセンタの旋回テーブル、マニピュレータ回転部、精密ロータリーテーブル、医療機器、計測器、IC製造装置などの用途に最適です。
・RB形と主要寸法は同寸法ですが、外輪の回転精度が必要な箇所に使用します。
- CAD:
- 2D
- /3D
VMGU Vプーリー用溝ゲージ
0
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
【特長】
・溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです
・それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています
・伝動効率向上のために早期交換をお奨めします
もっと読む