ふっ素樹脂被覆通販・販売特集
ふっ素樹脂被覆の特集ページです。
ふっ素樹脂被覆熱電対線 J用/K用/T用 FEP平型シリーズやふっ素樹脂チューブなどふっ素樹脂被覆に関する商品を探せます。
FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)
【特長】
・スズメッキ軟銅線にFEP樹脂を押し出し被覆した電線
・ふっ素樹脂による高い耐熱性、耐寒性に加えて、プラスチック絶縁体中最小の誘電率、高い絶縁耐久性や耐熱性等の優れた特性を持つ
・200℃での連続使用が可能
・高信頼性の通信ケーブルや肉薄軽量の細線、高耐熱電線の製造が可能
・機器の高性能化、小型精密化等に最適
もっと読む通常価格(税別) :
2,850円~
一部当日出荷可能
シリコーンゴム絶縁電線 RSU
高電圧 シリコンゴム製の耐熱電線
・直流高圧リード線や液晶リード線に適しています。
・液晶用バックライトのリード線に最適です。
・耐電圧3KV~20KVの製品をご用意しております。
・絶縁体にシリコンゴムを使用している為、柔軟且つ耐熱性にも優れています。
もっと読む通常価格(税別) :
1,222円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/09/30まで
UL
難燃
耐熱
耐熱ふっ素樹脂チューブ
耐熱性や非粘着性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂でできたチューブで、絶縁性もあります。
温度センサー 熱電対Kタイプ(シースタイプ)
【特長】
・熱電対Kシースタイプは、ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。
・ガラス被覆:常用温度:250℃(スリーブ 90℃)、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)。
・シリコン被覆:常用温度:180℃(スリーブ 90℃)、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)。
・ふっ素樹脂被覆:常用温度:260℃、許容差:クラス1(±1.5℃または±0.4%)。
【用途】
・デジタル温度コントローラ monoone-120/200用の(別売)温度センサー。他の温度調節機器にも使用可能。
もっと読むUL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015
UL規格、CSA規格(cUL)に適合した電線。
【特徴】
・絶縁体は、非鉛耐熱ビニル
・UL、CSA規格共用
・UL VW-1、CSA FT1/FT2、及び電気用品安全法に基づく垂直難燃試験(-F-)に合格
・600V海外規格電線
【用途】
・電気及び電子機器の内部配線に最適
もっと読む通常価格(税別) :
2,163円~
一部当日出荷可能