プラ型用部品技術窓口

ミスミ
先端加工ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-
| 材質 | 表面処理 | ツバ厚 | D/P(軸径)(mm) | 軸径公差(代表公差) | 形状タイプ | 先端形状 | 全長公差(代表公差) | ガス抜き形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKH51 | なし | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 1.5 ~ 12 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | 先端加工付き | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A | +0.05/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | なし |

ミスミ
Z溝加工付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-
| 材質 | 表面処理 | ツバ厚 | D/P(軸径)(mm) | 軸径公差(代表公差) | 形状タイプ | 先端形状 | 全長公差(代表公差) | ガス抜き形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKH51 | なし | 4mm(T4) | 2 ~ 8 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | 先端加工付き | 5A | +0.02/0 or +0.05/0 | なし |

ミスミ
先端加工ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ-
| 材質 | 表面処理 | ツバ厚 | D/P(軸径)(mm) | 軸径公差(代表公差) | 形状タイプ | 先端形状 | 全長公差(代表公差) | ガス抜き形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKD61 | 窒化処理 | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 1.5 ~ 12 | -0.01/-0.02 | 先端加工付き | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A | +0.02/0 / +0.05/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | なし |

ミスミ
先端加工ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/軸径・全長指定タイプ-
| 材質 | 表面処理 | ツバ厚 | D/P(軸径)(mm) | 軸径公差(代表公差) | 形状タイプ | 先端形状 | 全長公差(代表公差) | ガス抜き形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKH51 | なし | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 0.5 ~ 11.99 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | 先端加工付き | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A | +0.05/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | なし |

ミスミ
先端加工ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/軸径・全長指定タイプ-
| 材質 | 表面処理 | ツバ厚 | D/P(軸径)(mm) | 軸径公差(代表公差) | 形状タイプ | 先端形状 | 全長公差(代表公差) | ガス抜き形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKD61 | 窒化処理 | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 0.5 ~ 11.99 | -0.01/-0.02 | 先端加工付き | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A | +0.05/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | なし |

ミスミ
先端加工ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-
| 材質 | 表面処理 | ツバ厚 | D/P(軸径)(mm) | 軸径公差(代表公差) | 形状タイプ | 先端形状 | 全長公差(代表公差) | ガス抜き形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKD61 | なし | 4mm(T4) | 1.5 ~ 12 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | 先端加工付き | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A | +0.05/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | なし |

ミスミ
先端加工ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61/ツバ厚4mm/軸径・全長指定タイプ-
| 材質 | 表面処理 | ツバ厚 | D/P(軸径)(mm) | 軸径公差(代表公差) | 形状タイプ | 先端形状 | 全長公差(代表公差) | ガス抜き形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKD61 | なし | 4mm(T4) | 0.5 ~ 11.99 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | 先端加工付き | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A | +0.05/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | なし |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Z溝加工付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-
4.6
ミスミ
先端加工ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ-
4.8
ミスミ
先端加工ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-
4.5
ミスミ
先端加工ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-
5
ミスミ
先端加工ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/軸径・全長指定タイプ-
4.3
ミスミ
先端加工ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/軸径・全長指定タイプ-
4.6
ミスミ
ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ-
4.4
ミスミ
ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-
4.5
ミスミ
ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/定尺タイプ-
4.6通常価格(税別):230円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ