17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

ユニバーサルジョイント形カップリング

ユニバーサルジョイントとは、軸の回転を角度を変えて伝えるために使用される継ぎ手部品です。ユニバーサルジョイントには一般にフックジョイントが使用されますが、片方一つのみの使用では不等速となるため、速度を同じにする為に、必ず両端に一つずつ使用します。等速ジョイントの場合は、一つのみでも角度が変わっても速度変化が起きることがありません。使用環境に応じて軸受に異物の混入を防ぐカバーがついたタイプ、疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
    • ユニバーサルジョイント セットピンタイプ・キー溝タップタイプ

        ミスミ

        ユニバーサルジョイント セットピンタイプ・キー溝タップタイプ

        【特長】セットピンタイプ:接合する角度を、自由に変化可能なカップリングです。キー溝タイプ:軸にピン穴加工を必要とせず、キー溝加工のみで締結できます。
        もっと読む
        4.64.6
        種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
        その他 / 標準タイプ5.01~10.00 / 10.01~20.00 / 20.01~50.00 / 50.01~100.00 / 100.01~500未満6 ~ 30-12 ~ 5131 ~ 139--スチール
        通常単価(税別) :
        520
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • ユニバーサルジョイントカップリング クランピングロングタイプ

          SUNGIL(ソンイル)

          ユニバーサルジョイントカップリング クランピングロングタイプ

          正転および逆転が同一で等速回転が可能な軸継手。【特長】・優れた耐久性、耐薬品性、耐油性。・ベアリングとセンターブロックのピンが大きな偏心、偏角を無理なく吸収。・ピンとベアリングを高精度で組立、バックラッシュの最少化を実現。【用途】・ROBOTX-Yテーブル、半導体関連機器、精密測定器、各種工作機械、動力を大きな角度で偏角する場所に最適。
          もっと読む
          4.34.3
          種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
          標準タイプ0.05~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.003 ~ 153 ~ 1515 ~ 4024.2 ~ 514001~10000 / 10001~78000高捻り剛性 / 高耐久性 / 小型 / 耐熱アルミニウム
          通常単価(税別) :
          特別価格
        • 一部SALE 2026.03.31まで
        • 通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
      • 精密軸継手-補正式 UA-Cシリーズ

          酒井製作所

          精密軸継手-補正式 UA-Cシリーズ

          【特長】・高剛性ボディとダブルボルトクランプ仕様により、高精度・高応答性制御に適しています・センターブロック上に十字形に配置したピンと、これをハブのアーム部で保持するメタルが自由に摺動・回転することにより、偏心と偏角を同時吸収します。ピンとメタルのクリアランスは数μmと極小なので高精度な回転伝達が可能です・たわみ材がなく、ピンとメタル部が自由に摺動・回転する補正式の構造により、心ずれを吸収する際に発生する支持反力は微小です。また、ねじり剛性は板ばね式の1.5~2倍を有し、サーボモータ・パルスモータなどを使用した自動機器の制御応答性が向上します・補正式独特の減衰性と高ねじり剛性により、駆動部の振動を被駆動部に伝えにくい特性があるため、取付け機器の振動対策に有効です・支持反力が極めて小さいため取付けが容易です
          もっと読む
          4.54.5
          種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
          標準タイプ0.05~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 / 5.01~10.003 ~ 203 ~ 2215 ~ 4518 ~ 454001~10000高捻り剛性 / 低慣性モーメントアルミニウム
          通常単価(税別) :
          5,457
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • ユニバーサルジョイントカップリング セットスクリュータイプ SCJシリーズ

            SUNGIL(ソンイル)

            ユニバーサルジョイントカップリング セットスクリュータイプ SCJシリーズ

            正転および逆転が同一で等速回転が可能なカップリング。【特長】・優れた耐久性、耐薬品性、耐油性の軸継手。・高ねじり剛性、低慣性で内力発生を微小化。・ベアリングとセンターブロックのピンが大きな偏心、偏角を無理なく吸収。・ピンとベアリングを高精度で組立、バックラッシュの最少化を実現。・軸と軸が離れた位置にある場合や、軸の角度が大きい場合に適している。【用途】・ROBOTX-Yテーブル、半導体関連機器、精密測定器、各種工作機械、動力を大きな角度で偏角する場所に最適。
            もっと読む
            0
            種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
            標準タイプ0.05~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.003 ~ 153 ~ 1515 ~ 4022.2 ~ 45.64001~10000 / 10001~78000高捻り剛性 / 高耐久性 / 小型 / 耐熱アルミニウム
            通常単価(税別) :
            2,990
            通常出荷日 :
            3日目〜
          • パラフレックス (ピン・ブッシュカップリング)CPE・CPUモデル

              三木プーリ

              パラフレックス (ピン・ブッシュカップリング)CPE・CPUモデル

              高精度なピンとドライメタルでバックラッシを極めて小さく抑えたユニバーサルジョイント。【特長】・本体材質にアルミ合金を採用した、ピン・ブッシュ式のカップリング。・各ハブの結合はユニバーサル方式のため、取り付け誤差による軸反力が極小。・軸への取り付けは、摩擦によるクランプ方式を採用しており、取り付けはいたって容易。・ピンとメタルブッシュの摩擦面における摺動によって減衰効果がある。・ピンとメタルブッシュによる構成のため取り付け誤差による軸反力が極少。・全長を抑えたコンパクト設計。【用途】・サーボモータ、ステッピングモータ、エンコーダ、医療器械、光学機器、精密ステージに最適。
              もっと読む
              種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
              標準タイプ0.05~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 / 5.01~10.00 / 20.01~50.003 ~ 223 ~ 2219 ~ 4619.4 ~ 542001~4000 / 4001~10000高捻り剛性 / 高トルク / 高精度 / 低慣性モーメント / 小型アルミニウム
              通常単価(税別) :
              6,098
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • 強力タイプB型(標準)

                三好キカイ

                強力タイプB型(標準)

                【特長】・ピンは耐摩性をよくするため、乾性潤滑処理をしています・ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ、オイルパックをご利用下さい・キー溝加工付のときは、スプリングピンが添付されていません
                もっと読む
                0
                種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                標準タイプ-6 ~ 60-12 ~ 12050 ~ 300100~300 / 301~1000 / 1001~2000高トルクスチール
                通常単価(税別) :
                特別価格
              • 一部SALE 2026.03.31まで
              • 通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • ユニバーサルジョイントカップリング クランピングタイプ SCJAシリーズ

                  SUNGIL(ソンイル)

                  ユニバーサルジョイントカップリング クランピングタイプ SCJAシリーズ

                  正転および逆転が同一で等速回転が可能な軸継手。【特長】・優れた耐久性、耐薬品性、耐油性のユニバーサルジョイント。・ベアリングとセンターブロックのピンが大きな偏心、偏角を無理なく吸収。・高ねじり剛性、低慣性で内力発生を微小化。・ピンとベアリングを高精度で組立、バックラッシュの最少化を実現。・軸と軸が離れた位置にある場合や軸の角度が大きい場合に適したクランピングタイプ。【用途】・ROBOTX-Yテーブル、半導体関連機器、精密測定器、各種工作機械、動力を大きな角度で偏角する場所に最適。
                  もっと読む
                  0
                  種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                  標準タイプ0.05~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.003 ~ 153 ~ 1515 ~ 4022.2 ~ 45.64001~10000 / 10001~78000高捻り剛性 / 高耐久性 / 小型 / 耐熱アルミニウム
                  通常単価(税別) :
                  3,240
                  通常出荷日 :
                  3日目〜
                • 耐蝕タイプHS型・BS型・HSS型(標準)

                    三好キカイ

                    耐蝕タイプHS型・BS型・HSS型(標準)

                    【特長】・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています(HS-16以上)・キー溝加工付のときは、スプリングビンが添付されていません
                    もっと読む
                    種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                    標準タイプ-6 ~ 60-12.5 ~ 12040 ~ 300100~300 / 301~1000 / 100未満-ステンレス
                    通常単価(税別) :
                    5,497
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • フレックスシャフト 両回転・遠隔操作用CSタイプ(すべり軸受)

                      昌和発條製作所

                      フレックスシャフト 両回転・遠隔操作用CSタイプ(すべり軸受)

                      軸受けにオイレスメタル(ブッシュ)を使用。基本的には手回し(遠隔操作)用。【特長】・インナーシャフト以外の構造はDSタイプと全く同じなので、ローコストで丈夫である・反時計方向の回転時でも許容伝達トルクが80%までしか下がらない
                      もっと読む
                      0
                      種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                      フレックスタイプ0.05~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00--16 ~ 35-100未満高精度 / 高耐久性 / 振動吸収スチール
                      通常出荷日 :
                      9日目
                    • ジョインスライド SPSシリーズ

                        三好キカイ

                        ジョインスライド SPSシリーズ

                        SPS(スプラインシャフト)、SPA・SPO(スプラインスリーブ)は材質:S-45C。回転中に滑動する所にもご使用下さい。
                        もっと読む
                        0
                        種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                        軸付タイプ-5 ~ 38-5 ~ 35---スチール
                        通常単価(税別) :
                        3,476
                        通常出荷日 :
                        4日目〜
                      • 耐摩タイプHJ型(標準)

                          三好キカイ

                          耐摩タイプHJ型(標準)

                          【特長】・ピンは耐摩性をよくするため、乾性潤滑処理をしています(HJ-16以上)・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています・ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ、オイルパックをご利用下さい・Tの時は、新JISキーか旧JISキーをご指示下さい・キー溝加工付の時は、ストロングピン、シャーピンは添付されていません
                          もっと読む
                          0
                          種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                          標準タイプ-6 ~ 30-12 ~ 5131 ~ 122301~1000 / 1001~2000-スチール
                          通常単価(税別) :
                          3,997
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目〜
                          一部当日出荷可能
                        • プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MCMシリーズ

                            マイティ

                            プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MCMシリーズ

                            【特長】・ゼロ・バックラッシュ・シングルで45度、ダブルで90度の角度吸収・電気絶縁性、非磁性・軽量で給油不要・優れた耐久性、耐薬品性【用途】・コンピュータ及び周辺機器、計装機器、制御装置、コントロール・システム・情報機器、通信機器、スイッチング・システム・音響機器、視聴覚機器・事務機器、複写機、医療機器、精密機器、印刷機械、繊維機械、自動販売機・空調機器、環境装置、教育用、レジャー用モデルなど
                            もっと読む
                            種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                            標準タイプ0.05~1.00 / 1.01~3.002 ~ 102 ~ 107.1 ~ 17.527.2 ~ 89.84001~10000高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0樹脂
                            通常単価(税別) :
                            7,488
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目〜
                            一部当日出荷可能
                          • エンコーダ式カップリング セットスクリュータイプ SFCシリーズ

                              SUNGIL(ソンイル)

                              エンコーダ式カップリング セットスクリュータイプ SFCシリーズ

                              エンコーダ用カップリング。【特長】・同時に大きな許容偏角、偏心、エンドプレイを吸収できる。・衝撃、振動を完全に吸収。・無給油、低慣性モーメント。【用途】・アライメント許容量の大きく必要なところ、エンコーダなどのトルクの少ないものに利用可能。
                              もっと読む
                              種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                              フレックスタイプ1.01~3.004 ~ 164 ~ 1629 ~ 5428 ~ 592001~4000-スチール
                              通常単価(税別) :
                              1,744
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目〜
                              一部当日出荷可能
                            • プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MCシリーズ

                                マイティ

                                プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MCシリーズ

                                【特長】・ゼロ・バックラッシュ・シングルで45度、ダブルで90度の角度吸収・電気絶縁性、非磁性・軽量で給油不要・優れた耐久性、耐薬品性【用途】・コンピュータ及び周辺機器、計装機器、制御装置、コントロール・システム・情報機器、通信機器、スイッチング・システム・音響機器、視聴覚機器・事務機器、複写機、医療機器、精密機器、印刷機械、繊維機械、自動販売機・空調機器、環境装置、教育用、レジャー用モデルなど
                                もっと読む
                                0
                                種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                標準タイプ0.05~1.00 / 1.01~3.003 ~ 103 ~ 107.1 ~ 17.519.1 ~ 75.54001~10000高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0樹脂
                                通常単価(税別) :
                                4,401
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目〜
                                一部当日出荷可能
                              • 標準タイプ 強力タイプBD型

                                  三好キカイ

                                  標準タイプ 強力タイプBD型

                                  【特長】・高トルク普及用。・材質S45C。・ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ、オイルパックをご利用下さい。・軸穴形状がBまたはTのときは、新JISキーが旧JISキーをご指示下さい。・キー溝加工付のときは、スプリングピンが添付されていません
                                  もっと読む
                                  0
                                  種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                  標準タイプ-6 ~ 60-12 ~ 12075 ~ 485100~300 / 301~1000 / 1001~2000高トルクスチール
                                  通常単価(税別) :
                                  5,722
                                  通常出荷日 :
                                  4日目〜
                                • 標準タイプ 精密タイプS型

                                    三好キカイ

                                    標準タイプ 精密タイプS型

                                    【特長】・加工する時は必ず次頁の加工についてのお願いをご参照下さい。・ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ、オイルパックをご利用下さい。・軸穴形状がBまたはTのときは、新JISキーか旧JISキーをご指示下さい。・キー溝加工付のときは、スプリングピンが添付されていません。
                                    もっと読む
                                    0
                                    種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                    標準タイプ-6 ~ 60-16 ~ 11534 ~ 220100~300 / 301~1000 / 1001~2000 / 2001~4000高精度 / 小型スチール
                                    通常単価(税別) :
                                    6,306
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目〜
                                    一部当日出荷可能
                                  • 六角軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型

                                      三好キカイ

                                      六角軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型

                                      【特長】・六角軸付ジョイント、中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
                                      もっと読む
                                      種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                      軸付タイプ-6 ~ 30-12 ~ 51105~232 ~ 399~599--スチール
                                      通常単価(税別) :
                                      20,267
                                      通常出荷日 :
                                      4日目〜
                                    • フレックスシャフト コンパクト設計SFタイプ(フレキシブルシャフト)

                                        昌和発條製作所

                                        フレックスシャフト コンパクト設計SFタイプ(フレキシブルシャフト)

                                        フレキシブルシャフトとは、駆動側と従動側の位置関係を"自由自在(フレキシブル)"にできる動力伝達軸です。【特徴】・保護管がなく、コア(ばね部)の両端に接続金具のみを取り付けた、シンプルな構造です。・短い距離の動力伝達に向いています。・構成部品が両端の金具だけなのでローコストです。・小型でコンパクトな設計が可能です。・短い距離であれば、より高いトルクの対応が可能です。
                                        もっと読む
                                        4.34.3
                                        種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                        フレックスタイプ0.05~1.00---200--スチール
                                        通常単価(税別) :
                                        3,206
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目〜
                                        一部当日出荷可能
                                      • フレックスシャフト 低~高速回転用DBタイプ(ポールベアリング)

                                          昌和発條製作所

                                          フレックスシャフト 低~高速回転用DBタイプ(ポールベアリング)

                                          軸受けにボールベアリングを使用。【特長】・回転が静かで滑らか、振動や熱も発生しにくい、高性能型と言える・低、中、高速回転の全てに対応でき、特に中、高速回転では力を発揮する
                                          もっと読む
                                          0
                                          種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                          フレックスタイプ0.05~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00--16 ~ 35-2001~4000 / 4001~10000高精度 / 高耐久性 / 振動吸収スチール
                                          通常出荷日 :
                                          9日目
                                        • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS型

                                            三好キカイ

                                            ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS型

                                            【特長】・角度をつけて伝導伝達が出来る製品です【用途】・耐蝕用【材質】・SUS304
                                            もっと読む
                                            0
                                            種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                            ユニバーサルジョイント1.01~3.00 / 5.01~10.00 / 10.01~20.00 / 20.01~50.00---40 ~ 71301~1000-ステンレス
                                            通常単価(税別) :
                                            6,333
                                            通常出荷日 :
                                            1日目
                                          • ジョインスライド GXシリーズ

                                              三好キカイ

                                              ジョインスライド GXシリーズ

                                              GXS(6角研磨シャフト)は材質:S-45C。GXA・GXO(6角穴スリーブ)は材質:STKM-13。【特長】・6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。・回転中に滑動する所には使用出来ません。・スライドユニットとして使用の時はNXスライドユニットもご検討下さい。
                                              もっと読む
                                              0
                                              種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                              軸付タイプ-6 ~ 30-11 ~ 54---スチール
                                              通常単価(税別) :
                                              3,171
                                              通常出荷日 :
                                              4日目〜
                                            • 標準タイプ ミニチュアタイプM型

                                                三好キカイ

                                                標準タイプ ミニチュアタイプM型

                                                高精度小径用。耐摩性をよくするために、S45C窒化複合処理をしています。
                                                もっと読む
                                                種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                標準タイプ-2 ~ 5.5-6 ~ 1015 ~ 30301~1000小型スチール
                                                通常単価(税別) :
                                                4,384
                                                通常出荷日 :
                                                4日目
                                              • 標準タイプ 精密タイプD型

                                                  三好キカイ

                                                  標準タイプ 精密タイプD型

                                                  【特長】・ジョイントの寿命をより長くするためにブーツ、オイルパックをご利用ください。・軸形状がBまたはTのときは、新JISキーか旧JISキーをご指示ください。・キー溝加工付のときは、スプリングピンが添付されていません
                                                  もっと読む
                                                  0
                                                  種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                  標準タイプ-6 ~ 60-16 ~ 11550 ~ 340100~300 / 301~1000 / 1001~2000高精度 / 小型スチール
                                                  通常単価(税別) :
                                                  12,986
                                                  通常出荷日 :
                                                  4日目
                                                • スプライン軸付ジョイント 強力タイプB-PS型

                                                    三好キカイ

                                                    スプライン軸付ジョイント 強力タイプB-PS型

                                                    【特長】・標準ジョイント2個とジョインスライド(SPS、SPA)で構成しています
                                                    もっと読む
                                                    0
                                                    種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                    軸付タイプ-20 ~ 60-40 ~ 120324~806 ~ 760~1312-高トルクスチール
                                                    通常単価(税別) :
                                                    40,167
                                                    通常出荷日 :
                                                    7日目
                                                  • 標準タイプ 耐摩タイプHJD型

                                                      三好キカイ

                                                      標準タイプ 耐摩タイプHJD型

                                                      【特長】・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。・総焼入品につき追加工は出来ません。・軸穴形状がTの時は、新JISキーか旧JISキーをご指示下さい。・キー溝加工付の時は、ストロングピン、シャーピンは添付されていません。
                                                      もっと読む
                                                      0
                                                      種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                      標準タイプ-6 ~ 30-12 ~ 5149.5 ~ 195301~1000 / 1001~2000-スチール
                                                      通常単価(税別) :
                                                      6,937
                                                      通常出荷日 :
                                                      4日目
                                                    • 軸付タイプ ベアリングタイプ KL型、KF型、KFD型

                                                        三好キカイ

                                                        軸付タイプ ベアリングタイプ KL型、KF型、KFD型

                                                        【特長】・軽トルク高速用のユニバーサルジョイントです。・フランジは付属していません。
                                                        もっと読む
                                                        0
                                                        種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                        軸付タイプ---36 ~ 11872 ~ 326---
                                                        通常単価(税別) :
                                                        23,497
                                                        通常出荷日 :
                                                        8日目〜
                                                      • ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ-GX型

                                                          三好キカイ(旧三好パイジョン)

                                                          ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ-GX型

                                                          ユニバーサルジョイントを使用して、より効率的に円滑な動力伝達を行います。
                                                          もっと読む
                                                          0
                                                          種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                          軸付タイプ-161630241~391-高耐久性スチール
                                                          通常単価(税別) :
                                                          31,277
                                                          通常出荷日 :
                                                          7日目
                                                        • 軸付タイプ 六角軸付ジョイント 強力タイプB-GX型

                                                            三好キカイ

                                                            軸付タイプ 六角軸付ジョイント 強力タイプB-GX型

                                                            【特長】・六角軸付ジョイント、中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る。・伸縮量が大きく取付け範囲が広い。
                                                            もっと読む
                                                            0
                                                            種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                            軸付タイプ-6 ~ 30-12 ~ 60162~270 ~ 553~711-高トルクスチール
                                                            通常単価(税別) :
                                                            18,169
                                                            通常出荷日 :
                                                            7日目
                                                          • ステンレス・スチール・ユニバーサル・ジョイント MZD MZTシリーズ

                                                              マイティ

                                                              ステンレス・スチール・ユニバーサル・ジョイント MZD MZTシリーズ

                                                              【特長】・ステンレス・スチール製でもしかもゼロ・バックラッシュ・テレスコピック機構のタイプもゼロ・バックラッシュ・許容偏角20度~30度(最大)・保守不要・高精度【用途】・精密制御分野、位置、姿勢制御分野・電子顕微鏡の試料台の位置決め装置・クリーン・ルーム、超高真空分野、超高温環境雰囲気分野
                                                              もっと読む
                                                              0
                                                              種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                              標準タイプ0.05~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 / 5.01~10.002.5 ~ 14-5.6 ~ 47.838.1 ~ 130-高精度 / バックラッシ0ステンレス
                                                              通常単価(税別) :
                                                              42,188
                                                              通常出荷日 :
                                                              16日目
                                                            • ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型

                                                                三好キカイ

                                                                ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型

                                                                【特長】・角度をつけて伝導伝達が出来る製品です【用途】・総焼入れ耐摩用【材質】・SCM415他
                                                                もっと読む
                                                                0
                                                                種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                                ユニバーサルジョイント10.01~20.00 / 20.01~50.00---36 ~ 421001~2000-スチール
                                                                通常単価(税別) :
                                                                4,622
                                                                通常出荷日 :
                                                                1日目
                                                              • ジョインスライド SPSSシリーズ

                                                                  三好キカイ

                                                                  ジョインスライド SPSSシリーズ

                                                                  SPSS(スプラインシャフト)、SPAS・SPOS(スプラインスリーブ)は材質:SUS304。【特長】・スリープと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。・回転中に滑動する所にもご使用下さい。
                                                                  もっと読む
                                                                  0
                                                                  種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                                  軸付タイプ-6 ~ 25-6 ~ 22---ステンレス
                                                                  通常単価(税別) :
                                                                  7,338
                                                                  通常出荷日 :
                                                                  4日目〜
                                                                • ロッドエンドY型

                                                                    三好キカイ

                                                                    ロッドエンドY型

                                                                    【特長】・水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。・ユイクロメッキにて仕上げています。・Y型にはピンとワッシャーが組込んであります。
                                                                    もっと読む
                                                                    0
                                                                    種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                                    メンテナンス品----20 ~ 40--スチール
                                                                    通常単価(税別) :
                                                                    996
                                                                    通常出荷日 :
                                                                    在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                  • 大型プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MDシリーズ

                                                                      マイティ

                                                                      大型プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MDシリーズ

                                                                      【特長】・ゼロ・バックラッシュ・電気絶縁性、非磁性・無給油・押し引きに強い・軽量、低イナーシャ【用途】・コントロール・システム、押し引きの伝達機構、音響機器、視聴覚機器、繊維機械、計装機器、環境機器、屋外使用機器
                                                                      もっと読む
                                                                      0
                                                                      種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                                      標準タイプ1.01~3.00 / 5.01~10.00 / 10.01~20.008 ~ 208 ~ 2023 ~ 36.562 ~ 86-高捻り剛性 / 高トルク / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型樹脂
                                                                      通常単価(税別) :
                                                                      10,499
                                                                      通常出荷日 :
                                                                      5日目
                                                                    • スプライン軸付ジョイント 強力タイプB-P型

                                                                        三好キカイ

                                                                        スプライン軸付ジョイント 強力タイプB-P型

                                                                        【特長】・六角軸付ジョイント、中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
                                                                        もっと読む
                                                                        0
                                                                        種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                                        軸付タイプ-6 ~ 30-12 ~ 60168.5~267 ~ 556~1185-高トルクスチール
                                                                        通常単価(税別) :
                                                                        14,364
                                                                        通常出荷日 :
                                                                        7日目
                                                                      • ステンレス・スチール・ユニバーサル・ジョイント MZシリーズ

                                                                          マイティ

                                                                          ステンレス・スチール・ユニバーサル・ジョイント MZシリーズ

                                                                          【特長】・ステンレス・スチール製でしかもゼロ・バックラッシュ・テレスコピック機構のタイプもゼロ・バックラッシュ・許容偏角20度~30度(最大)・保守不要・高精度【用途】・精密制御分野、位置、姿勢制御分野・電子顕微鏡の試料台の位置決め装置・クリーン・ルーム、超高真空分野、超高温環境雰囲気分野
                                                                          もっと読む
                                                                          0
                                                                          種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                                          標準タイプ0.05~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 / 5.01~10.002.5 ~ 14-5.6 ~ 47.825.4 ~ 66.6-高精度 / バックラッシ0ステンレス
                                                                          通常単価(税別) :
                                                                          22,577
                                                                          通常出荷日 :
                                                                          16日目
                                                                        • 標準タイプ 耐蝕タイプHSD型・BSD型

                                                                            三好キカイ

                                                                            標準タイプ 耐蝕タイプHSD型・BSD型

                                                                            【特長】・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています(HSD-16以上)。・軸形状がBまたはTのときは、新JISキーか旧JISキーをご指示ください。・キー溝加工付のときは、スプリングピンが添付されていません
                                                                            もっと読む
                                                                            0
                                                                            種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                                            標準タイプ-6 ~ 30-12.5 ~ 6065 ~ 275100~300 / 301~1000-ステンレス
                                                                            通常単価(税別) :
                                                                            10,761
                                                                            通常出荷日 :
                                                                            4日目〜
                                                                          • フレックスシャフト 低~高速回転用DSタイプ(すべり軸受)

                                                                              昌和発條製作所

                                                                              フレックスシャフト 低~高速回転用DSタイプ(すべり軸受)

                                                                              軸受けにオイレスメタル(プッシュ)を使用。【特長】・ボールベアリングタイプより部品点数が少なく部品に高い精度が必要無いので比較的ローコストと言える・ボールベアリングタイプに比ベるとラジアル荷重にも強く、軸に直接荷重が掛かる使用方法にもある程度対応出来る・低、中、高速回転の全てに対応出来る
                                                                              もっと読む
                                                                              0
                                                                              種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                                              フレックスタイプ0.05~1.00--16-4001~10000高精度 / 高耐久性 / 振動吸収スチール
                                                                              通常出荷日 :
                                                                              9日目
                                                                            • 精密タイプH型(標準)

                                                                                三好キカイ

                                                                                精密タイプH型(標準)

                                                                                【特長】・ピンは耐摩性をよくするため、乾性潤滑処理をしています・ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ、オイルパックをご利用下さい・BまたはTのときは、新JISキーか旧JISキーをご指示下さい・キー溝加工付のときは、スプリングピンが添付されていません
                                                                                もっと読む
                                                                                0
                                                                                種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                                                標準タイプ-6 ~ 30-12.5 ~ 5740 ~ 165301~1000 / 1001~2000高精度 / 高耐久性スチール
                                                                                通常単価(税別) :
                                                                                5,132
                                                                                通常出荷日 :
                                                                                在庫品1日目〜
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                              • ロッドエンドT型

                                                                                  三好キカイ

                                                                                  ロッドエンドT型

                                                                                  水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用下さい。ユニクロメッキにて仕上げております。
                                                                                  もっと読む
                                                                                  種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                                                  メンテナンス品---8 ~ 2416 ~ 48--スチール
                                                                                  通常単価(税別) :
                                                                                  特別価格
                                                                                • 一部SALE 2026.03.31まで
                                                                                • 通常出荷日 :
                                                                                  在庫品1日目
                                                                                  当日出荷可能
                                                                                • ユニバーサルジョイント 精密タイプS型

                                                                                    三好キカイ

                                                                                    ユニバーサルジョイント 精密タイプS型

                                                                                    【特長】・角度をつけて伝導伝達が出来る製品です【用途】・高精度コンパクト用【材質】・SS400他
                                                                                    もっと読む
                                                                                    0
                                                                                    種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                                                    ---------
                                                                                    通常単価(税別) :
                                                                                    7,510
                                                                                    通常出荷日 :
                                                                                    1日目
                                                                                  • オイルパック (給油メンテナンス)

                                                                                      三好キカイ

                                                                                      オイルパック (給油メンテナンス)

                                                                                      ユニバーサルジョイントのメンテナンス用オイルパックです。オイルと含油用パットのセット品です。
                                                                                      もっと読む
                                                                                      0
                                                                                      種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                                                      メンテナンス品--------
                                                                                      通常単価(税別) :
                                                                                      特別価格
                                                                                    • 一部SALE 2026.03.31まで
                                                                                    • 通常出荷日 :
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                    • 軸付タイプ 六角軸付ジョイント 精密タイプS-GX型

                                                                                        三好キカイ

                                                                                        軸付タイプ 六角軸付ジョイント 精密タイプS-GX型

                                                                                        【特長】・六角軸付ジョイント、中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る。・伸縮量が大きく取付け範囲が広い。
                                                                                        もっと読む
                                                                                        0
                                                                                        種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                                                        軸付タイプ-8 ~ 30-18 ~ 58132~245 ~ 397~599-高精度 / 小型スチール
                                                                                        通常単価(税別) :
                                                                                        28,456
                                                                                        通常出荷日 :
                                                                                        7日目
                                                                                      • ジョイントブーツD型 (給油メンテナンス)

                                                                                          三好キカイ

                                                                                          ジョイントブーツD型 (給油メンテナンス)

                                                                                          【用途】・防塵、油の飛散防止対策などにご利用ください。【材質】・ナイロンターポリン。
                                                                                          もっと読む
                                                                                          0
                                                                                          種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                                                          メンテナンス品-59-70182--樹脂
                                                                                          通常単価(税別) :
                                                                                          8,035
                                                                                          通常出荷日 :
                                                                                          9日目
                                                                                        • 標準タイプ ベアリングタイプK型

                                                                                            三好キカイ

                                                                                            標準タイプ ベアリングタイプK型

                                                                                            【特長】・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。・添付されているスプリングピン穴はl/2の位置に軸と同時加工を行って下さい。・K-20以上にはグリスニップルがついています。・ブーツをご利用のときは、B型・H型をご利用下さい。・軸穴形状がBまたはTのときは、新JISキーか旧JISキーをご指示下さい。・キー溝加工付のときは、スプリングピンが添付されていません。【用途】・高速回転用。
                                                                                            もっと読む
                                                                                            0
                                                                                            種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                                                            標準タイプ-10 ~ 30-20 ~ 6062 ~ 178301~1000 / 1001~2000 / 2001~4000-スチール
                                                                                            通常単価(税別) :
                                                                                            14,732
                                                                                            通常出荷日 :
                                                                                            4日目
                                                                                          • 軸付タイプ スプライン軸付ジョイント 精密タイプS-P型

                                                                                              三好キカイ

                                                                                              軸付タイプ スプライン軸付ジョイント 精密タイプS-P型

                                                                                              【特長】・六角軸付ジョイント、中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る。・伸縮量が大きく取付け範囲が広い。
                                                                                              もっと読む
                                                                                              0
                                                                                              種類許容トルク範囲(N・m)軸穴径(加工済) D1(φ)軸穴径(加工済) D2(φ)外径 A(φ)全長 W(mm)最高回転数範囲(r/min)特徴本体材質
                                                                                              軸付タイプ-6 ~ 30-16 ~ 58136.5~244 ~ 444~1095-高精度 / 小型スチール
                                                                                              通常単価(税別) :
                                                                                              18,238
                                                                                              通常出荷日 :
                                                                                              7日目〜
                                                                                            • 1
                                                                                            • 2
                                                                                            • 次へ
                                                                                            • こちらにお探しの商品はございませんか?

                                                                                              このカテゴリに関連するミスミ ユニット事例

                                                                                              その他の事例を探す

                                                                                              ユニバーサルジョイント形カップリングに関連するカテゴリ

                                                                                              ユニバーサルジョイント形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                              ユニバーサルジョイント形カップリングに関連する通販・販売特集

                                                                                              見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                                                              比較リスト