ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS型

通常単価(税別)
7,401円~12,926円
税込単価
8,141円~14,219円
通常出荷日:1日目

【特長】・角度をつけて伝導伝達が出来る製品です【用途】・耐蝕用【材質】・SUS304

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

許容トルク範囲

(N・m)

全長

(mm)

許容トルク

(N・m)

最高回転数

(r/min)

外径(mm)

内径(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1.01~3.00
40
3
800
12.5
6
30.000
207-0388
1個
5.01~10.00
50
9
720
16
8
50.000
207-0389
1個
10.01~20.00
56
15
580
20
10
90.000
207-0390
1個
20.01~50.00
71
26
480
25
12
190.000
207-0391
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,401円
( 8,141円 )
1日目
8,629円
( 9,492円 )
1日目
10,616円
( 11,678円 )
1日目
12,926円
( 14,219円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度をつけて伝導伝達が出来る製品です
【用途】
・耐蝕用
【材質】
・SUS304

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS型
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型
耐蝕タイプHS型・BS型・HSS型(標準)
メーカー三好キカイ三好キカイ三好キカイ三好キカイ三好キカイ三好キカイ
通常価格7,401円-9,317円 -9,035円5,548円 -9,035円5,497円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
種類ユニバーサルジョイント-ユニバーサルジョイントユニバーサルジョイントユニバーサルジョイント標準タイプ
最高回転数範囲(r/min)301~1000-1001~20001001~2000301~1000-
本体材質SUS304-SCM435SCM415S45C-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニバーサルジョイント形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト