17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

電池ばね

電池ばねとは、乾電池の接点として使用されるばねです。電極の役割を果たすことから、導電性が高く、変形・サビなどが発生しにくい素材(銅や鉄にニッケルでめっきを施したものなど)がよく用いられます。薄い板状の板ばねタイプと、円錐形のコイル状の線ばねタイプが電池ばねの主な種類で、どちらも電池ケースや電池ボックスの内部にセットして使用します。板ばねタイプ・線ばねタイプともに単3・単4電池向けの製品が主流で、プラス極用、マイナス極用、両極用があります。対応する電池のサイズや接する極によって形状・セット長・セット荷重などがそれぞれ異なるため、購入前・使用前には確認が必要です。電池ばねの用途は幅広く、電池を使用する端末機器、電子部品など様々な装置と組み合わせて使われます。 もっと読む
    4
    • 電池ばね 板ばねタイプ

        アキュレイト

        電池ばね 板ばねタイプ

        単3、単4電池接点用の板タイプ電池ばね。【特長】・規格品で量産まで採用可能。・高精度で高品質。・材質はニッケルメッキ線。・電池サイズと接する極により形状が異なる。【用途】・電池ケースや製品の電池ボックス内に取り付け可能。・様々なハンディ製品や端末機器に利用可能。
        もっと読む
        4.84.8
        通常単価(税別) :
        174
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • 電池バネ SDタイプ

          新生発条工業

          電池バネ SDタイプ

          各種機器に使用される乾電池用の接点として使用される電池ばね。【特長】・独自の徹底した品質管理と技術力により生産。【用途】・主に乾電池の電極として。
          もっと読む
          通常単価(税別) :
          127
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • 円錐ばね

            サミニ

            円錐ばね

            線径0.5〜1.6mmまでの円錐ばね。【特長】・円錐ばねは胴曲がりを少なくできる。・形状によっては密着高さを低くすることができる。・円錐上に成形された圧縮ばね。・一般的な圧縮ばねよりたわみが多くとれる。【用途】・大きなたわみが必要な箇所に最適。
            もっと読む
            4.54.5
            通常単価(税別) :
            100
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • 電池ばね 線ばねタイプ

              アキュレイト

              電池ばね 線ばねタイプ

              単3、単4電池接点用の線タイプ電池ばね。【特長】・同じ形状で単3用と単4用の2種類をラインナップ。・規格品で量産まで簡単に採用可能。【用途】・電池ケースや製品の電池ボックス内に取り付け可能。・様々なハンディ製品や端末機器に利用可能。
              もっと読む
              通常単価(税別) :
              145
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能

            電池ばねカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

            比較リスト