17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ロボット架台

    • うんぱんマン ユニバーサルロボット専用架台
      • おすすめ

      ダイワアドテック(旧大和螺子)

      うんぱんマン ユニバーサルロボット専用架台

      0
      【特長】・ワンフットで簡単切り換え!・使用環境に合わせてカスタマイズ・フットペダルを踏むだけ!らくらく移動・ダンパー内蔵:アジャスター切り替え時の衝撃を吸収し、なめらかに接地します(筐体の内側に装備)・制御装置固定用の金具が付属。位置調整しやすく、取り付けが容易です【対応モデル】・UR3e/UR5e/UR10e/UR16e
      もっと読む
      環境対応ロボットメーカー
      -ユニバーサルロボット
      通常価格(税別) :
      2,000
      通常出荷日 :
      19日目
    • キャリーベース ファナックロボット CRX-10iA・10iA/L用
      • おすすめ

      レオンアルミ

      キャリーベース ファナックロボット CRX-10iA・10iA/L用

      0
      【特長】・協働ロボット用架台(キャリーベース)・移設しやすい工具レスアジャスター式・協働ロボット用コントローラを一体格納可能
      もっと読む
      環境対応ロボットメーカー
      -ファナック
      通常価格(税別) :
      266,100
      通常出荷日 :
      5日目
    • 垂直多関節ロボット用アルミフレーム架台ユニット

        ミスミ

        垂直多関節ロボット用アルミフレーム架台ユニット

        0
        【特徴】・可搬重量や高さ寸法などをお選び頂くことで、必要な部材をお届けし、設計の手間を省きます・組立出荷品は架台を組付けた状態での出荷です
        もっと読む
        環境対応ロボットメーカー
        RoHS非対応ファナック / 安川電機
        通常出荷日 :
        3日目〜
      • 【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【10kg可搬以下用】

          エヌアイシ・オートテック

          【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【10kg可搬以下用】

          0
          【特長】・手に馴染みやすい6角ノブを採用し、工具なしで移動・設置可能・剛性と機能性を考慮した人に優しい安心設計
          もっと読む
          環境対応ロボットメーカー
          -ユニバーサルロボット / テックマンロボット
          通常価格(税別) :
          19,700
          通常出荷日 :
          7日目〜
        • 【NIC】協働ロボット専用スタンド型アルミ架台【5kg可搬以下用】

            エヌアイシ・オートテック

            【NIC】協働ロボット専用スタンド型アルミ架台【5kg可搬以下用】

            0
            【特長】・工具なしで簡単に移動・設置可能・省スペースで人と並んで作業が行えるコンパクト架台です
            もっと読む
            環境対応ロボットメーカー
            -ユニバーサルロボット
            通常価格(税別) :
            19,700
            通常出荷日 :
            7日目〜
          • うんぱんマン FANUC CRXシリーズ専用架台

              ダイワアドテック(旧大和螺子)

              うんぱんマン FANUC CRXシリーズ専用架台

              0
              【特長】・ワンフットで簡単切り換え!・使用環境に合わせてカスタマイズ・フットペダルを踏むだけ!らくらく移動・ダンパー内蔵:アジャスター切り替え時の衝撃を吸収し、なめらかに接地します(筐体の内側に装備)・制御装置固定用の金具が付属。転倒を防ぎます・ご使用の目的に合わせて位置調整が可能です【対応モデル】・5iA、10iA、10iA/L、20iA/L
              もっと読む
              環境対応ロボットメーカー
              -ファナック
              通常価格(税別) :
              2,000
              通常出荷日 :
              19日目
            • 【NIC】垂直多関節ロボット専用アルミ架台【7kg可搬以下用】

                エヌアイシ・オートテック

                【NIC】垂直多関節ロボット専用アルミ架台【7kg可搬以下用】

                0
                性能と利便性を両立した装置メーカーの小型ロボット専用アルミ架台。【特長】・強度と剛性を確保した最適設計・マーキングシステム+組立手順書付で簡単に組立が可能。組立作業時間を短縮します・組立完成品での発送も可能です・各社ロボットに対応したロボットベースもご用意・アンカーブラケット、コントローラー設置用底板などその他オプション品も豊富
                もっと読む
                環境対応ロボットメーカー
                -ファナック / 安川電機 / 三菱電機 / デンソーウェーブ / 不二越 / エプソン
                通常価格(税別) :
                21,200
                通常出荷日 :
                5日目〜
              • 【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【FANUC製CRXシリーズ向け】

                  エヌアイシ・オートテック

                  【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【FANUC製CRXシリーズ向け】

                  0
                  ロボットの設置・操作が簡単!すぐに使える専用架台。【特長】・便利な操作パネル:ロボット起動、停止の操作に加え、9つのプログラムが選択できる(AK-R-FKT05CRX-Aは除く)・セットアップ時間短縮:分かりやすい接続端子。しかも、工具レスで接続可能
                  もっと読む
                  環境対応ロボットメーカー
                  -ファナック
                  通常価格(税別) :
                  314,300
                  通常出荷日 :
                  19日目
                • 垂直多関節ロボットコントローラ用アルミフレーム架台ユニット

                    ミスミ

                    垂直多関節ロボットコントローラ用アルミフレーム架台ユニット

                    0
                    【特徴】・可搬重量や各寸法などをお選び頂くことで、必要な部材をお届けし、設計の手間を省きます・組立出荷品は架台を組付けた状態での出荷です
                    もっと読む
                    環境対応ロボットメーカー
                    RoHS非対応-
                    通常出荷日 :
                    3日目〜
                  • キャリーベース ユニバーサルロボット UR3/UR5・UR3e/UR5e用

                      レオンアルミ

                      キャリーベース ユニバーサルロボット UR3/UR5・UR3e/UR5e用

                      0
                      【特長】・協働ロボット用架台(キャリーベース)・移設しやすい工具レスアジャスター式・協働ロボット用コントローラを一体格納可能
                      もっと読む
                      環境対応ロボットメーカー
                      -ユニバーサルロボット
                      通常価格(税別) :
                      188,600
                      通常出荷日 :
                      5日目
                    • うんぱんマン TECHMAN TMシリーズ専用架台

                        ダイワアドテック(旧大和螺子)

                        うんぱんマン TECHMAN TMシリーズ専用架台

                        0
                        【特長】・ワンフットで簡単切り換え!・使用環境に合わせてカスタマイズ・フットペダルを踏むだけ!らくらく移動・ダンパー内蔵:アジャスター切り替え時の衝撃を吸収し、なめらかに接地します(筐体の内側に装備)・制御装置固定用の金具が付属。転倒を防ぎます・ご使用の目的に合わせて位置調整が可能です【対応モデル】・TM5-700、TM5-900、TM12、TM14
                        もっと読む
                        環境対応ロボットメーカー
                        -テックマンロボット
                        通常価格(税別) :
                        2,000
                        通常出荷日 :
                        19日目
                      • 【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【安川電機製MOTOMAN-HCシリーズ向け】

                          エヌアイシ・オートテック

                          【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【安川電機製MOTOMAN-HCシリーズ向け】

                          0
                          作業台を兼ね備えたテーブル型架台です。【特長】・ロボットベース標準装備・ロボットコントローラ固定ブラケット付き・架台側面は3面板金パネル付き(取手面無)
                          もっと読む
                          環境対応ロボットメーカー
                          -安川電機
                          通常価格(税別) :
                          392,800
                          通常出荷日 :
                          15日目
                        • 【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【JAKA製Zu5、Zu7向け】

                            エヌアイシ・オートテック

                            【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【JAKA製Zu5、Zu7向け】

                            0
                            【特長】・Zu5、Zu7兼用ロボットベース標準装備・ロボットコントローラ固定ブラケット付き・周辺機器やPLCユニットも架台内部に設置可能
                            もっと読む
                            環境対応ロボットメーカー
                            -JAKA
                            通常価格(税別) :
                            314,300
                            通常出荷日 :
                            15日目
                          • うんぱんマン YASKAWA MOTOMAN-HCシリーズ専用架台

                              ダイワアドテック(旧大和螺子)

                              うんぱんマン YASKAWA MOTOMAN-HCシリーズ専用架台

                              0
                              【特長】・ワンフットで簡単切り換え!・使用環境に合わせてカスタマイズ・フットペダルを踏むだけ!らくらく移動・ダンパー内蔵:アジャスター切り替え時の衝撃を吸収し、なめらかに接地します(筐体の内側に装備)・制御装置固定用の金具が付属。転倒を防ぎます・ご使用の目的に合わせて位置調整が可能です【対応モデル】・HC10DTP、HC10DTP(防塵・防滴仕様)・HC10SDTP、HC10SDTP(防塵・防滴仕様)・HC10DTFP【対応ロボットコントローラー】・YCR1000micro
                              もっと読む
                              環境対応ロボットメーカー
                              -安川電機
                              通常価格(税別) :
                              2,000
                              通常出荷日 :
                              19日目

                            ロボット架台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                            比較リスト