メカニカル部品技術窓口

確定しました

キャリーベース ユニバーサルロボット UR3/UR5・UR3e/UR5e用

通常単価(税別)
210,155円
税込単価
231,171円
通常出荷日:5日目

【特長】・協働ロボット用架台(キャリーベース)・移設しやすい工具レスアジャスター式・協働ロボット用コン...

詳細を確認
  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品お引渡し条件:車上渡しとなります。フォークリフトなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 当該商品は木製パレットにて納品いたします。木製パレットの引き取りは対応致しかねます。
  • 本製品は日本国内のみ出荷先対象です。
詳細を確認

型番:

RCARR-UR3E/5E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RCARR-UR3E/5Eの仕様・寸法情報

ロボットメーカー
ユニバーサルロボット
適用機種
UR3/UR5、UR3e/UR5e
材質
アルミニウム合金製(鋳物・パイプA6063T)
制御盤ブラケット
だるま穴引掛けタイプ

外形図

型番リスト

表示件数
型番
RCARR-UR3E/5E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210,155円
( 231,171円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・協働ロボット用架台(キャリーベース)
・移設しやすい工具レスアジャスター式
・協働ロボット用コントローラを一体格納可能

ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品お引渡し条件:車上渡しとなります。フォークリフトなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 当該商品は木製パレットにて納品いたします。木製パレットの引き取りは対応致しかねます。
  • 本製品は日本国内のみ出荷先対象です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャリーベース ユニバーサルロボット UR3/UR5・UR3e/UR5e用の型番RCARR-UR3E/5Eのページです。 型番RCARR-UR3E/5Eに関する仕様情報を記載しております。
キャリーベース ユニバーサルロボット UR3/UR5・UR3e/UR5e用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリーベース ユニバーサルロボット UR3/UR5・UR3e/UR5e用
キャリーベース ファナックロボット CRX-10iA・10iA/L用
【NIC】協働ロボット専用スタンド型アルミ架台【5kg可搬以下用】
うんぱんマン ユニバーサルロボット専用架台
【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【JAKA製Zu5、Zu7向け】
垂直多関節ロボット用アルミフレーム架台ユニット
メーカーレオンアルミレオンアルミエヌアイシ・オートテックダイワアドテック(旧大和螺子)エヌアイシ・オートテックミスミ
通常価格210,155円272,487円19,700円 -2,000円 -314,300円-
通常出荷日5日目5日目8日目〜19日目15日目3日目〜
ロボットメーカーユニバーサルロボットファナックユニバーサルロボットユニバーサルロボットJAKAファナック / 安川電機
適用機種UR3/UR5、UR3e/UR5eFANUC CRX-10iA・10iA/L----
材質アルミニウム合金製(鋳物・パイプA6063T)アルミニウム合金製(鋳物・パイプA6063T)----
制御盤ブラケットだるま穴引掛けタイプL字型置き型タイプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボット架台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました