メカニカル部品技術窓口
【特長】・ワンフットで簡単切り換え!・使用環境に合わせてカスタマイズ・フットペダルを踏むだけ!らくらく...
詳細を確認
型式:UPM-600-TM

型式:UPM-920-TM
| 型式 | UPM-600-TM | UPM-920-TM (TM14推奨) |
|---|---|---|
| 本体サイズ | W600×D800×H800mm (キャスター下降時H820mm) | W920×D920×H800mm (キャスター下降時H820mm) |
| 本体重量 | 78kg | 105kg |
| 制御装置取付 スペース | W520×D500×H524mm | W840×D460×H524mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,000円 ( 2,200円 ) | 19日目 |
25,000円 ( 27,500円 ) | 19日目 |
25,000円 ( 27,500円 ) | 19日目 |
595,264円 ( 654,790円 ) | 19日目 |
600,422円 ( 660,464円 ) | 19日目 |
595,264円 ( 654,790円 ) | 19日目 |
600,422円 ( 660,464円 ) | 19日目 |
595,264円 ( 654,790円 ) | 19日目 |
600,422円 ( 660,464円 ) | 19日目 |
684,000円 ( 752,400円 ) | 19日目 |
688,106円 ( 756,917円 ) | 19日目 |
684,000円 ( 752,400円 ) | 19日目 |
688,106円 ( 756,917円 ) | 19日目 |
684,000円 ( 752,400円 ) | 19日目 |
688,106円 ( 756,917円 ) | 19日目 |
【特長】
・ワンフットで簡単切り換え!
・使用環境に合わせてカスタマイズ
・フットペダルを踏むだけ!らくらく移動
・ダンパー内蔵:アジャスター切り替え時の衝撃を吸収し、なめらかに接地します(筐体の内側に装備)
・制御装置固定用の金具が付属。転倒を防ぎます
・ご使用の目的に合わせて位置調整が可能です
【対応モデル】
・TM5-700、TM5-900、TM12、TM14
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-デンソーウェーブ
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ-ファナック
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ファナック
0
鍋屋バイテック
ロボットスタンド-ファナック製ロボット対応
0通常価格(税別):75,499円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
ロボットケーブルホルダー 【オーム電機】【配線・ケーブル固定バンド/保護部品】
0通常価格(税別):254円~

コスメック
マニュアルロボットハンドチェンジャー SXRシリーズ
0通常価格(税別):13,422円~

FAIRINO
6軸 協働ロボット FRシリーズ
0通常価格(税別):770,900円~

ミスミ
ブラケット取付用アタッチメント-安川電機
0
東和コーポレーション (ロボグローブ)
ロボグローブ ROBOSHEETシリーズ【10枚入り】
0通常価格(税別):19,000円~