17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

伸縮管継手

流体配管用の継手は流体継手と呼ばれることもあり、そのようなものはカップリング、フィッティング、ルアーロック、あるいは単純に継手、ジョイント、コネクターといった様々な別称を持っています。
伸縮管継手は温度変化などによって生じる管の軸方向の伸縮を吸収することができる構造をもつ継ぎ手・パイプを指します
また配管系統の圧力変化や温度変化に伴う管の長さ方向の収縮を吸収するための可動式管継手であり、ベローズ型伸縮管継手や蛇腹状の金属製円筒 (ベローズ) によって伸縮を吸収する部品となります
主に、水・温水・蒸気・油などの配管に用いられ、パッキン押さえは一定期間ののち締め直したほうが液体の漏れを防ぎ安全に利用することができます
伸縮管継手の伸縮部分は自由に伸縮できるように造られており、内圧により発生する、伸縮部を引き離そうとする推力に対抗できないため、推力を抑える手段を講じないと伸縮部分は破損する可能性がでますのでご注意ください。
もっと読む

クリーン洗浄品

    • NK-6500・6700 標準自由式エクスパンションジョイント

        南国フレキ工業

        NK-6500・6700 標準自由式エクスパンションジョイント

        ベローズに端管を溶接した標準的な伸縮管継手。【特長】・両端のフランジは固定タイプ。・NK-7300、NK-7900タイプと比べてより大きな軸方向の膨張・収縮を吸収することが可能。・端管を溶接するので長さ出しが可能。・様々な流体に適応(排ガス・空気・低圧蒸気・水等)。・温度差により発生する配管の膨張または収縮を吸収し、配管の破損を防止。【用途】・工場やプラント等、様々な場所での使用に便利。
        もっと読む
        0
        継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
        べローズ形蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気フランジ / 溶接ステンレス(SUS304)ステンレス / スチール50A ~ 400A0.45 ~ 1
        通常価格(税別) :
        18,957
        通常出荷日 :
        8日目〜
      • NK-7300・7300-E 排ガス用スーパージョイント

          南国フレキ工業

          NK-7300・7300-E 排ガス用スーパージョイント

          短面間で低圧配管に使われる伸縮管継手。【特長】・両端のフランジはルーズタイプです・接液部はステンレス鋼・適用流体=排ガス・空気【用途】・ポンプやエンジン、送風機から発生する振動を吸収し、配管に振動が伝わるのを防ぐ
          もっと読む
          0
          継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
          べローズ形ガス / 空気フランジステンレス(SUS304) / ステンレス(SUS316)ステンレス / スチール20A ~ 700A0.1 ~ 0.5
          通常価格(税別) :
          14,256
          通常出荷日 :
          3日目〜
        • NK-7900・7900-E コンパクト型ライトジョイント

            南国フレキ工業

            NK-7900・7900-E コンパクト型ライトジョイント

            気密性に優れた、両端固定フランジ付の伸縮管継手。【特長】・NK7300のルーズタイプと異なり、フランジの内側にベローズを溶接している・フランジのあたり面がフラットになっており、高い気密性があり負圧配管にも使用可能・耐震性に優れている・両端のフランジは固定されている・適用流体:排ガス・特殊ガス・空気・水【用途】・振動吸収性能を生かし、ポンプやエンジン、送風機から発生する振動を吸収し、配管に振動が伝わるのを防ぐ
            もっと読む
            0
            継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
            べローズ形蒸気 / 水 / ガス / 空気フランジステンレス(SUS304) / ステンレス(SUS316)ステンレス / スチール20A ~ 350A0.1 ~ 0.5
            通常価格(税別) :
            15,398
            通常出荷日 :
            5日目〜
          • NK-RB-F 球形ゴム製フレキシブルジョイント

              南国フレキ工業

              NK-RB-F 球形ゴム製フレキシブルジョイント

              振動に強い球形のゴム製伸縮管継手。【特長】・両端のフランジはルーズタイプ。・内面がゴムでできているので、優れた防振効果と耐圧性を持っている。・国土交通省 防振継手適合品。・空気調和衛生工学会規格適合品。【用途】・機器等から発生する振動を吸収し、配管の破損を防ぐのに役立つ。・同時に音の吸収もできるので、騒音防止にもなる。・配管の伸縮変位の吸収。・すぐれた防振効果と耐圧性。
              もっと読む
              0
              継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
              ゴムジョイント水 / ガス / 空気フランジゴムスチール20A ~ 250A1
              通常価格(税別) :
              10,763
              通常出荷日 :
              3日目〜
            • NK-7000・7100 耐圧リング式エクスパンションジョイント

                南国フレキ工業

                NK-7000・7100 耐圧リング式エクスパンションジョイント

                ベローズの谷部に耐圧リングを装着した高圧用の伸縮管継手。【特長】・べローズの谷部に耐圧リングを装着した製品です。・ガイドフランジとガイドロッドで構成され、内圧力によるべローズの変形の補強するようになっている。・高圧・高温用配管に適している。・適用流体:蒸気・高圧ガス・水・空気。・ベローズ、フランジ材質の変更が可能。【用途】・温度差により発生する配管の膨張または収縮を吸収し、配管の破損を防止する。・工場やプラント等、様々な場所で活躍します。
                もっと読む
                0
                継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                べローズ形蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気フランジステンレス(SUS304)スチール50A ~ 300A1
                通常価格(税別) :
                84,379
                通常出荷日 :
                13日目〜
              • JB-14型 べローズ形伸縮管継手

                  ベン

                  JB-14型 べローズ形伸縮管継手

                  建築設備、空調設備、工場設備など。JISB2352ベローズ形伸縮管継手の用途A(主として冷暖房、空気調和および衛生配管用)に準拠しています。温度変化によって生じる管の軸方向の伸縮を吸収します。【特長】・独自の成形固定法によるSUS316L製べローズ内筒で、耐久性、耐食性に優れています。・従来品比20%~40%の軽量化を実現しました。
                  もっと読む
                  0
                  継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                  べローズ形蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気フランジステンレス(SUS316)スチール20A ~ 250A1
                  通常価格(税別) :
                  60,785
                  通常出荷日 :
                  2日目〜
                • ゴム可とう伸縮継手 Aタイプ(フランジ接続・標準タイプ)

                    アトムズ

                    ゴム可とう伸縮継手 Aタイプ(フランジ接続・標準タイプ)

                    【特長】・短い面間で大きな変位を吸収。・頑丈なボディと柔軟な構造。・取付け施工が簡単。【用途】・軟弱地盤の不等沈下対策。・構造物と配管の縁切り。・道路などの横断管路。・水管橋の前後。・マンホールの前後。・配管の伸縮吸収。
                    もっと読む
                    0
                    継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                    ゴムジョイントフランジゴムスチール65A-
                    通常価格(税別) :
                    68,400
                    通常出荷日 :
                    5日目
                  • 合成ゴム製2山防振継手 Wフレックス

                      アトムズ

                      合成ゴム製2山防振継手 Wフレックス

                      【特長】・防振性能抜群。・EPDM製!【用途】・空調用循環ポンプ廻り。・海水・工業用水・冷却水など各種配管の防振用・変位吸収用。
                      もっと読む
                      0
                      継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                      ゴムジョイントフランジゴムスチール20A ~ 300A-
                      通常価格(税別) :
                      6,898
                      通常出荷日 :
                      3日目〜
                    • ラバーボールジョイント ZRJ-B

                        ゼンシン

                        ラバーボールジョイント ZRJ-B

                        ラバーボールジョイント【特長】・内圧による変化が少なく耐圧力に優れ、高い振動・吸収性を備えています。・偏芯、偏角、伸縮の各変位吸収及び、振動吸収性に優れています。
                        もっと読む
                        0
                        継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                        ボールジョイントフランジゴムスチール25A ~ 100A0.98
                        通常価格(税別) :
                        8,808
                        通常出荷日 :
                        1日目
                      • 合成ゴム製球形防振継手 Sフレックス

                          アトムズ

                          合成ゴム製球形防振継手 Sフレックス

                          【特長】・防振性能抜群。・EPDM製!【用途】・空調用循環ポンプ廻り。・海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用。
                          もっと読む
                          0
                          継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                          ゴムジョイントフランジゴムスチール20A ~ 400A-
                          通常価格(税別) :
                          7,229
                          通常出荷日 :
                          5日目
                        • フレキシブルジョイント YBF-1Eシリーズ

                            ヨシタケ

                            フレキシブルジョイント YBF-1Eシリーズ

                            【特長】・一般配管用(芯ずれ吸収等)フレキです。・適用流体:蒸気・冷温水・空気・油・その他非危険流体。
                            もっと読む
                            0
                            継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                            べローズ形蒸気 / 水 / 油 / 空気ねじステンレス(SUS304)ステンレス15A ~ 50A1
                            通常価格(税別) :
                            特別価格
                          • 一部SALE 2026.03.31まで
                          • 通常出荷日 :
                            在庫品1日目〜
                            一部当日出荷可能
                        • PTコネクタ

                            TОZEN

                            PTコネクタ

                            PTの愛称で親しまれ、振動吸収・変位吸収・耐圧などの各性能に優れた2山形ゴム製フレキシブル継手。【特長】・多機能な2山:2山という独自構造を採用することにより、筒形・球形各フレキシブル継手の長所を引出し防振・変位吸収などの多機能性を有しております。・抜群の耐圧性:独自のパッキン構造と丈夫な補強コードの相乗効果による、卓越した耐内圧性能を備えています。・抜群の防振性:ゴムならではの高い弾性と特殊構造がばね定数を小さくし、抜群の防振性能を発揮します。
                            もっと読む
                            0
                            継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                            ゴムジョイントフランジゴム鋳鉄20A ~ 200A1
                            通常価格(税別) :
                            8,591
                            通常出荷日 :
                            2日目〜
                          • トーゼンフレックス(埋ゴム品)

                              TОZEN

                              トーゼンフレックス(埋ゴム品)

                              防振継手としてポピュラーな球形ゴム製フレキシブル継手。【特長】・低反力:防振効果を維持し、機器・配管に対する負荷を軽減。・独自形状の球形:ボルトの頭が胴部に触れないよう、山部をスリムにしました。・優れた耐圧性能:球形ゴム製フレキシブル継手としては高い耐圧性能を有しております。・スラリーにも対応:汚水・粉体など沈殿しやすい流体に適した内面フラットタイプ(埋ゴム品)も製作可能です。・面間寸法を統一:面間寸法を統一しています。(32A~200A)呼び径毎に面間寸法の異なる他の球形に比べ、設計に便利です。
                              もっと読む
                              0
                              継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                              ゴムジョイントフランジゴム鋳鉄20A ~ 100A1
                              通常価格(税別) :
                              22,564
                              通常出荷日 :
                              4日目〜
                            • 伸縮管継手 EB-2Jシリーズ

                                ヨシタケ

                                伸縮管継手 EB-2Jシリーズ

                                【特長】・日本工業規格 JIS B2352(ベローズ形伸縮管継手用途A)に準拠した製品です。・パッキンを使用していないので老化による増締めや交換の必要がなく、保守、管理が容易です。・フランジ、短管、ベローズの接合により、構造は極めて簡単です。・外部からの衝撃によるベローズの破損を防止するため、外筒を設けています。・流体の圧力損失、振動、衝撃、腐食等の防止のため、ステンレス鋼による内筒を設けています。・接液部がステンレス鋼のため、耐食、耐久性に優れています。
                                もっと読む
                                0
                                継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                べローズ形蒸気 / 水 / 油 / 空気フランジステンレス(SUS316)スチール20A ~ 250A0.98
                                通常価格(税別) :
                                56,352
                                通常出荷日 :
                                5日目
                              • TOUGHLEX(タフレックス)

                                  TОZEN

                                  TOUGHLEX(タフレックス)

                                  内圧負荷による軸方向変位を抑制した低反力型のゴム製フレキシブル継手。【特長】・優れた耐久性:圧力変動試験200,000回をクリア。・優れた耐劣化性:塩素、オゾン、日光などによる耐劣化性に優れています。・強靭なボディー耐圧:破壊圧は4MPa以上。
                                  もっと読む
                                  0
                                  継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                  ゴムジョイントフランジゴムスチール20A ~ 200A1
                                  通常価格(税別) :
                                  20,832
                                  通常出荷日 :
                                  2日目〜
                                • 伸縮管継手 EB-1Jシリーズ

                                    ヨシタケ

                                    伸縮管継手 EB-1Jシリーズ

                                    【特長】・日本工業規格 JIS B2352(ベローズ形伸縮管継手用途A)に準拠した製品です。・パッキンを使用していないので老化による増締めや交換の必要がなく、保守、管理が容易です。・フランジ、短管、ベローズの接合により、構造は極めて簡単です。・外部からの衝撃によるベローズの破損を防止するため、外筒を設けています。・流体の圧力損失、振動、衝撃、腐食等の防止のため、ステンレス鋼による内筒を設けています。・接液部がステンレス鋼のため、耐食、耐久性に優れています。
                                    もっと読む
                                    0
                                    継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                    べローズ形蒸気 / 水 / 油 / 空気フランジステンレス(SUS316)スチール20A ~ 250A0.98
                                    通常価格(税別) :
                                    31,140
                                    通常出荷日 :
                                    5日目〜
                                  • 伸縮管継手 ES-10シリーズ

                                      ヨシタケ

                                      伸縮管継手 ES-10シリーズ

                                      【特長】・SHASE-S003スリーブ形伸縮管継手(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠して製作しています。・伸縮長さが大きいので、管継手や固定点を少なくでき、経済的です。・タフリングの使用により、注油の必要が無く、保守・管理が容易です。また、摺動がスムーズで、気密性に優れています。・ウォーターハンマーや衝撃等にも堅牢で耐久性に優れています。・スリーブ表面には硬質クロムメッキが施してあり、耐食性、耐摩耗性に優れています。
                                      もっと読む
                                      0
                                      継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                      スリーブ形蒸気 / 水 / 油 / 空気フランジ-スチール / 鋳鉄20A ~ 100A1
                                      通常価格(税別) :
                                      75,233
                                      通常出荷日 :
                                      5日目
                                    • NK-RB-D 球形ゴム製フレキPTFEライニング

                                        南国フレキ工業

                                        NK-RB-D 球形ゴム製フレキPTFEライニング

                                        内面にふっ素樹脂のライニングを施したゴム製の球形伸縮管継手。【特長】・両端のフランジはルーズタイプ。・内面がゴムでできているので、優れた防振効果と耐圧性を持っている。・接液部がふっ素樹脂のため。耐熱性(Max100℃)、耐薬品性に優れている。・揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持っている。【用途】・機器等から発生する振動を吸収し、配管の破損を防ぐのに役立つ。・薬品等の流体にも対応していることから、化学工場等でも多く使われる。
                                        もっと読む
                                        0
                                        継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                        ゴムジョイント水 / ガス / 油 / 空気 / 溶剤 / 薬品フランジふっ素樹脂スチール20A ~ 150A1
                                        通常価格(税別) :
                                        53,813
                                        通常出荷日 :
                                        6日目〜
                                      • E420複式 ベローズ型伸縮継手 10K

                                          テクノフレックス

                                          E420複式 ベローズ型伸縮継手 10K

                                          空調、衛生配管の繰返し熱伸縮吸収。【使用流体】蒸気 / 水 / 空気
                                          もっと読む
                                          継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                          べローズ形蒸気 / 水 / 空気フランジステンレス(SUS316)スチール20A ~ 200A1
                                          通常価格(税別) :
                                          19,647
                                          通常出荷日 :
                                          7日目
                                        • 冷媒銅管用変位吸収継手 レフリックス

                                            アトムズ

                                            冷媒銅管用変位吸収継手 レフリックス

                                            【特長】・耐圧性能が抜群。・新冷媒対応。・接合方法。【用途】・病院・ホテル・電算センター・レトロフィット・学校・一般ビルなどの空調冷媒銅管。
                                            もっと読む
                                            0
                                            継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                            べローズ形溶接ステンレス(SUS316)黄銅--
                                            通常価格(税別) :
                                            32,393
                                            通常出荷日 :
                                            3日目
                                          • BFコネクタ

                                              TОZEN

                                              BFコネクタ

                                              【特長】・信頼性を追求したゴム製フレキシブル継手。・給水一次側に:水道法基準適合のゴムを使用しており、上水用・飲料水用としてご使用いただけます。・省スペースに対応:ニーズに対応した最短面間製品です。・屈曲疲労に強い:繰返し変位、圧力変動の耐久性に優れています。・環境にやさしい:燃焼時、炭酸ガス(CO2)排出量がこれまでのゴム材に比べ80%削減した製品です。・優れた耐劣化性:塩素、オゾン、日光等による耐劣化性に優れています。・優れた耐久性:圧力変動試験200,000回をクリア。
                                              もっと読む
                                              0
                                              継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                              ゴムジョイントフランジゴムステンレス25A ~ 100A1
                                              通常価格(税別) :
                                              32,229
                                              通常出荷日 :
                                              3日目〜
                                            • ふっ素樹脂内装合成ゴム製防振継手 TRフレックス

                                                アトムズ

                                                ふっ素樹脂内装合成ゴム製防振継手 TRフレックス

                                                【特長】・接液部にふっ素樹脂を内装し、合成ゴムで被覆した防振継手です。・耐熱性・耐薬品性に優れた万能型フレキです。・変位吸収性能(偏心・伸縮吸収)にも優れています。・耐圧性能も抜群です。【用途】・給水・給湯。・薬液。・超純水。・油。・プール水など各種配管の防振用・変位吸収用。
                                                もっと読む
                                                0
                                                継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                ゴムジョイント水 / 油フランジゴムスチール20A ~ 200A-
                                                通常価格(税別) :
                                                51,952
                                                通常出荷日 :
                                                3日目
                                              • E410単式 ベローズ型伸縮継手 10K

                                                  テクノフレックス

                                                  E410単式 ベローズ型伸縮継手 10K

                                                  空調、衛生配管の繰返し熱伸縮吸収。【使用流体】蒸気 / 水 / 空気
                                                  もっと読む
                                                  0
                                                  継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                  べローズ形蒸気 / 水 / 空気フランジステンレス(SUS316)スチール20A ~ 200A1
                                                  通常価格(税別) :
                                                  11,195
                                                  通常出荷日 :
                                                  7日目
                                                • JB-13型 べローズ形伸縮管継手

                                                    ベン

                                                    JB-13型 べローズ形伸縮管継手

                                                    建築設備・空調設備 工場設備など。【特長】・JIS B2352 ベローズ形伸縮管継手の用途A(主として冷暖房、空気調和および衛生配管用)に準拠しています。・温度変化によって生じる管の軸方向の伸縮を吸収します。・独自の成形・固定法によるSUS316L製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性に優れています。
                                                    もっと読む
                                                    0
                                                    継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                    べローズ形蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気フランジステンレス(SUS316)スチール20A ~ 250A1
                                                    通常価格(税別) :
                                                    32,540
                                                    通常出荷日 :
                                                    3日目〜
                                                  • NK-7800 スーパー10・スーパー20 ポンプジョイントフレキシブルホース

                                                      南国フレキ工業

                                                      NK-7800 スーパー10・スーパー20 ポンプジョイントフレキシブルホース

                                                      振動から配管を守る、2層ベローズ式の防振用伸縮管継手。【特長】・独自の2層ベローズで内側はSUS316Lを使用し、高い耐久性能を持っている防振用ジョイント。・高圧にも対応。(常温の場合、スーパー10は1.0MPa スーパー20は2.0MPa)・使用温度:10~80℃。・適用流体:水・油・空気・蒸気。【用途】・主にポンプ周りの配管で使用される。・ポンプから発生する振動の吸収や熱膨張を吸収するのに使用する。
                                                      もっと読む
                                                      0
                                                      継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                      べローズ形蒸気 / 水 / 油 / 空気フランジステンレス(SUS316)スチール50A ~ 300A1 ~ 2
                                                      通常価格(税別) :
                                                      20,719
                                                      通常出荷日 :
                                                      4日目〜
                                                    • ライナーフレックス

                                                        TОZEN

                                                        ライナーフレックス

                                                        軸直角変位の吸収に優れたゴム製フレキシブル継手。【特長】・優れた偏位吸収性:ライナーフレックスは偏心・偏角の各変位に対し充分な可とう性を有していますので、水槽廻りなどに最適です。・面間寸法の指定:寸法表記載の面間寸法以外も製作可能です。・少ない寸法変化:内圧が負荷された際の軸方向および軸直角方向の寸法変化が少なく、機器への負担が軽減できます。
                                                        もっと読む
                                                        0
                                                        継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                        ゴムジョイントフランジゴムスチール20A ~ 100A1
                                                        通常価格(税別) :
                                                        13,462
                                                        通常出荷日 :
                                                        4日目〜
                                                      • 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント Iフレックス

                                                          アトムズ

                                                          合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント Iフレックス

                                                          【特長】・偏心、偏角など変位吸収量が大きい。・内圧負荷時の寸法変化が少ない。・標準品のゴム材質はMTゴム(耐塩素ゴム)ですが、EPDM・NBR・CRなどゴム材質の指定が可能です。お問合わせください。
                                                          もっと読む
                                                          0
                                                          継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                          ゴムジョイントフランジゴムスチール50A ~ 100A-
                                                          通常価格(税別) :
                                                          17,775
                                                          通常出荷日 :
                                                          3日目〜
                                                        • トーゼンフレックス

                                                            TОZEN

                                                            トーゼンフレックス

                                                            防振継手としてポピュラーな球形ゴム製フレキシブル継手。【特長】・低反力:防振効果を維持し、機器・配管に対する負荷を軽減。・独自形状の球形:ボルトの頭が胴部に触れないよう、山部をスリムにしました。・優れた耐圧性能:球形ゴム製フレキシブル継手としては高い耐圧性能を有しております。・スラリーにも対応:汚水・粉体など沈殿しやすい流体に適した内面フラットタイプ(埋ゴム品)も製作可能です。・面間寸法を統一:面間寸法を統一しています。(32A~200A)呼び径毎に面間寸法の異なる他の球形に比べ、設計に便利です。
                                                            もっと読む
                                                            0
                                                            継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                            ゴムジョイントフランジゴム鋳鉄20A ~ 200A0.2 ~ 0.5
                                                            通常価格(税別) :
                                                            8,106
                                                            通常出荷日 :
                                                            2日目〜
                                                          • 伸縮管継手 EB-11シリーズ

                                                              ヨシタケ

                                                              伸縮管継手 EB-11シリーズ

                                                              【特長】・内部圧力に対する補強とベローズの伸縮を均一にするため、コントロールリングを装着しています。・フランジ・短管・ベローズの接合により、構造は極めて簡単で、保守管理が容易です。・パッキンを使用していないので老化による増締めや交換の必要がなく、保守、管理が容易です。・外部からの衝撃によるベローズの破損を防止するため、外筒を設けています。・流体の圧力損失、振動、衝撃、腐食等の防止のため、ステンレス鋼による内筒を設けています。・接液部がステンレス鋼のため、耐食べ、耐久性にすぐれています。
                                                              もっと読む
                                                              0
                                                              継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                              べローズ形蒸気 / 水 / 油 / 空気フランジステンレス(SUS316)スチール20A ~ 150A2
                                                              通常価格(税別) :
                                                              73,387
                                                              通常出荷日 :
                                                              5日目
                                                            • 3山PTFE製防振継手 PFフレックス

                                                                アトムズ

                                                                3山PTFE製防振継手 PFフレックス

                                                                【特長】・クリーンでコンパクト。・PTFE製。給湯・純水・薬液ラインに最適です。【用途】・給水・給湯。・薬液。・超純水。・油。・プール水など防振用・変位吸収用。
                                                                もっと読む
                                                                0
                                                                継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                                ゴムジョイント水 / 油フランジふっ素樹脂鋳鉄20A ~ 200A-
                                                                通常価格(税別) :
                                                                22,135
                                                                通常出荷日 :
                                                                5日目
                                                              • キングフレックス 20

                                                                  TОZEN

                                                                  キングフレックス 20

                                                                  最高水準の性能を追求した1山形ゴム製フレキシブル継手。【特長】・高圧ラインに最適:アラミド繊維とパッキン部に平形の補強リングを採用したことにより高耐圧力、破壊圧力を実現しました。・低反力:独自の構造設計により、寸法変化および内圧反力が極少で、配管機器への負担を抑制します。・製造番号による品質管理体制:高圧ライン専用のため、徹底した管理のもとに製造されています。
                                                                  もっと読む
                                                                  0
                                                                  継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                                  ゴムジョイントフランジゴムスチール32A ~ 200A2 ~ 2.5
                                                                  通常価格(税別) :
                                                                  38,409
                                                                  通常出荷日 :
                                                                  2日目〜
                                                                • ブレードホース ステンレス製防振継手 A・V・JOINT

                                                                    ゼンシン

                                                                    ブレードホース ステンレス製防振継手 A・V・JOINT

                                                                    ステンレス製防振継手【特長】・二層構造:外層SUS304、内層SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。・非溶接型:ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
                                                                    もっと読む
                                                                    0
                                                                    継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                                    べローズ形水 / 油フランジステンレス(SUS316)スチール32A ~ 100A1
                                                                    通常価格(税別) :
                                                                    21,228
                                                                    通常出荷日 :
                                                                    1日目
                                                                  • ピュアジョイント

                                                                      TОZEN

                                                                      ピュアジョイント

                                                                      ・TOZEN製、ピュアジョイントです。【使用流体】・水。【最高使用圧力】1MPa。【継手種類】・ゴムジョイント。
                                                                      もっと読む
                                                                      0
                                                                      継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                                      ゴムジョイントフランジゴムスチール20A ~ 100A1
                                                                      通常価格(税別) :
                                                                      18,402
                                                                      通常出荷日 :
                                                                      5日目
                                                                    • NK-6800 標準ダブル型エクスパンションジョイント

                                                                        南国フレキ工業

                                                                        NK-6800 標準ダブル型エクスパンションジョイント

                                                                        2つのベローズを連結した伸縮管継手。【特長】・1つの製品にベローズを2つ連結させる。・パイプを設けることによって、より大きな軸方向伸縮量と軸直角変位量を吸収することが可能。・適用流体:排ガス・空気・低圧蒸気・水。【用途】・温度差により発生する配管の膨張または収縮を吸収し、配管の破損を防止する。・工場やプラント等、様々な場所で活躍する。
                                                                        もっと読む
                                                                        0
                                                                        継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                                        べローズ形蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気フランジステンレス(SUS304)ステンレス / スチール65A ~ 350A0.45 ~ 0.5
                                                                        通常価格(税別) :
                                                                        46,621
                                                                        通常出荷日 :
                                                                        11日目〜
                                                                      • ボールジョイント UB-10/UB-11シリーズ

                                                                          ヨシタケ

                                                                          ボールジョイント UB-10/UB-11シリーズ

                                                                          【特長】・配管の伸縮、回転、ねじれ等あらゆる変位を同時に吸収することができます。・独自のパッキンを使用しており、耐熱性、耐油性、耐磨耗性、耐食性に優れています。・作動トルクが極小のため、固定点強度は小さくて済みます。・固定点及びガイドを小型にでき、かつ、減少できるため経済的です。・ウォーターハンマーや衝撃などにも堅牢で耐久性に優れています。・SE-S007メカニカル形変位吸収管継手(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しています(UB-1・2・11)。・配管スペースの限られている場合に適しています。
                                                                          もっと読む
                                                                          0
                                                                          継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                                          ボールジョイント蒸気 / 水 / 油 / 空気フランジ-スチール50A ~ 200A0.98
                                                                          通常価格(税別) :
                                                                          123,155
                                                                          通常出荷日 :
                                                                          5日目
                                                                        • PTコネクタS

                                                                            TОZEN

                                                                            PTコネクタS

                                                                            PTコネクタをねじ接続タイプに転用した小口径ゴム製フレキシブル継手。【特長】・ねじれない:取付時、ユニオン継手にありがちな本体のねじれなどの不具合をあたえません。・コンパクト設計:コンパクトな三角フランジとルーズ式ソケットの組合わせにより、施工は簡単で、省スペース施工が可能です。
                                                                            もっと読む
                                                                            0
                                                                            継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                                            ゴムジョイントフランジゴム鋳鉄15A ~ 50A1
                                                                            通常価格(税別) :
                                                                            14,824
                                                                            通常出荷日 :
                                                                            5日目
                                                                          • NK-7500・7700 外筒式エクスパンションジョイント

                                                                              南国フレキ工業

                                                                              NK-7500・7700 外筒式エクスパンションジョイント

                                                                              ベローズが内筒と外筒で包まれている伸縮管継手。【特長】・ベローズが内筒と外筒に包み込む構造になっていて、大きな伸縮をしても座屈しにくい構造になっています。・外筒があるおかげで、異物がベローズに付くのを防ぐ。・NK7700はベローズの中間部に中間リングを挿入、外筒に溶着したもの。・ベローズの複式差動の対応を図っている。・NK7700は中間アンカー台は外筒に取り付けが可能。・小口径の配管にお勧め。(50A~)・適用流体=蒸気・排ガス・水・空気。【用途】・温度差により発生する配管の膨張または収縮を吸収し、配管の破損を防止する。・工場やプラント等、様々な場所で活躍する。
                                                                              もっと読む
                                                                              0
                                                                              継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                                              べローズ形蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気フランジステンレス(SUS304)スチール50A ~ 300A0.5
                                                                              通常価格(税別) :
                                                                              59,336
                                                                              通常出荷日 :
                                                                              11日目〜
                                                                            • JS-5HF,6HF,7HF,8HF型 スリーブ形伸縮管継

                                                                                ベン

                                                                                JS-5HF,6HF,7HF,8HF型 スリーブ形伸縮管継

                                                                                建築設備・空調設備 工場設備など配管の伸縮・地盤沈下対策。【特長】・スーパーパッキンの使用により、シール性に優れています。・安全性の高い構造です。・伸縮量が大きくとれます。・注油の必要がありません。・ALL SUS製品は給水用にも使用できます。・温度変化によって生じる管の軸方向の伸縮を吸収するSHASE-S003準拠のスリーブ形伸縮管継手です。・高層ビル、地域冷暖房、プラント、工場、病院等のメイン配管の他、地盤沈下対策、地震対策用として使用します。
                                                                                もっと読む
                                                                                0
                                                                                継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                                                スリーブ形蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気フランジステンレス(SUS304)スチール32A ~ 65A1
                                                                                通常価格(税別) :
                                                                                96,556
                                                                                通常出荷日 :
                                                                                5日目
                                                                              • FLONEX α

                                                                                  TОZEN

                                                                                  FLONEX α

                                                                                  耐久性に優れたふっ素樹脂製3山べローズ。【特長】・クリーン=純粋:安定剤・酸化防止剤・カーボンなどの不純物は一切使用していません。溶出物がなくクリーンなベローズです。・コンパクト:面間寸法が短くコンパクトな配管設計が可能です。・ベローズ:独自の成型方法によってベローズの肉厚は均一です。・負圧:使用温度によって-0.099MPa{-750mmHg}まで使用可能です。
                                                                                  もっと読む
                                                                                  0
                                                                                  継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                                                  べローズ形フランジふっ素樹脂鋳鉄20A ~ 125A0.8 ~ 1
                                                                                  通常価格(税別) :
                                                                                  25,310
                                                                                  通常出荷日 :
                                                                                  2日目〜
                                                                                • JU-1型 ボールジョイント

                                                                                    ベン

                                                                                    JU-1型 ボールジョイント

                                                                                    【特長】・パイプラインには、温度変化、地盤沈下、地震等により膨張、収縮、軸心の移動、曲がり、ねじれ等、複雑な変位が発生しますが、このボールジョイントは、これらの変位を吸収します。・しかも堅牢で耐久性が良く、配管工事が簡略化されますので経済的です。
                                                                                    もっと読む
                                                                                    0
                                                                                    継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                                                    ボールジョイント蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気ねじ-スチール20A ~ 50A1
                                                                                    通常価格(税別) :
                                                                                    67,457
                                                                                    通常出荷日 :
                                                                                    5日目
                                                                                  • ケミカルジョイント(3山)樹脂製 ZTF-5000

                                                                                      ゼンシン

                                                                                      ケミカルジョイント(3山)樹脂製 ZTF-5000

                                                                                      ケミカルジョイント(3山)樹脂製フレキシブルホースです【特長】・耐化学薬品性、耐候性に優れたふっ素樹脂製防振継手です。・耐薬性、耐蝕性、耐候性に優れ高い防振性も備えています。
                                                                                      もっと読む
                                                                                      0
                                                                                      継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                                                      ゴムジョイント水 / 薬品フランジふっ素樹脂鋳鉄25A ~ 100A0.98
                                                                                      通常価格(税別) :
                                                                                      40,559
                                                                                      通常出荷日 :
                                                                                      1日目
                                                                                    • B710 ビッグジョイント

                                                                                        テクノフレックス

                                                                                        B710 ビッグジョイント

                                                                                        機械振動の絶縁。各種ポンプの防振。【接液部材質】ステンレス(SUS316L)
                                                                                        もっと読む
                                                                                        0
                                                                                        継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                                                        べローズ形水 / 油フランジステンレス(SUS316)スチール50A ~ 150A1
                                                                                        通常価格(税別) :
                                                                                        14,599
                                                                                        通常出荷日 :
                                                                                        7日目
                                                                                      • ラバーボールジョイント TWIN TYPE ZRJ-T

                                                                                          ゼンシン

                                                                                          ラバーボールジョイント TWIN TYPE ZRJ-T

                                                                                          ラバーボールジョイント TWIN TYPE ZRJ-T【特長】・振動吸収性に加え、高い偏心性能も備えています。国土交通省仕様、防振継手。・偏心、偏角、伸縮の各変位吸収及び、振動吸収性に優れています。
                                                                                          もっと読む
                                                                                          0
                                                                                          継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                                                          ボールジョイントフランジゴムスチール25A ~ 100A0.98
                                                                                          通常価格(税別) :
                                                                                          8,438
                                                                                          通常出荷日 :
                                                                                          1日目
                                                                                        • 伸縮管継手 EB-12シリーズ

                                                                                            ヨシタケ

                                                                                            伸縮管継手 EB-12シリーズ

                                                                                            【特長】・内部圧力に対する補強とベローズの伸縮を均一にするため、コントロールリングを装着しています。・フランジ・短管・ベローズの接合により、構造は極めて簡単で、保守管理が容易です。・パッキンを使用していないので老化による増締めや交換の必要がなく、保守、管理が容易です。・外部からの衝撃によるベローズの破損を防止するため、外筒を設けています。・流体の圧力損失、振動、衝撃、腐食等の防止のため、ステンレス鋼による内筒を設けています。・接液部がステンレス鋼のため、耐食べ、耐久性にすぐれています。
                                                                                            もっと読む
                                                                                            0
                                                                                            継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                                                            べローズ形蒸気 / 水 / 油 / 空気フランジステンレス(SUS316)スチール25A2
                                                                                            通常価格(税別) :
                                                                                            107,483
                                                                                            通常出荷日 :
                                                                                            5日目
                                                                                          • フレキシブルジョイント YBF-2Eシリーズ

                                                                                              ヨシタケ

                                                                                              フレキシブルジョイント YBF-2Eシリーズ

                                                                                              【特長】・一般配管用(芯ずれ吸収等)フレキです。・接液部がステンレスのため、耐食性に優れています。・適用流体:蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体。
                                                                                              もっと読む
                                                                                              0
                                                                                              継手種類使用流体接続部種類接液部材質接続部材質呼び径最高使用圧力(MPa)
                                                                                              べローズ形蒸気 / 水 / 油 / 空気フランジステンレス(SUS304)ステンレス32A ~ 40A1
                                                                                              通常価格(税別) :
                                                                                              18,488
                                                                                              通常出荷日 :
                                                                                              5日目
                                                                                            • 伸縮管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                              見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                                                              比較リスト