17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

塩ビ管

塩ビ管は、ポリ塩化ビニル(PVC)製の配管で塩ビパイプとも呼ばれます。その耐久性と防水性から水道管や排水管、給湿設備、湿度が高い空間での通気管など幅広い用途で利用されます。厚肉で標準的なVP管、VP管に比べて薄肉なVU管、衝撃に強いHIVP管、耐熱性を向上させたHTVP管、鉛などの浸出が規定値をクリアしているVPW管など多数の商品を取り扱っています。
【塩ビ管カテゴリでよく検索されているキーワード】
VP管(硬質ポリ塩化ビニル管):VU管に比べ厚肉で圧送用・水道用などで利用されます。
VU管(硬質ポリ塩化ビニル管):VP管に比べ薄肉で無圧での利用に適した排水用途などに利用されます。
HIVP管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管):耐衝撃性を向上させたVP管で、水道などに利用されます。


【塩ビ管技術情報】
塩ビ管継手の種類と特長
配管用工具の特長と使用方法
テストポンプの種類と特長
パイプカッターの種類と特長
水道配管資材の種類と特長
もっと読む

クリーン洗浄品

    • 塩ビ管

        ミスミ

        塩ビ管

        【特長】・取扱いが容易で、水密性に優れた塩ビ管です。【材質】・硬質ポリ塩化ビニルと耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニルがあります。
        もっと読む
        4.84.8
        種類呼び径(φ)長さ(mm)
        VP管(厚肉) / HIVP管(耐衝撃)-50 ~ 1500
        通常出荷日 :
        2日目
      • VUパイプ

          積水化学工業

          VUパイプ

          【特長】・内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです・長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています・VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい【用途】・一般戸建住宅などの簡易な排水設備。屋外排水設備に・無水圧に使用
          もっと読む
          種類呼び径(φ)長さ(mm)
          VU管(薄肉)40 ~ 1001000 ~ 2000
          通常価格(税別) :
          812
          通常出荷日 :
          1日目〜
        • VPパイプ

            積水化学工業

            VPパイプ

            【特長】・内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです・長年にわたり効率よく排水できます・厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます【用途】・建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに・通気管として
            もっと読む
            種類呼び径(φ)長さ(mm)
            VP管(厚肉)40 ~ 502000
            通常価格(税別) :
            1,809
            通常出荷日 :
            2日目〜
          • 排水用塩ビパイプ VU

              クボタケミックス

              排水用塩ビパイプ VU

              【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管
              もっと読む
              種類呼び径(φ)長さ(mm)
              VU管(薄肉)50 ~ 1501000
              通常価格(税別) :
              727
              通常出荷日 :
              1日目〜
            • 透明塩ビパイプ

                クボタケミックス(クボタシーアイ)

                透明塩ビパイプ

                【特長】・透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。【用途】・流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用。
                もっと読む
                4.84.8
                種類呼び径(φ)長さ(mm)
                VU管(薄肉)13 ~ 502000
                通常価格(税別) :
                4,161
                通常出荷日 :
                1日目〜
              • VUパイプ(排水・通気用)

                  クボタケミックス(クボタシーアイ)

                  VUパイプ(排水・通気用)

                  【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
                  もっと読む
                  4.54.5
                  種類呼び径(φ)長さ(mm)
                  VU管(薄肉)50 ~ 2002000
                  通常価格(税別) :
                  1,504
                  通常出荷日 :
                  1日目
                • HIパイプ

                    積水化学工業

                    HIパイプ

                    【特長】・耐食性に優れた硬質塩化ビニル製のパイプです・HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました・純粋な硬質塩化ビニルからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません・接着剤はエスロンNO.80Sを使用【用途】・建物内の給水設備など
                    もっと読む
                    種類呼び径(φ)長さ(mm)
                    HIVP管(耐衝撃)13 ~ 301000 ~ 2000
                    通常価格(税別) :
                    538
                    通常出荷日 :
                    1日目〜
                  • VPパイプ(圧力配管・雑排水用) 塩ビニル

                      クボタケミックス(クボタシーアイ)

                      VPパイプ(圧力配管・雑排水用) 塩ビニル

                      【特長】・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
                      もっと読む
                      種類呼び径(φ)長さ(mm)
                      VP管(厚肉)40 ~ 652000
                      通常価格(税別) :
                      2,638
                      通常出荷日 :
                      1日目〜
                    • 排水用塩ビパイプ VP

                        クボタケミックス

                        排水用塩ビパイプ VP

                        【特長】・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管
                        もっと読む
                        0
                        種類呼び径(φ)長さ(mm)
                        VP管(厚肉)40 ~ 1001000
                        通常価格(税別) :
                        984
                        通常出荷日 :
                        1日目
                      • HIパイプ(耐衝撃タイプ) HIVP

                          クボタケミックス(クボタシーアイ)

                          HIパイプ(耐衝撃タイプ) HIVP

                          【特長】・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
                          もっと読む
                          種類呼び径(φ)長さ(mm)
                          HIVP管(耐衝撃)13 ~ 502000
                          通常価格(税別) :
                          837
                          通常出荷日 :
                          1日目
                        • 透明塩ビパイプ TV

                            クボタケミックス

                            透明塩ビパイプ TV

                            【特長】・透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます【用途】・流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
                            もっと読む
                            種類呼び径(φ)長さ(mm)
                            -13 ~ 501000
                            通常価格(税別) :
                            2,172
                            通常出荷日 :
                            1日目〜
                          • 耐衝撃塩ビパイプ HI-VP

                              クボタケミックス

                              耐衝撃塩ビパイプ HI-VP

                              【特長】・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用
                              もっと読む
                              0
                              種類呼び径(φ)長さ(mm)
                              VP管(厚肉)13 ~ 201000
                              通常価格(税別) :
                              268
                              通常出荷日 :
                              1日目〜
                            • VUパイプ 500mm

                                クボタケミックス

                                VUパイプ 500mm

                                【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管【材質】・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
                                もっと読む
                                0
                                種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                VU管(薄肉)40 ~ 200500
                                通常価格(税別) :
                                特別価格
                              • 一部SALE 2026.03.31まで
                              • 通常出荷日 :
                                1日目
                            • VPWパイプ

                                積水化学工業

                                VPWパイプ

                                【特長】・純粋な硬質塩化ビニルから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません・鉛を含みません【用途】・建物内の給水設備など
                                もっと読む
                                種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                VPW管(水道水圧)13 ~ 301000 ~ 2000
                                通常価格(税別) :
                                410
                                通常出荷日 :
                                1日目〜
                              • VPパイプ(圧力配管) 500mm

                                  クボタケミックス

                                  VPパイプ(圧力配管) 500mm

                                  【特長】・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管【材質】・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
                                  もっと読む
                                  0
                                  種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                  VP管(厚肉)65 ~ 100500
                                  通常価格(税別) :
                                  1,124
                                  通常出荷日 :
                                  1日目
                                • 耐熱塩ビパイプ HT-VP

                                    クボタケミックス

                                    耐熱塩ビパイプ HT-VP

                                    【特長】・耐熱性に優れた塩ビ管です【用途】・温水施設、厨房、給湯器配管用
                                    もっと読む
                                    0
                                    種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                    VP管(厚肉)13 ~ 161000
                                    通常価格(税別) :
                                    760
                                    通常出荷日 :
                                    2日目〜
                                  • HTパイプ

                                      積水化学工業

                                      HTパイプ

                                      【特長】・給湯および冷暖房配管に使用します・継手はエスロンHT継手を使用します【用途】・建物内の温水配管
                                      もっと読む
                                      種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                      HTVP管(耐熱)13 ~ 201000 ~ 2000
                                      通常価格(税別) :
                                      823
                                      通常出荷日 :
                                      1日目
                                    • VPWパイプ(水道用) 塩ビニル

                                        クボタケミックス(クボタシーアイ)

                                        VPWパイプ(水道用) 塩ビニル

                                        【特長】・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
                                        もっと読む
                                        4.64.6
                                        種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                        VPW管(水道水圧)13 ~ 302000
                                        通常価格(税別) :
                                        714
                                        通常出荷日 :
                                        1日目
                                      • エスロン VPパイプ 200 4.0m

                                          積水化学工業

                                          エスロン VPパイプ 200 4.0m

                                          【特長】・内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです・長年にわたり効率よく排水できます・厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。【用途】・建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備にご使用できます。通気管としての使用も可能です。【商品仕様】・呼び径(mm):200・L(mm):4000・D(mm):216・t(mm):10.3・材質:硬質塩化ビニル管(PVC)・色:グレー・色:グレー・材質:硬質塩化ビニル管(PVC)・VPパイプ呼び径:200mm・D:216mm・L:4000mm・最高使用温度:50℃・TS継手をご使用下さい・排水(無圧)の場合はVU継手をご使用下さい・4.0M規格品です。・JANコード:4901860400176・トラスココード:850-6816・質量:40516g【材質/仕上】・硬質ポリ塩化ビニル管・JIS K6741規格
                                          もっと読む
                                          0
                                          種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                          VP管(厚肉)2004000
                                          通常価格(税別) :
                                          31,333
                                          通常出荷日 :
                                          14日目
                                        • 塩ビスリーブパイプ(カット品)

                                            杉田エース

                                            塩ビスリーブパイプ(カット品)

                                            塩ビスリーブパイプ150型(エース150)はメーカーオリジナルサイズとなります。
                                            もっと読む
                                            0
                                            種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                            ---
                                            通常価格(税別) :
                                            174
                                            通常出荷日 :
                                            在庫品1日目
                                            当日出荷可能
                                          • HTパイプ(耐熱タイプ)2000mm

                                              クボタケミックス(クボタシーアイ)

                                              HTパイプ(耐熱タイプ)2000mm

                                              【特長】・耐熱性に優れた塩ビ管です。【用途】・温水施設、厨房、給湯器配管用。
                                              もっと読む
                                              4.54.5
                                              種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                              HTVP管(耐熱)13 ~ 502000
                                              通常価格(税別) :
                                              1,950
                                              通常出荷日 :
                                              1日目
                                            • エスロン VPパイプ 300 4.0m

                                                積水化学工業

                                                エスロン VPパイプ 300 4.0m

                                                【特長】・内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです・長年にわたり効率よく排水できます・厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。【用途】・建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備にご使用できます。通気管としての使用も可能です。【商品仕様】・呼び径(mm):300・L(mm):4000・D(mm):318・t(mm):15.1・材質:硬質塩化ビニル管(PVC)・色:グレー・材質:硬質塩化ビニル管(PVC)・色:グレー・VPパイプ呼び径:300mm・D:318mm・L:4000mm・最高使用温度:50℃・TS継手をご使用下さい・排水(無圧)の場合はVU継手をご使用下さい・4.0M規格品です。・JANコード:4901860400190・トラスココード:850-6817・質量:87848g【材質/仕上】・硬質ポリ塩化ビニル管・JIS K6741規格
                                                もっと読む
                                                0
                                                種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                VP管(厚肉)3004000
                                                通常価格(税別) :
                                                383,932
                                                通常出荷日 :
                                                7日目
                                              • HTスーパークリーンパイプ

                                                  積水化学工業

                                                  HTスーパークリーンパイプ

                                                  【特長】・HTスーパークリーンパイプは耐熱性(耐熱性硬質ポリ塩化ビニール C-PVC)に優れ溶出特性に優れた経済的な超純水用耐熱クリーン管材です・現在では、積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています・PVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します・高度なクリーンが要求される流れを確かに支える管材です・他にスーパークリーンパイプ(耐衝撃性 HI-PVC)もございます【用途】・建物内の超純水配管設備・熱滅菌配管
                                                  もっと読む
                                                  0
                                                  種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                  HTVP管(耐熱)30 ~ 504000
                                                  通常価格(税別) :
                                                  27,876
                                                  通常出荷日 :
                                                  7日目
                                                • エスロン HIパイプ 13 1.0m

                                                    積水化学工業

                                                    エスロン HIパイプ 13 1.0m

                                                    【特長】・耐食性に優れた硬質塩化ビニル製のパイプです。・HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。・純粋な硬質塩化ビニルからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。【用途】・建物内の給水設備など。・HI-TS継手をご使用下さい・1.0M規格品品です・濃紺・接着剤はエスロンNO.80Sを使用【商品仕様】・呼び径(mm):13・L(mm):1000・D(mm):18・t(mm):2.5・使用温度範囲(℃):5~40・色:濃紺・最高使用温度(℃):50℃・材質:耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI-PVC)・HIパイプ呼び径:13mm・D:18mm・L:1000mm・各寸法には許容差があります:・使用温度範囲:5~40℃・最高使用圧力:1.0MPa・JIS K6742規格品・JANコード:4547204123815・トラスココード:786-8499・質量:0.17kg【材質/仕上】・耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
                                                    もっと読む
                                                    0
                                                    種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                    HIVP管(耐衝撃)131000
                                                    通常価格(税別) :
                                                    366
                                                    通常出荷日 :
                                                    1日目
                                                  • エスロン HTパイプ W 100X 4000

                                                      積水化学工業

                                                      エスロン HTパイプ W 100X 4000

                                                      【特長】・給湯および冷暖房配管に使用・流体水にて最高使用圧力90℃(0.15Mpa)・継手はエスロンHT継手を使用します。【用途】・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。【商品仕様】・呼び径(mm):100・L(mm):4000・D(mm):114・t(mm):7.0・材質:耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)。・色:茶色・材質:耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)。・色:茶色・外径114.0・長さ4.0m・各寸法には許容差あります・最高使用温度:90℃・HT継手をご使用下さい・流体水にて最高使用温度と圧力は90℃(0.2Mpa)まで・赤褐色・JANコード:4901860410922・トラスココード:850-6375・質量:8852g【材質/仕上】・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル・JIS K6776規格
                                                      もっと読む
                                                      0
                                                      種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                      HTVP管(耐熱)1004000
                                                      通常価格(税別) :
                                                      26,737
                                                      通常出荷日 :
                                                      3日目
                                                    • エスロン HTパイプ W 30X 4000

                                                        積水化学工業

                                                        エスロン HTパイプ W 30X 4000

                                                        【特長】・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。・給湯および冷暖房配管に使用できます。・継手はエスロンHT継手を使用します。・呼び径13~50まではJISK6776認定・呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)【用途】・建物内の温水配管。【商品仕様】・呼び径(mm):30・L(mm):4000・D(mm):38・t(mm):3.5・使用温度範囲:5~90℃・最高使用圧力:0.2MPa・JIS K6776規格・色:茶色・HT継手をご使用下さい・流体水にて最高使用温度と圧力は90℃(0.2Mpa)まで・赤褐色・JANコード:4901860410878・トラスココード:828-6813・質量:2216g【材質/仕上】・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC)
                                                        もっと読む
                                                        0
                                                        種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                        HTVP管(耐熱)304000
                                                        通常価格(税別) :
                                                        5,698
                                                        通常出荷日 :
                                                        7日目
                                                      • エスロン HTパイプ W 65X 4000

                                                          積水化学工業

                                                          エスロン HTパイプ W 65X 4000

                                                          【特長】・給湯および冷暖房配管に使用・流体水にて最高使用圧力90℃(0.15Mpa)・継手はエスロンHT継手を使用します。【用途】・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。【商品仕様】・呼び径(mm):65・L(mm):4000・D(mm):76・t(mm):5.0・材質:耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)。・色:茶色・色:茶色・材質:耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)。・外径76.0・長さ4.0m・各寸法には許容差あります・最高使用温度:90℃・HT継手をご使用下さい・流体水にて最高使用温度と圧力は90℃(0.2Mpa)まで・赤褐色・JANコード:4901860410908・トラスココード:850-6376・質量:6512g【材質/仕上】・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル・JIS K6776規格
                                                          もっと読む
                                                          0
                                                          種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                          HTVP管(耐熱)654000
                                                          通常価格(税別) :
                                                          15,282
                                                          通常出荷日 :
                                                          13日目
                                                        • 排水用塩ビパイプ VU 100X1M

                                                            クボタケミックス

                                                            排水用塩ビパイプ VU 100X1M

                                                            【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。【商品仕様】・使用温度範囲:5~60℃・使用圧力:無圧・JIS K6741規格・JANコード:4997983100758・トラスココード:850-6842・質量:1737g【材質/仕上】・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
                                                            もっと読む
                                                            0
                                                            種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                            VU管(薄肉)--
                                                            通常価格(税別) :
                                                            1,524
                                                            通常出荷日 :
                                                            4日目
                                                          • 排水用塩ビパイプ VU 75X1M

                                                              クボタケミックス

                                                              排水用塩ビパイプ VU 75X1M

                                                              【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。【商品仕様】・使用温度範囲:5~60℃・使用圧力:無圧・JIS K6741規格・JANコード:4997983100741・トラスココード:850-6871・質量:1159g【材質/仕上】・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
                                                              もっと読む
                                                              0
                                                              種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                              VU管(薄肉)--
                                                              通常価格(税別) :
                                                              1,265
                                                              通常出荷日 :
                                                              2日目
                                                            • エスロン HTパイプ W 75X 4000

                                                                積水化学工業

                                                                エスロン HTパイプ W 75X 4000

                                                                【特長】・給湯および冷暖房配管に使用・流体水にて最高使用圧力90℃(0.15Mpa)・継手はエスロンHT継手を使用します。【用途】・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。【商品仕様】・呼び径(mm):75・L(mm):4000・D(mm):89・t(mm):5.8・材質:耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)。・色:茶色・材質:耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)。・色:茶色・外径89.0・長さ4.0m・各寸法には許容差あります・最高使用温度:90℃・HT継手をご使用下さい・流体水にて最高使用温度と圧力は90℃(0.2Mpa)まで・赤褐色・JANコード:4901860410915・トラスココード:850-6377・質量:8852g【材質/仕上】・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル・JIS K6776規格
                                                                もっと読む
                                                                0
                                                                種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                                HTVP管(耐熱)754000
                                                                通常価格(税別) :
                                                                17,232
                                                                通常出荷日 :
                                                                3日目
                                                              • エスロン HIパイプ 25 2.0m

                                                                  積水化学工業

                                                                  エスロン HIパイプ 25 2.0m

                                                                  【特長】・耐食性に優れた硬質塩化ビニル製のパイプです。・HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。・純粋な硬質塩化ビニルからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。【用途】・建物内の給水設備など。・HI-TS継手をご使用下さい・1.0M規格品品です・濃紺・接着剤はエスロンNO.80Sを使用【商品仕様】・呼び径(mm):25・L(mm):2000・D(mm):32・t(mm):3.5・使用温度範囲(℃):5~40・色:濃紺・最高使用温度(℃):50℃・材質:耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI-PVC)・HIパイプ呼び径:25mm・D:32mm・L:2000mm・各寸法には許容差があります:・使用温度範囲:5~40℃・最高使用圧力:1.0MPa・JIS K6742規格品・JANコード:4547204107655・トラスココード:786-8561・質量:0.878kg【材質/仕上】・耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
                                                                  もっと読む
                                                                  0
                                                                  種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                                  HIVP管(耐衝撃)252000
                                                                  通常価格(税別) :
                                                                  1,212
                                                                  通常出荷日 :
                                                                  1日目
                                                                • エスロン HTスーパークリーンパイプ 40 4.0m

                                                                    積水化学工業

                                                                    エスロン HTスーパークリーンパイプ 40 4.0m

                                                                    【特長】・HTスーパークリーンパイプは耐熱性(耐熱性硬質ポリ塩化ビニール C-PVC)に優れ溶出特性に優れた経済的な超純水用耐熱クリーン管材です。・現在では、積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。【用途】・建物内の超純水配管設備。・熱滅菌配管【商品仕様】・呼び径(mm):40・L(mm):4000・D(mm):48・t(mm):4.0・材質:耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)。・色:茶色・色:茶色・材質:耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)。・HTクリーンパイプ(耐熱用)呼び径:40mm・D:48mm・t:4.0mm・他にスーパークリーンパイプ(耐衝撃性 HI-PVC)もございます。・L:4000mm・最高使用温度:90℃・独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。・高度なクリーンが要求される流れを確かに支える管材です。・JANコード:4901860802086・トラスココード:850-6385・質量:818g【材質/仕上】・C-PVC(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル)
                                                                    もっと読む
                                                                    0
                                                                    種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                                    HTVP管(耐熱)404000
                                                                    通常価格(税別) :
                                                                    42,615
                                                                    通常出荷日 :
                                                                    7日目
                                                                  • 耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 25X1M

                                                                      クボタケミックス

                                                                      耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 25X1M

                                                                      【特長】・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。【商品仕様】・使用温度範囲:5~35℃・設計水圧:1.0MPa・JIS K6742規格・衝撃強さ(シャルピー)17.7以上・JANコード:4997983101441・トラスココード:850-6350・質量:439g【材質/仕上】・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
                                                                      もっと読む
                                                                      0
                                                                      種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                                      VP管(厚肉)--
                                                                      通常価格(税別) :
                                                                      699
                                                                      通常出荷日 :
                                                                      4日目
                                                                    • 耐熱塩ビパイプ HT-VP 25X1M

                                                                        クボタケミックス

                                                                        耐熱塩ビパイプ HT-VP 25X1M

                                                                        【特長】・耐熱性に優れた塩ビ管です。【用途】・温水施設、厨房、給湯器配管用。【商品仕様】・使用温度範囲:5~40℃ 設計圧力1.0MPa・使用温度範囲71~90℃ 設計圧力0.2MPa・JIS K6776規格・JANコード:4997983101113・トラスココード:850-6402・質量:492g【材質/仕上】・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
                                                                        もっと読む
                                                                        0
                                                                        種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                                        VP管(厚肉)--
                                                                        通常価格(税別) :
                                                                        1,585
                                                                        通常出荷日 :
                                                                        2日目
                                                                      • エスロン HTパイプ W 16X 4000

                                                                          積水化学工業

                                                                          エスロン HTパイプ W 16X 4000

                                                                          【特長】・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。・給湯および冷暖房配管に使用できます。・継手はエスロンHT継手を使用します。・呼び径13~50まではJISK6776認定・呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)【用途】・建物内の温水配管。【商品仕様】・呼び径(mm):16・L(mm):4000・D(mm):22・t(mm):3.0・使用温度範囲:5~90℃・最高使用圧力:0.2MPa・JIS K6776規格・色:茶色・HT継手をご使用下さい・流体水にて最高使用温度と圧力は90℃(0.2Mpa)まで・赤褐色・JANコード:4901860410847・トラスココード:828-6810・質量:1044g【材質/仕上】・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC)
                                                                          もっと読む
                                                                          0
                                                                          種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                                          HTVP管(耐熱)164000
                                                                          通常価格(税別) :
                                                                          3,478
                                                                          通常出荷日 :
                                                                          7日目
                                                                        • エスロン HTパイプ W 50X 4000

                                                                            積水化学工業

                                                                            エスロン HTパイプ W 50X 4000

                                                                            【特長】・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。・給湯および冷暖房配管に使用できます。・継手はエスロンHT継手を使用します。・呼び径13~50まではJISK6776認定・呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)【用途】・建物内の温水配管。【商品仕様】・呼び径(mm):50・L(mm):4000・D(mm):60・t(mm):4.5・使用温度範囲:5~90℃・最高使用圧力:0.2MPa・JIS K6776規格・色:茶色・HT継手をご使用下さい・流体水にて最高使用温度と圧力は90℃(0.2Mpa)まで・赤褐色・JANコード:4901860410892・トラスココード:828-6815・質量:4584g【材質/仕上】・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC)
                                                                            もっと読む
                                                                            0
                                                                            種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                                            HTVP管(耐熱)504000
                                                                            通常価格(税別) :
                                                                            12,032
                                                                            通常出荷日 :
                                                                            7日目
                                                                          • HTパイプ(耐熱タイプ)500mm

                                                                              クボタケミックス

                                                                              HTパイプ(耐熱タイプ)500mm

                                                                              【特長】・耐熱性に優れた塩ビ管です【用途】・温水施設、厨房、給湯器配管用【材質】・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
                                                                              もっと読む
                                                                              0
                                                                              種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                                              HTVP管(耐熱)25500
                                                                              通常価格(税別) :
                                                                              1,206
                                                                              通常出荷日 :
                                                                              1日目
                                                                            • 耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 16X1M

                                                                                クボタケミックス

                                                                                耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 16X1M

                                                                                【特長】・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。【商品仕様】・使用温度範囲:5~35℃・設計水圧:1.0MPa・JIS K6742規格・衝撃強さ(シャルピー)17.7以上・JANコード:4997983101427・トラスココード:850-6346・質量:251g【材質/仕上】・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
                                                                                もっと読む
                                                                                0
                                                                                種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                                                VP管(厚肉)--
                                                                                通常価格(税別) :
                                                                                350
                                                                                通常出荷日 :
                                                                                4日目
                                                                              • 耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 30X1M

                                                                                  クボタケミックス

                                                                                  耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 30X1M

                                                                                  【特長】・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。【商品仕様】・使用温度範囲:5~35℃・設計水圧:1.0MPa・JIS K6742規格・衝撃強さ(シャルピー)17.7以上・JANコード:4997983101458・トラスココード:850-6352・質量:531g【材質/仕上】・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
                                                                                  もっと読む
                                                                                  0
                                                                                  種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                                                  VP管(厚肉)--
                                                                                  通常価格(税別) :
                                                                                  1,012
                                                                                  通常出荷日 :
                                                                                  4日目
                                                                                • 排水管 VP 75X1M

                                                                                    クボタケミックス

                                                                                    排水管 VP 75X1M

                                                                                    【特長】・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。【商品仕様】・使用温度範囲:5~35℃・設計水圧:1.0MPa・無圧排水使用温度範囲5~60℃・JIS K6743規格・JANコード:4997983100246・トラスココード:850-6824・質量:2202g【材質/仕上】・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
                                                                                    もっと読む
                                                                                    種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                                                    VP管(厚肉)--
                                                                                    通常価格(税別) :
                                                                                    2,521
                                                                                    通常出荷日 :
                                                                                    2日目
                                                                                  • エスロン HTパイプ W 25X 4000

                                                                                      積水化学工業

                                                                                      エスロン HTパイプ W 25X 4000

                                                                                      【特長】・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。・給湯および冷暖房配管に使用できます。・継手はエスロンHT継手を使用します。・呼び径13~50まではJISK6776認定・呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)【用途】・建物内の温水配管。【商品仕様】・呼び径(mm):25・L(mm):4000・D(mm):32・t(mm):3.5・使用温度範囲:5~90℃・最高使用圧力:0.2MPa・JIS K6776規格・色:茶色・HT継手をご使用下さい・流体水にて最高使用温度と圧力は90℃(0.2Mpa)まで・赤褐色・JANコード:4901860410861・トラスココード:828-6812・質量:1832g【材質/仕上】・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC)
                                                                                      もっと読む
                                                                                      0
                                                                                      種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                                                      HTVP管(耐熱)254000
                                                                                      通常価格(税別) :
                                                                                      4,645
                                                                                      通常出荷日 :
                                                                                      7日目
                                                                                    • エスロン HTスーパークリーンパイプ 150 4.0m

                                                                                        積水化学工業

                                                                                        エスロン HTスーパークリーンパイプ 150 4.0m

                                                                                        【特長】・HTスーパークリーンパイプは耐熱性(耐熱性硬質ポリ塩化ビニール C-PVC)に優れ溶出特性に優れた経済的な超純水用耐熱クリーン管材です。・現在では、積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。【用途】・建物内の超純水配管設備。・熱滅菌配管【商品仕様】・呼び径(mm):150・L(mm):4000・D(mm):165・t(mm):9.7・材質:耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)。・色:茶色・色:茶色・材質:耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)。・HTクリーンパイプ(耐熱用)呼び径:150mm・D:165mm・t:9.6mm・他にスーパークリーンパイプ(耐衝撃性 HI-PVC)もございます。・L:4000mm・最高使用温度:90℃・独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。・高度なクリーンが要求される流れを確かに支える管材です。・JANコード:4901860802000・トラスココード:850-6379・質量:6910g【材質/仕上】・C-PVC(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル)
                                                                                        もっと読む
                                                                                        0
                                                                                        種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                                                        HTVP管(耐熱)1504000
                                                                                        通常価格(税別) :
                                                                                        293,485
                                                                                        通常出荷日 :
                                                                                        7日目
                                                                                      • エスロン HTスーパークリーンパイプ 100 4.0m

                                                                                          積水化学工業

                                                                                          エスロン HTスーパークリーンパイプ 100 4.0m

                                                                                          【特長】・HTスーパークリーンパイプは耐熱性(耐熱性硬質ポリ塩化ビニール C-PVC)に優れ溶出特性に優れた経済的な超純水用耐熱クリーン管材です。・現在では、積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。【用途】・建物内の超純水配管設備。・熱滅菌配管【商品仕様】・呼び径(mm):100・L(mm):4000・D(mm):114・t(mm):7.0・材質:耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)。・色:茶色・材質:耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)。・色:茶色・HTクリーンパイプ(耐熱用)呼び径:100mm・D:114mm・t:7.1mm・他にスーパークリーンパイプ(耐衝撃性 HI-PVC)もございます。・L:4000mm・最高使用温度:90℃・独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。・高度なクリーンが要求される流れを確かに支える管材です。・JANコード:4901860802017・トラスココード:850-6380・質量:3483g【材質/仕上】・C-PVC(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル)
                                                                                          もっと読む
                                                                                          0
                                                                                          種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                                                          HTVP管(耐熱)1004000
                                                                                          通常価格(税別) :
                                                                                          171,599
                                                                                          通常出荷日 :
                                                                                          7日目
                                                                                        • エスロン HTパイプ W 13X 4000

                                                                                            積水化学工業

                                                                                            エスロン HTパイプ W 13X 4000

                                                                                            【特長】・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。・給湯および冷暖房配管に使用できます。・継手はエスロンHT継手を使用します。・呼び径13~50まではJISK6776認定・呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)【用途】・建物内の温水配管。【商品仕様】・呼び径(mm):13・L(mm):4000・D(mm):18・t(mm):2.5・使用温度範囲:5~90℃・最高使用圧力:0.2MPa・JIS K6776規格・色:茶色・HT継手をご使用下さい・流体水にて最高使用温度と圧力は90℃(0.2Mpa)まで・赤褐色・JANコード:4901860410830・トラスココード:828-6809・質量:712g【材質/仕上】・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC)
                                                                                            もっと読む
                                                                                            種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                                                            HTVP管(耐熱)134000
                                                                                            通常価格(税別) :
                                                                                            2,650
                                                                                            通常出荷日 :
                                                                                            7日目
                                                                                          • エスロン HTパイプ W 20X 4000

                                                                                              積水化学工業

                                                                                              エスロン HTパイプ W 20X 4000

                                                                                              【特長】・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。・給湯および冷暖房配管に使用できます。・継手はエスロンHT継手を使用します。・呼び径13~50まではJISK6776認定・呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)【用途】・建物内の温水配管。【商品仕様】・呼び径(mm):20・L(mm):4000・D(mm):26・t(mm):3.0・使用温度範囲:5~90℃・最高使用圧力:0.2MPa・JIS K6776規格・色:茶色・HT継手をご使用下さい・流体水にて最高使用温度と圧力は90℃(0.2Mpa)まで・赤褐色・JANコード:4901860410854・トラスココード:828-6811・質量:1264g【材質/仕上】・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC)
                                                                                              もっと読む
                                                                                              0
                                                                                              種類呼び径(φ)長さ(mm)
                                                                                              HTVP管(耐熱)204000
                                                                                              通常価格(税別) :
                                                                                              3,816
                                                                                              通常出荷日 :
                                                                                              7日目
                                                                                            • 塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                              見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                                                              比較リスト