17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

キースイッチ

キースイッチとは、鍵を回すことで電気信号を送ることが可能な錠前です。キーロックスイッチとも呼ばれます。専用の鍵を用いてオンとオフの切り替えをし、エレベーターや警報器、レジスターなどあらゆる用途で用いることが可能です。防塵シャッター付きのタイプは、鍵穴からのほこりなどの侵入を防ぐことが可能です。材質に亜鉛合金を使用した製品や、軽量な樹脂を用いた製品があります。ソレノイド付きの製品は、通電を止めると施錠されることが特徴で、防犯目的の使用に適します。オペレーターキースイッチは複数のマイクロスイッチを搭載し、鍵によって異なる電気信号を送ることが可能です。止め金付きのタイプは電気信号を送りながら物理的な施錠を同時に行います。
    • リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)
      • 一部SALE 2026/03/31まで
      • おすすめ

      タキゲン製造

      リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

      0
      【特長】・リバーシブルキー採用。・防塵シャッター付。【用途】・コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ。
      もっと読む
      種類本体材質
      回転制御機能付き亜鉛
      通常価格(税別) :
      特別価格
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • キースイッチ(S-289・黄銅製)
      • おすすめ

      タキゲン製造

      キースイッチ(S-289・黄銅製)

      0
      【特長】・パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプです。・鍵はリバーシブルタイプ。【用途】・コンピュータ・コピー機・計測機・精密機器。
      もっと読む
      種類本体材質
      回転制御機能付き黄銅・亜鉛
      通常価格(税別) :
      2,237
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • キースイッチ(S-187・黄銅製)

        タキゲン製造

        キースイッチ(S-187・黄銅製)

        0
        【特長】・鍵はリバーシブルタイプ。・鍵違いは1500通り。・コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。・パネル突出し3mmの薄型タイプ。【用途】・各種コンピュータ・電源装置。
        もっと読む
        種類本体材質
        回転制御機能付き黄銅
        通常価格(税別) :
        3,400
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • コントロール キースイッチTKS-9型 S-9
        • 一部SALE 2026/03/31まで

        タキゲン製造

        コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

        0
        キー仕様のスイッチ。【特長】・コンパクトなスイッチ機構。・反転スイッチ機構。・材質:本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)キー/黄銅板(C2801P)。・表面仕上:本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)キー/ニッケルめっき(MBNi)。・同一鍵番号・鍵違いがある。・付属品:キー2本。【用途】・各種コンピュータ・電源装置。
        もっと読む
        種類本体材質
        回転制御機能付き亜鉛
        通常価格(税別) :
        特別価格
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • キースイッチTKS-1型(S-1・黄銅製)

          タキゲン製造

          キースイッチTKS-1型(S-1・黄銅製)

          0
          【特長】・取付けが簡単。・カムの交換により多種類の接点構成が得られます。・スイッチ部にはJIS C4505V型相当品を使用。・マイクロスイッチは、取付け板、ストッパー、カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。【用途】・各種コンピュータ・電源装置。
          もっと読む
          種類本体材質
          回転制御機能付き黄銅
          通常価格(税別) :
          5,855
          通常出荷日 :
          5日目〜
        • 回転制御キースイッチ S-387

            タキゲン製造

            回転制御キースイッチ S-387

            0
            【特長】・ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ。・ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。・鍵は抜差しのスムーズなサイドピン機構を使用。・鍵はリバーシブルタイプ。・錠前部は機械的寿命を大幅に改善。・錠前はC-187タイプでマスター装着可能です。・同一鍵番号、鍵違いがあります。【用途】・立体駐車場・各種安全装置・電源装置。
            もっと読む
            種類本体材質
            回転制御機能付き黄銅・亜鉛
            通常価格(税別) :
            7,140
            通常出荷日 :
            5日目〜
          • コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

              タキゲン製造

              コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

              0
              【特長】・鍵違いは68万通り。・反転スイッチ機構。【用途】・各種コンピュータ・電源装置。
              もっと読む
              種類本体材質
              回転制御機能付き黄銅・亜鉛
              通常価格(税別) :
              2,600
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                タキゲン製造

                コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                0
                【特長】・樹脂製のため軽量です。・ローコストタイプ。【用途】・レジスター・コンピュータ周辺機器
                もっと読む
                種類本体材質
                回転制御機能付き樹脂
                通常価格(税別) :
                1,469
                通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • コントロールキースイッチ S-43

                  タキゲン製造

                  コントロールキースイッチ S-43

                  0
                  【特長】・リバーシブルタイプ。・同一鍵番号・鍵違いがあります。【用途】・コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器。
                  もっと読む
                  種類本体材質
                  回転制御機能付き亜鉛
                  通常価格(税別) :
                  1,835
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • プラスチックネットワークセキュリティシリーズ CP-448

                    タキゲン製造

                    プラスチックネットワークセキュリティシリーズ CP-448

                    0
                    【特長】・パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。・会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。・教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。・いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。【用途】・情報コンセントの空きポート。
                    もっと読む
                    種類本体材質
                    回転制御機能付き樹脂
                    通常価格(税別) :
                    2,205
                    通常出荷日 :
                    5日目
                  • 回転制御キースイッチ S-37

                      タキゲン製造

                      回転制御キースイッチ S-37

                      0
                      【特長】・ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ。・ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。・錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。・反転スイッチ機構。【用途】・各種安全装置・電源装置・立体駐車場。
                      もっと読む
                      種類本体材質
                      回転制御機能付き黄銅・亜鉛
                      通常価格(税別) :
                      6,600
                      通常出荷日 :
                      5日目
                    • 止め金付キースイッチ S-28

                        タキゲン製造

                        止め金付キースイッチ S-28

                        0
                        【特長】・キースイッチに止め金を付属したロック機構付キースイッチです。・止め金の動作とスイッチの動作を同時に行います。・錠前部分C-88-5タイプ使用。・鍵違い最大数6000通り。・反転スイッチ機構。【用途】・コンピュータ・電源装置。
                        もっと読む
                        種類本体材質
                        止め金付黄銅・亜鉛
                        通常価格(税別) :
                        4,650
                        通常出荷日 :
                        5日目
                      • キースイッチ S-510

                          タキゲン製造

                          キースイッチ S-510

                          0
                          【特長】・使用する鍵により回転範囲を制御します。・鍵の抜差しは、0位置・1位置で可能です。・オプションで、マイクロスイッチの取付けが可能です
                          もっと読む
                          種類本体材質
                          回転制御機能付き樹脂
                          通常価格(税別) :
                          1,433
                          通常出荷日 :
                          9日目
                        • コンピュータ用 超小型キースイッチ S-10

                            タキゲン製造

                            コンピュータ用 超小型キースイッチ S-10

                            0
                            【特長】・シリンダー錠の中では最小のキースイッチです。・マイクロスイッチの取付けが3段まで可能。・3種類の信号回路が接続できます。【用途】・コンピュータ周辺機器・小型特殊電話機・トランシーバー・セキュリティ機器(防犯・防災)。
                            もっと読む
                            種類本体材質
                            回転制御機能付き黄銅
                            通常価格(税別) :
                            4,952
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                          • コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

                              タキゲン製造

                              コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

                              0
                              【特長】・パネル穴明けはS-8と同寸法です。【用途】・各種電源スイッチ。
                              もっと読む
                              種類本体材質
                              回転制御機能付き亜鉛
                              通常価格(税別) :
                              2,450
                              通常出荷日 :
                              5日目〜
                            • コントロールキースイッチショート S-20

                                タキゲン製造

                                コントロールキースイッチショート S-20

                                0
                                【特長】・従来品S-8のコンパクト化。・鍵違いは6000通り。【用途】・コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ。
                                もっと読む
                                種類本体材質
                                回転制御機能付き黄銅・亜鉛
                                通常価格(税別) :
                                2,600
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目〜
                                一部当日出荷可能
                              • ポップハンドル用 押しボタンスイッチ S-412

                                  タキゲン製造

                                  ポップハンドル用 押しボタンスイッチ S-412

                                  0
                                  【特長】・ポップハンドルA-412・A-422専用の押しボタンスイッチです。・ハンドルの開閉で、警報ブザーや照明のON・OFFなどさまざまな使用ができます。
                                  もっと読む
                                  種類本体材質
                                  --
                                  通常価格(税別) :
                                  161
                                  通常出荷日 :
                                  5日目
                                • オペレーターキースイッチ S-102

                                    タキゲン製造

                                    オペレーターキースイッチ S-102

                                    0
                                    【特長】・マイクロスイッチの数により2段型3通りから6段型64通りの回路構成ができ、それぞれ独立した鍵によって操作します。・特定のオペレーターはそれぞれの専用鍵を使用するため操作管理が完全です。・コンパクトでスペースをとりません。・取付けが容易です。【用途】・各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器。
                                    もっと読む
                                    種類本体材質
                                    複数マイクロスイッチ付黄銅
                                    通常価格(税別) :
                                    6,874
                                    通常出荷日 :
                                    5日目〜
                                  • キースイッチ S-187-SU
                                    • 一部SALE 2026/03/31まで

                                    タキゲン製造

                                    キースイッチ S-187-SU

                                    0
                                    【特長】・本体よりスイッチユニットが脱着できます。・マイクロスイッチは1個または2個を選択できます。・鍵はリバーシブルタイプ。・コインロックC-187-3と組合せて共通キーで使用できます。【用途】・各種コンピューター・電源装置。
                                    もっと読む
                                    種類本体材質
                                    回転制御機能付き亜鉛
                                    通常価格(税別) :
                                    特別価格
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目
                                    当日出荷可能
                                  • キースイッチ TKS-11型 S-11

                                      タキゲン製造

                                      キースイッチ TKS-11型 S-11

                                      0
                                      【特長】・接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動。【用途】・各種コンピュータ・電源装置。
                                      もっと読む
                                      種類本体材質
                                      回転制御機能付き黄銅
                                      通常価格(税別) :
                                      2,119
                                      通常出荷日 :
                                      在庫品1日目〜
                                      一部当日出荷可能
                                    • 止め金付キースイッチ S-27

                                        タキゲン製造

                                        止め金付キースイッチ S-27

                                        0
                                        【特長】・キースイッチに止め金を付属したロック機構付キースイッチです。・止め金の動作とスイッチ動作を、同時に行います。・錠前はC-35タイプでマスター装置可能です。・反転スイッチ機構。【用途】・コンピュータ・電源装置。
                                        もっと読む
                                        種類本体材質
                                        止め金付黄銅・亜鉛
                                        通常価格(税別) :
                                        3,150
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目〜
                                        一部当日出荷可能
                                      • コントロールキースイッチ ミニ S-183

                                          タキゲン製造

                                          コントロールキースイッチ ミニ S-183

                                          0
                                          【特長】・ナット径12mm首下全長29mmの超コンパクトサイズ。【用途】・コンピュータ周辺機器・防犯、防火のセキュリティー機器・小型特殊電話機・トランシーバー。
                                          もっと読む
                                          種類本体材質
                                          回転制御機能付き亜鉛
                                          通常価格(税別) :
                                          3,570
                                          通常出荷日 :
                                          5日目
                                        • ポップハンドル用 押ボタンスイッチ S-417

                                            タキゲン製造

                                            ポップハンドル用 押ボタンスイッチ S-417

                                            0
                                            【特長】・A-417専用押ボタンスイッチ。・A-417Fと併用することで警報ブザーや照明のON・OFFなど用途に合せた使用が可能。・PUSH-ONタイプ(S-417-1)とPUSH-OFFタイプ(S-417-2)があります。
                                            もっと読む
                                            種類本体材質
                                            --
                                            通常価格(税別) :
                                            260
                                            通常出荷日 :
                                            5日目
                                          • オペレーターキースイッチ

                                              タキゲン製造

                                              オペレーターキースイッチ

                                              0
                                              【特長】・マイクロスイッチの数により2段型3通りから6段型64通りの回路構成ができ、それぞれ独立した鍵によって操作します・特定のオペレーターはそれぞれの専用鍵を使用するため操作管理が完全です・コンパクトでスペースをとりません・取付けが容易です【用途】・各種コンピュータ・警報装置・在庫管理機器
                                              もっと読む
                                              種類本体材質
                                              複数マイクロスイッチ付黄銅
                                              通常価格(税別) :
                                              6,183
                                              通常出荷日 :
                                              5日目
                                            • コントロール キースイッチ ミニ S-32

                                                タキゲン製造

                                                コントロール キースイッチ ミニ S-32

                                                0
                                                【特長】・ナット径12mm、首下全長24.5mmの超コンパクトサイズ。【用途】・防犯防火のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー。
                                                もっと読む
                                                種類本体材質
                                                回転制御機能付き黄銅
                                                通常価格(税別) :
                                                3,826
                                                通常出荷日 :
                                                在庫品1日目
                                                当日出荷可能
                                              • キースイッチTKS-3型 S-3
                                                • 一部SALE 2026/03/31まで

                                                タキゲン製造

                                                キースイッチTKS-3型 S-3

                                                0
                                                【特長】・錠前部の小型化追求により生まれたタイプです。・カムの交換により多種類の接点構成が得られます。・パネル面からの突起を小さくしました。・スイッチ部にはJIS C4505型相当品を使用。・マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。【用途】・各種コンピュータ・電源装置。
                                                もっと読む
                                                種類本体材質
                                                回転制御機能付き黄銅
                                                通常価格(税別) :
                                                特別価格
                                                通常出荷日 :
                                                在庫品1日目〜
                                                一部当日出荷可能
                                              • キースイッチTKS-4型 S-4

                                                  タキゲン製造

                                                  キースイッチTKS-4型 S-4

                                                  0
                                                  【特長】・S-1の形状変更により生まれた普及型です。・カムの交換により多種類の接点構成が得られます。・パネル面からの突起を小さくしました。・スイッチ部にはJIS C4505V型相当品を使用します。・マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。・本体材質・快削黄銅棒(C3604BD)・本体表面仕上・クロムめっき(MBCr)・キー材質・黄銅板(C3713P)・キー表面仕上・ニッケルめっき(MBNi)・付属品・キー2本。【用途】・各種コンピュータ・電源装置。
                                                  もっと読む
                                                  種類本体材質
                                                  回転制御機能付き黄銅
                                                  通常価格(税別) :
                                                  4,850
                                                  通常出荷日 :
                                                  5日目〜
                                                • キースイッチ S-430

                                                    タキゲン製造

                                                    キースイッチ S-430

                                                    0
                                                    【特長】・ハイセキュリティ錠前新型リバーシブルキーTAK80を標準装備・TAK80装備のハンドルやコインロックとキーの共通化が可能【用途】・制御機器・計測器・セキュリティ機器
                                                    もっと読む
                                                    種類本体材質
                                                    回転制御機能付き黄銅・亜鉛
                                                    通常価格(税別) :
                                                    5,460
                                                    通常出荷日 :
                                                    5日目

                                                  キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                  見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                  比較リスト