17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • メーカー

インタフェース

インタフェースとは、装置や回路をつなぐためのケーブルです。 I/Oボード対応ケーブルに使用可能です。インタフェースのシリーズにはデータを順次1ビットずつ伝送し接続するシリアル通信と、連続的な値を伝送し接続するアナログ出入力があります。機種タイプは出力、入力、出入力があり、拡張カード型番により種別が異なります。通信速度は実際に使用する環境、ケーブルの長さ、接続する機器に依存します。コネクタ部の形状仕様タイプは、片側がメス形状になり、反対側はメス形状の他にY端子、バラ線、セントロニクスコネクタオスなどがあります。ケーブルタイプはSBケーブルやAケーブルなどがあり、芯数やケーブル長さも用途に合わせた選択が必要です。 もっと読む
    1 件
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
      I/Oボード対応ケーブル (マークチューブ印字 IN-□□□)

        ミスミ

        I/Oボード対応ケーブル (マークチューブ印字 IN-□□□)

        インタフェース I/Oボード対応ケーブルです。対応機器の信号名に準じたマークチューブを印字しています(片側バラ線・Y端子加工時のみ)。・長さを自由に設定可・両端コネクタ付、片端切り落とし、Y端子付、マークチューブ付きのバラ線タイプ等、仕様多数・マークチューブにはPLC専用の信号名を印字・コネクタフードの引出向きはストレートの他、アングル引出方向を選べる・対応端子台や一緒に使える即出荷在庫ハーネスあり
        もっと読む
        0
        通常出荷日 :
        3日目〜

      インタフェースに関連するキーワード

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト