17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

外装パーツ

外装パーツとは、制御盤・操作盤・コントロールボックスなどの作成に必要な、筐体も含めた部品のことです。筐体は規定サイズ以外の特注もできるほか、穴位置の指定も可能です。インターロックプラグは、誤作動防止の安全装置として、操作盤や工作機械に使用されています。建築現場で壁面内にボックスを埋め込む際に目印となるアッターや、固定穴なしのスプリングでプリント基板を固定するカードロックリテイナ、スラブに筐体を固定するための留め具や、アジャスターなどもあります。制御盤などの作成、取り付けに欠かせない取付枠や塗代カバー、ゴム足のほか、防水や防塵加工が施された部品もあり、作業現場や環境に合わせたパーツ選びが可能です。
    • 【大和電業】製商品 インターロックプラグ 1回路 2回路 2分割 3分割タイプ
      • おすすめ
      • 数量スライド割引

      ミスミ

      【大和電業】製商品 インターロックプラグ 1回路 2回路 2分割 3分割タイプ

      大和電業製。安全扉や工作機に取り付け不用意な電源の投入による事故を防ぐための安全機器。大手自動車メーカー、鉄鋼メーカーでも幅広く利用される定番国内メーカー品。
      もっと読む
      種類
      アダプター
      通常価格(税別) :
      3,441
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)
      • 一部SALE 2026/03/31まで
      • 数量スライド割引

      ミスミ

      ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)

      【特長】EPDM材質のサイズバリエーションが豊富なゴム足です。【使用温度(℃)】~70
      もっと読む
      種類
      ボックス用足
      通常価格(税別) :
      特別価格
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • インターロックプラグ
      • 数量スライド割引

      大和電業

      インターロックプラグ

      安全扉や工作機に取り付け不用意な電源の投入による事故を防ぐための安全機器。 【特長】・強制開離。回路の一部を抜き取ったことが目で確認できる安心構造。・抜差しするだけの簡単で且つ確実な操作性。万一の緊急時にも瞬時にプラグを抜き機械を停止可能。・シンプル構造。複雑な接点・動作構造を極力省き、高信頼性を追及した製品。・扉のインターロックに必要な大きさを確保し、同時に携帯時にもかさばらず、紛失しにくいサイズ。 インターロックプラグ本体と安全柵などを固定する場合に使用する製品です。(WSP-280L-A)【用途】・安全柵の扉、工作機械・産業機械などの扉部・操作盤に最適。・自走・自動倉庫の通路扉部・操作盤、その他、機械設備全般に最適。
      もっと読む
      種類
      アダプター
      通常価格(税別) :
      1,747
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • B型貼付ゴム足・成型タイプ
      • 数量スライド割引

      タカチ電機工業

      B型貼付ゴム足・成型タイプ【10個入り】

      盤用パーツとして接着テープ付の低価格タイプのゴム足。【特長】・1袋10個入で7サイズから12サイズに増えて豊富なラインナップ・合成ゴムは長期間経過すると色が移行することがある【用途】・盤用パーツとして、滑り止め等の事故防止対策に利用可能
      もっと読む
      種類
      ボックス用足
      通常価格(税別) :
      172
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • ゴム足 B-Pシリーズ
      • 一部SALE 2026/03/31まで
      • 数量スライド割引

      タカチ電機工業

      ゴム足 B-Pシリーズ【10個入り】

      【特長】・1袋10個入で貼付け、型抜きタイプ【用途】・感圧性接着剤付きで、裏紙を剥がして任意の位置に取付可能
      もっと読む
      種類
      ボックス用足
      通常価格(税別) :
      特別価格
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • ロータリーベースコンネ

        大和電業

        ロータリーベースコンネ

        0
        薄型回転式取り付け台座です。角フランジタイプ/丸フランジタイプです。【特長】・操作ボックスやモニターなどの接続に最適な、超薄型高機能回転台です。・中間フランジを四方カットしているので、狭い場所にも設置できます(角フランジタイプ)。
        もっと読む
        種類
        コンネ
        通常価格(税別) :
        11,143
        通常出荷日 :
        7日目
      • 回転式両フランジペンダントコンネ RPF(ストップレバー有)

          大和電業

          回転式両フランジペンダントコンネ RPF(ストップレバー有)

          【特長】・制御盤と操作ボックスなどの接続にご使用ください。・偏荷重対応です。
          もっと読む
          種類
          コンネ
          通常価格(税別) :
          26,643
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • 回転式パイプ用ペンダントコンネ(内ねじ式) PPG(ストップレバー有)
          • 一部SALE 2026/03/31まで

          大和電業

          回転式パイプ用ペンダントコンネ(内ねじ式) PPG(ストップレバー有)

          0
          【特長】・パイプと操作ボックスなどの接続にご使用ください。・多彩な回転角度です。
          もっと読む
          種類
          コンネ
          通常価格(税別) :
          特別価格
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • コントロールボックス用ゴムブッシング

            IDEC

            コントロールボックス用ゴムブッシング

            【特長】・コントロールボックス用のゴムブッシングです【用途】・配線穴や制御盤等にお使いいただけます
            もっと読む
            種類
            ケーブル用パーツ
            通常価格(税別) :
            50
            通常出荷日 :
            2日目〜
          • SFシリーズ 角型貼付ゴム足

              タカチ電機工業

              SFシリーズ 角型貼付ゴム足【10個入り】

              接着テープが付いた、SF型角型タイプの貼付ゴム足。【特長】・接着テープでとめて使用する、角型デザインの外装パーツ。・色がブラック、材質が天然ゴムで構成されている。・4タイプのサイズのバリエーションより選択可能。【用途】・滑り止め、固定等をする際に利用可能。・ゴム足が破損、紛失した際のスペアゴム足として最適。
              もっと読む
              種類
              ボックス用足
              通常価格(税別) :
              182
              通常出荷日 :
              2日目
            • エラストマ製プラフット Aシリーズ
              • 数量スライド割引

              タカチ電機工業

              エラストマ製プラフット Aシリーズ【10個入り】

              【特長】・エラストマ樹脂製の足です・色移行しない材質です・ビス止めなので、しっかり固定が可能
              もっと読む
              種類
              ボックス用足
              通常価格(税別) :
              127
              通常出荷日 :
              2日目
            • 通線ブッシング (ケーブル引き出し用保護ブッシング)

                未来工業

                通線ブッシング (ケーブル引き出し用保護ブッシング)

                【特長】・ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。・ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。・PBZ-32J~136Jは厚板にも取り付けられます。
                もっと読む
                種類
                ケーブル用パーツ
                通常価格(税別) :
                74
                通常出荷日 :
                1日目
              • 丸ハリ付ゴム足 TBシリーズ
                • 数量スライド割引

                タカチ電機工業

                丸ハリ付ゴム足 TBシリーズ【1~10個入り】

                【特長】・接着テープ付の半球型ゴム足です【用途】・裏紙を剥がして任意の位置に取付が可能
                もっと読む
                種類
                ボックス用足
                通常価格(税別) :
                143
                通常出荷日 :
                2日目〜
                一部当日出荷可能
              • エアーフィルターII (オイルミスト専用フィルター)(難燃タイプ)
                • 一部SALE 2026/03/31まで
                • 数量スライド割引

                橋本クロス

                エアーフィルターII (オイルミスト専用フィルター)(難燃タイプ)

                【特長】・工具不要、マグネットで簡単取付け。・ミシン目付のロールタイプなので汚れたら簡単に取替えができます。・外付けなので交換時期が見た目でわかります。【用途】・コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。・工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット、コンプレッサー等。・制御盤用冷却ファン、電源用冷却ファン等。
                もっと読む
                種類
                フィルター
                通常価格(税別) :
                特別価格
                通常出荷日 :
                2日目〜
              • ポリ台 (照明器具取付用プラスチック絶縁台)

                  未来工業

                  ポリ台 (照明器具取付用プラスチック絶縁台)

                  【特長】・メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。・プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。・通線用孔あけ不要です。・ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。・通線孔には、ツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。(POW-1318、1813は除く)
                  もっと読む
                  種類
                  絶縁台
                  通常価格(税別) :
                  256
                  通常出荷日 :
                  1日目〜
                • 防水シール座金 SZシリーズ
                  • 一部SALE 2026/03/31まで

                  タカチ電機工業

                  防水シール座金 SZシリーズ

                  防水シール座金。【特長】・ボックス本体に穴加工してビス止めする場合に加工部のシール材として使用下さい。【用途】・NBR(ニトリルゴム)はシール材として一般的なゴムで特に耐油性に優れています。・シリコンゴムは使用温度範囲が広く耐熱、耐寒、耐水性に優れています。
                  もっと読む
                  種類
                  保護用パーツ
                  通常価格(税別) :
                  特別価格
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • 端子台ボックス用防水キャップ・変換アダプター
                  • 数量スライド割引

                  東洋技研

                  端子台ボックス用防水キャップ・変換アダプター【10個入り】

                  0
                  【特長】端子台ボックス用の防水キャップ・変換アダプター(10個入り)です。対応機種を確認の上ご発注下さい。【用途】電線取込口をふさぐ場合に使用します。
                  もっと読む
                  種類
                  アダプター
                  通常価格(税別) :
                  2,353
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • ケーブルブッシング 台紙付/無
                  • 数量スライド割引

                  未来工業

                  ケーブルブッシング 台紙付/無

                  【特長】ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。ゴム製で幅広い板厚に対応することができます。機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
                  もっと読む
                  種類
                  ケーブル用パーツ
                  通常価格(税別) :
                  29
                  通常出荷日 :
                  1日目
                • ポリウレタン製角貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ
                  • 一部SALE 2026/03/31まで

                  タカチ電機工業

                  ポリウレタン製角貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ【10個入り】

                  ポリウレタン製角貼付ゴム足。【特長】・色移行しないポリウレタン製。【用途】・ゴム系の感圧性接着剤を使用しており、接着強度が非常に強いゴム足。
                  もっと読む
                  種類
                  ボックス用足
                  通常価格(税別) :
                  特別価格
                  通常出荷日 :
                  2日目
                • ベルトクリップ DKシリーズ
                  • 一部SALE 2026/03/31まで

                  タカチ電機工業

                  ベルトクリップ DKシリーズ

                  メタルタイプのベルトクリップ。【特長】・ベルトクリップ(DK)。・付属ビスはM3.5×6 タッピング。
                  もっと読む
                  種類
                  カバー用パーツ
                  通常価格(税別) :
                  特別価格
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • プラ塗代カバー (中形四角用) プラスチック製塗代カバー

                    未来工業

                    プラ塗代カバー (中形四角用) プラスチック製塗代カバー

                    0
                    【特長】・丸型、小判型、器具用はコンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です(平は除く)・器具用は、表は塗代付、裏返せば平として使用できます
                    もっと読む
                    種類
                    ケースカバー
                    通常価格(税別) :
                    125
                    通常出荷日 :
                    1日目〜
                  • インターロックプラグ用金具

                      大和電業

                      インターロックプラグ用金具

                      0
                      インターロックプラグ用の金具です。【特長】・プラグを抜いた後ロッキング金具でソケット上面に蓋をし、鍵をかけることにより不当な通電による事故を防止できます。【用途】・安全柵の扉、工作機械・産業機械などの扉部・操作盤に最適します。・自走・自動倉庫の通路扉部・操作盤、その他、機械設備全般に最適します。
                      もっと読む
                      種類
                      アダプター
                      通常価格(税別) :
                      6,654
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目
                      当日出荷可能
                    • ノックキャップ
                      • 一部SALE 2026/03/31まで
                      • 数量スライド割引

                      未来工業

                      ノックキャップ

                      0
                      【特長】開口したノックや穴を塞ぐ場合に使用します。簡単な取付けが可能です。グレー、ベージュの2種類からお選びいただけます。色味も目立ちにくいです。
                      もっと読む
                      種類
                      キャップ
                      通常価格(税別) :
                      特別価格
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • 刻印用アルミプレート

                        アイマーク

                        刻印用アルミプレート【10個入り】

                        【特長】・アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。【用途】・少量の室内用銘板として。
                        もっと読む
                        種類
                        -
                        通常価格(税別) :
                        2,255
                        通常出荷日 :
                        1日目
                      • 塗代カバー(鉄製)

                          未来工業

                          塗代カバー(鉄製)

                          0
                          【特長】電着塗装で黒色塗装された塗代カバーです。【用途】コンクリート壁等に打ち込むアウトレットボックスやスイッチボックスのカバーとしてお使いいただけます。
                          もっと読む
                          種類
                          ケースカバー
                          通常価格(税別) :
                          191
                          通常出荷日 :
                          1日目
                        • 薄型防噴流ギャラリー IP45
                          • 一部SALE 2026/03/31まで

                          篠原電機

                          薄型防噴流ギャラリー IP45

                          0
                          前面からフィルターの交換ができます!新開発のインナーパーツが空気を通し、水を止めます!奥行きの大幅ダウンサイジング実現!【特長】・従来品と同等の保護等級(IP45)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。・インナーパーツの効果により、フィルター面が雨風にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。・前面側からフィルターのメンテナンス作業が行えます。・GTS-20WとGTS-45Wの背面側には160角ファンの取付が可能です。(ファンの取付時は排気用としてご使用ください。)【用途】・とくに雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。
                          もっと読む
                          種類
                          薄型防噴流ギャラリー
                          通常価格(税別) :
                          特別価格
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目〜
                          一部当日出荷可能
                        • PCコネクタBOX(防じん・防水型) IP55
                          • 一部SALE 2026/03/31まで

                          篠原電機

                          PCコネクタBOX(防じん・防水型) IP55

                          0
                          【特長】・前面カバーを閉じた状態で IP55の性能を有し、盤内へのホコリや水の侵入を防ぎます・抜止型コンセントを採用し、不意な電源プラグの抜け防止対策をしました・制御盤等の扉を開けることなく試運転調整が行えます【仕様】・本体/前面カバー:アルミニウム合金製、シルバー塗装・データパネル:鋼板製(t=1.2mm)、シルバー塗装・ACコンセント:2P+E 15A 125V 抜止形、黒色
                          もっと読む
                          種類
                          ボックス用継枠
                          通常価格(税別) :
                          特別価格
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目〜
                          一部当日出荷可能
                        • 通線ブッシング用ゴムキャップ

                            未来工業

                            通線ブッシング用ゴムキャップ

                            0
                            【特長】通線ブッシングと組み合わせて使用します。【用途】ケーブル工事にご使用ください。
                            もっと読む
                            種類
                            キャップ
                            通常価格(税別) :
                            250
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目〜
                            一部当日出荷可能
                          • フリーサイズ 操作部カバー
                            • スチール
                            • フリーサイズ
                            • 粉体塗装

                            ミスミ

                            フリーサイズ 操作部カバー

                            【特長】誤操作防止用のスチール製フリーサイズ操作部カバーです。透明アクリル+スチール枠の扉開閉機能付き。幅、高さ10mm単位指定のフリーサイズ対応です。要スイッチの操作部を収納可能です。
                            もっと読む
                            種類
                            ケースカバー
                            通常出荷日 :
                            6日目
                          • あと付け遮音カバー

                              未来工業

                              あと付け遮音カバー

                              0
                              粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで遮音効果が得られます。
                              もっと読む
                              種類
                              ケースカバー
                              通常価格(税別) :
                              630
                              通常出荷日 :
                              1日目
                            • TM型パット付プラフット
                              • 一部SALE 2026/03/31まで
                              • 数量スライド割引

                              タカチ電機工業

                              TM型パット付プラフット【10個入り】

                              底部に滑り止めパッドが付いた樹脂製の足です。【特長】・底部には滑り止め用のEVAパッドが付いている。
                              もっと読む
                              種類
                              ボックス用足
                              通常価格(税別) :
                              特別価格
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目〜
                              一部当日出荷可能
                            • シリコンバンド SIBシリーズ
                              • 数量スライド割引

                              タカチ電機工業

                              シリコンバンド SIBシリーズ【1~2個入り】

                              【特長】・TW(N)・SS(-N)シリーズに取付可能なシリコンバンドです。・シリコンバンドはケースへの衝撃緩和や滑り止めとしての役割を果たします。
                              もっと読む
                              種類
                              ケーブル用パーツ
                              通常価格(税別) :
                              426
                              通常出荷日 :
                              2日目〜
                              一部当日出荷可能
                            • 遮音シート

                                未来工業

                                遮音シート

                                0
                                【特長】・振動絶縁性能に優れ、振動などによる音を低減することができます。 ・SBアダプター取り付け時のボックスとのすき間処理等に使用します。 ・好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面粘着シート付)
                                もっと読む
                                種類
                                カバー用パーツ
                                通常価格(税別) :
                                1,169
                                通常出荷日 :
                                1日目
                              • BP17 水抜きキャップ
                                • 数量スライド割引

                                日東工業

                                BP17 水抜きキャップ【1~5個入り】

                                【特長】・キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです・カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます・金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます・BP17-4は、密閉度の高いキャビネットに発生しやすいキャビネット内外の気圧差が軽減でき、水や埃の侵入を防ぎます
                                もっと読む
                                種類
                                キャップ
                                通常価格(税別) :
                                1,140
                                通常出荷日 :
                                3日目
                              • プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー

                                  未来工業

                                  プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー

                                  0
                                  【特長】・未来工業製ボックスにワンタッチで取り付きます。・コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用は除く)・釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。
                                  もっと読む
                                  種類
                                  ケースカバー
                                  通常価格(税別) :
                                  133
                                  通常出荷日 :
                                  1日目〜
                                • ポリ台 (取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台

                                    未来工業

                                    ポリ台 (取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台

                                    0
                                    【特長】・木板感覚で、照明器具や、スイッチ等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製です。・通線用孔あけ不要です。・通線孔には、未来工業製ツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE-16)が適合し、絶縁もバッチリです。・ステンレスバンドでポール等に固定できます。
                                    もっと読む
                                    種類
                                    絶縁台
                                    通常価格(税別) :
                                    243
                                    通常出荷日 :
                                    1日目〜
                                  • スナップインプラフット TPシリーズ
                                    • 一部SALE 2026/03/31まで
                                    • 数量スライド割引

                                    タカチ電機工業

                                    スナップインプラフット TPシリーズ【10個入り】

                                    ワンタッチ式ゴム足。【特長】・ワンタッチ式の取付なので作業が簡単。・ピンを差込むだけで簡単に取付けできます。・エラストマ樹脂製の足です。・色移行しない材質です。
                                    もっと読む
                                    種類
                                    ボックス用足
                                    通常価格(税別) :
                                    特別価格
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目〜
                                    一部当日出荷可能
                                  • Lアングル用エンドキャップ
                                    • 数量スライド割引

                                    JAPPY

                                    Lアングル用エンドキャップ【10個入り】

                                    0
                                    アングル端面を保護する丈夫なカバー。【特長】・床置きする場合の保護キャップにも
                                    もっと読む
                                    種類
                                    キャップ
                                    通常価格(税別) :
                                    2,858
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目〜
                                    一部当日出荷可能
                                  • メーターボックス用取付板

                                      内外電機

                                      メーターボックス用取付板

                                      0
                                      【特長】・プラスチック計器箱の取り付けにご利用ください。・仕上がりが美しく、どんな住宅にもピッタリフィットします。・取付作業は簡単で、時間がかかりません。・絶縁性に優れ、配電の安全性を高めます。・雨水などによる腐食もなく、耐候性を誇ります。
                                      もっと読む
                                      種類
                                      化粧プレート
                                      通常価格(税別) :
                                      3,403
                                      通常出荷日 :
                                      5日目
                                    • 回転式両フランジペンダントコンネ RPF(ストップレバー無)

                                        大和電業

                                        回転式両フランジペンダントコンネ RPF(ストップレバー無)

                                        【特長】・制御盤と操作ボックスなどの接続にご使用ください。・偏荷重対応です。
                                        もっと読む
                                        種類
                                        コンネ
                                        通常価格(税別) :
                                        22,143
                                        通常出荷日 :
                                        7日目
                                      • X線防護用 鉛板

                                          未来工業

                                          X線防護用 鉛板

                                          0
                                          【特長】・X線防護の際の補助・補修等に使用します。・好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
                                          もっと読む
                                          種類
                                          化粧プレート
                                          通常価格(税別) :
                                          568
                                          通常出荷日 :
                                          在庫品1日目〜
                                          一部当日出荷可能
                                        • 通線ブッシング (クイック)

                                            未来工業

                                            通線ブッシング (クイック)

                                            【特長】ロックナット不要でノック穴に差し込むだけで取り付けられます。ばね爪により、取付け厚が1mm単位でしっかり固定できます。
                                            もっと読む
                                            種類
                                            ケーブル用パーツ
                                            通常価格(税別) :
                                            87
                                            通常出荷日 :
                                            1日目
                                          • “制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ)
                                            • 一部SALE 2026/03/31まで

                                            トラスコ中山

                                            “制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ)

                                            【特長】・厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。・オイルミスト・粉じんから機器を守ります。・ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。・ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。・詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。【用途】・制御盤用フィルターやコンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターに。風量の大きな機器に。
                                            もっと読む
                                            種類
                                            フィルター
                                            通常価格(税別) :
                                            特別価格
                                            通常出荷日 :
                                            1日目
                                          • 薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様 GTS-45W-ST) IP55 (カテゴリー2)

                                              篠原電機

                                              薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様 GTS-45W-ST) IP55 (カテゴリー2)

                                              0
                                              前面からフィルターの交換ができます!大好評の薄型防噴流ギャラリーに塩害対策仕様の45タイプができました!【特長】・従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。・インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。・前面側からフィルターのメンテナンス作業が行えます。・背面側には160角ファンの取付が可能です。(ファン取付時は排気用としてご使用ください。)【用途】・沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。
                                              もっと読む
                                              種類
                                              薄型防噴流ギャラリー
                                              通常価格(税別) :
                                              55,084
                                              通常出荷日 :
                                              4日目
                                            • 打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)
                                              • 数量スライド割引

                                              未来工業

                                              打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)

                                              0
                                              【特長】・粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止!・ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。
                                              もっと読む
                                              種類
                                              保護用バーツ
                                              通常価格(税別) :
                                              223
                                              通常出荷日 :
                                              1日目〜

                                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                            比較リスト