17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

盤用架台・スタンド・取付用ポール

盤用架台・スタンド・取付用ポールとは、分電盤や配電盤、制御盤、整流器盤などの機器を取り付けるときに使用するパーツです。盤用架台とは、設備機器などの重量物を設置する架構のことです。盤用架台をいくつか組み合わせて、その上に機器を設置することにより、確実な固定が可能です。また、中量な機器は、スタンドを使用して取り付けを行います。盤用スタンドには、ボックスタイプや、キャビネットの下に取り付ける脚型タイプがあり、機器の安定した自立が可能です。盤用取付用ポールは軽量で取り扱いやすいのが特長で、ボックスの取り付け、取り外しも簡単に行えます。このほか、どこにでも設置ができる三脚タイプや、電線外部引出口があるタイプもあります。 もっと読む
    58
    • RDK フリーアクセスフロア用基台 横600・700・800mm

        日東工業

        RDK フリーアクセスフロア用基台 横600・700・800mm

        【特長】・フリーアクセスフロア用基台【用途】・コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせて使用する
        もっと読む
        0
        用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
        基台600 ~ 800100 ~ 535~635583 ~ 1083
        通常単価(税別) :
        16,420
        通常出荷日 :
        3日目〜
      • モニタスタンド 高剛性タイプ

          SUS(エスユーエス)

          モニタスタンド 高剛性タイプ

          モニタースタンド高剛性タイプがさらに使いやすくなりました。スタンドの高さは9種類。100mm刻みで選べて最適な高さでご使用いただけます。
          もっと読む
          用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
          スタンド / その他300 ~ 500400 ~ 1200300 ~ 500
          通常単価(税別) :
          21,649
          通常出荷日 :
          8日目〜
        • フリーサイズボックススタンド 角柱型タイプ

            ミスミ

            フリーサイズボックススタンド 角柱型タイプ

            【特長】操作盤サイズのボックス取付に適したボックススタンド。フリーサイズ、高さ10mm単位でご選択いただけます。お求め易い価格、高品質にこだわりました。【耐荷重(kg)】50
            もっと読む
            2.32.3
            用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
            スタンド250 ~ 300300~790 ~ 800~1200250 ~ 300
            通常出荷日 :
            5日目
          • ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)

              日東工業

              ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)

              盤取付用盤用パーツの電線引出口付ポールスタンド【特長】・ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です。・ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。・電線引出口付で、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。・ベースは鋳鉄製です。・キャビネット取付用ねじ付【用途】・盤取付用に最適
              もっと読む
              0
              用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
              ポールスタンド350 ~ 4001000-
              通常単価(税別) :
              38,390
              通常出荷日 :
              2日目
            • TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツ

                河村電器産業

                TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツ

                前面化粧板付きのチャンネルベース、タカサ200mm【特長】・前面化粧板付・BX、FX、RXG、POG等のキャビネットを自立型にできます。・ガタつきの少ない安定した自立設置が可能です。・耐震性に優れています。・調整ネジにより水平出しが容易に行えます。・レベルアジャスターや電線支持金具のオプションパーツにより施工が容易になります。【用途】・新設・リニューアル工事での低いOAフロア(30~50mm)への配線が容易に行えます。
                もっと読む
                0
                用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                基台400 ~ 800200 ~ 500120 ~ 350
                通常単価(税別) :
                10,354
                通常出荷日 :
                3日目〜
              • EX-2Z E用自立用基台

                  日東工業

                  EX-2Z E用自立用基台

                  EX-2Z、E用自立用基台【特長】・タテ寸法200mmの自立用基台です。・前面パネルは、取外可能です。・レベル調整機能付です。・ケーブル支持クリップ取付穴付です。・材質:鉄・板厚:基台本体3.2mm 前面パネル1.6mm・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)・粉体塗装
                  もっと読む
                  0
                  用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                  基台700 ~ 1600200215 ~ 471
                  通常単価(税別) :
                  30,000
                  通常出荷日 :
                  2日目〜
                • ポール用取付金具

                    内外電機

                    ポール用取付金具【2個入り】

                    ポール取付用の金具。【特長】・溶融亜鉛メッキ仕上げにて耐候性に優れている。・耐荷重150kg以下まで取付可能。(ABRシリーズ)・耐荷重50kg以下まで取付可能。(PRM)・耐荷重100kg以下まで取付可能。(UMB)【用途】・ポールの取付けに。
                    もっと読む
                    0
                    用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                    その他145 ~ 590-32 ~ 38
                    通常単価(税別) :
                    6,990
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • AZM ポールスタンド

                      日東工業

                      AZM ポールスタンド

                      キャストボックスCSE用、コントロールステーションボックスCSH用ポールスタンド。【特長】・べースは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります・軽量のため持ち運びが容易です・屋内・屋外兼用でご利用いただけます・電線外部引出口が設けてあります・厚鋼電線管用ボックスソケット(ACH-42)付・塗装色:ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)・材質:ベース:アルミ鋳造製・ポール:厚鋼管42
                      もっと読む
                      0
                      用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                      ポールスタンド---
                      通常単価(税別) :
                      25,270
                      通常出荷日 :
                      3日目
                    • スタンドパイプ

                        篠原電機

                        スタンドパイプ

                        【特長】・標準品は即納できます。従来のように図面を作成して、手配の必要がありません。・特殊サイズのご注文も承ります。【用途】・操作盤、計測盤、制御盤などの取付スタンドとしてご使用ください。
                        もっと読む
                        0
                        用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                        スタンド300 ~ 350800 ~ 1000300 ~ 350
                        通常単価(税別) :
                        40,610
                        通常出荷日 :
                        19日目
                      • ZA 基台 深さ200mm

                          日東工業

                          ZA 基台 深さ200mm

                          盤用キャビネット、制御盤キャビネットなどを自立させる場合に使用する基台フカサ200mm。【特長】・基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせて選択。・配線作業に便利な開口穴を設置。・前面パネルは、取外可能。・キャビネット取付ねじ(M8×20)付。・材質:鉄。・ボデー板厚:3.2mm。 ・前面パネル板厚:1.6mm。・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)。
                          もっと読む
                          0
                          用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                          基台400 ~ 140050 ~ 500200
                          通常単価(税別) :
                          7,250
                          通常出荷日 :
                          2日目〜
                        • ZA 基台 深さ250mm

                            日東工業

                            ZA 基台 深さ250mm

                            キャビネットを自立させることが可能なZA/基台フカサ250mm【特長】・基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせてお選びください。・タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外可能です。・キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。【用途】・盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。
                            もっと読む
                            0
                            用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                            基台500 ~ 120050 ~ 500250
                            通常単価(税別) :
                            7,800
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目〜
                            一部当日出荷可能
                          • ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

                              未来工業

                              ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

                              【特長】・上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)・上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便利です。(収納時約3.76m)・3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)・ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。・移動、再使用時も、手間がかかりません。・ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
                              もっと読む
                              0
                              用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                              ポールスタンド93630093
                              通常単価(税別) :
                              1,276
                              通常出荷日 :
                              1日目
                            • TE形チャンネルべース

                                河村電器産業

                                TE形チャンネルべース

                                TE形チャンネルベース【特長】・ガタつきの少ない安定した自立設置が可能です。・耐震性に優れています。・調整ネジにより水平出しが容易に行えます。・レベルアジャスターや電線支持金具のオプションパーツにより施工が容易になります。
                                もっと読む
                                0
                                用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                基台400 ~ 80050 ~ 100120 ~ 350
                                通常単価(税別) :
                                4,744
                                通常出荷日 :
                                3日目〜
                              • Z キャビネットスタンド

                                  日東工業

                                  Z キャビネットスタンド

                                  キャビネットのフカサに合わせて使用できる[Z]キャビネットスタンド【特長】・アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。・キャビネット取付用ねじ付・材質:鉄・板厚:1.6mm・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)・粉体塗装
                                  もっと読む
                                  用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                  スタンド110 ~ 220150 ~ 60083 ~ 150
                                  通常単価(税別) :
                                  3,850
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目〜
                                  一部当日出荷可能
                                • EX-1Z E用自立用基台

                                    日東工業

                                    EX-1Z E用自立用基台

                                    【特長】・タテ寸法100mmの自立用基台です。・配線作業に便利な開口穴が設けてあります。・材質:鉄・板厚:基台フカサ250mmは3.2mmです。・基台フカサ350/400/500mmは3.2mm/4.5mmです。・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)
                                    もっと読む
                                    0
                                    用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                    基台700 ~ 1600100215 ~ 471
                                    通常単価(税別) :
                                    17,970
                                    通常出荷日 :
                                    2日目〜
                                  • 仮設単管スタンド

                                      未来工業

                                      仮設単管スタンド

                                      【特長】・仮設現場でのウオルボックス等の取り付けに使用します・三脚式なので、どこにでも簡単に設置できます・コンパクトで運搬も非常にラクです・丈夫な単管を使用しています
                                      もっと読む
                                      0
                                      用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                      スタンド8601000~1280860
                                      通常単価(税別) :
                                      10,979
                                      通常出荷日 :
                                      1日目
                                    • ZA 基台 深さ300mm

                                        日東工業

                                        ZA 基台 深さ300mm

                                        【特長】・基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせて選択・タテ寸法200mm/300mmタイプには、配線作業に便利な開口穴を設置・前面パネルは、取外可能・キャビネット取付ねじ(M8×20)付・材質:鉄・板厚:ボデー3.2mm 前面パネル1.6mm・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)・粉体塗装【用途】・盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用
                                        もっと読む
                                        0
                                        用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                        基台600 ~ 120050 ~ 300300
                                        通常単価(税別) :
                                        9,880
                                        通常出荷日 :
                                        2日目〜
                                      • EX-2ZD 自立用基台(左右分割タイプ)

                                          日東工業

                                          EX-2ZD 自立用基台(左右分割タイプ)【2個入り】

                                          EX-2ZD/自立用基台(左右分割タイプ)【特長】・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)・材質:鉄・キャビネット板厚:3.2mm【用途】・FAキャビネット(FUL)を自立させる場合にご利用ください。
                                          もっと読む
                                          0
                                          用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                          基台--321 ~ 471
                                          通常単価(税別) :
                                          21,940
                                          通常出荷日 :
                                          9日目
                                        • チャンネルベース(基台) JTZ

                                            河村電器産業

                                            チャンネルベース(基台) JTZ

                                            【特長】・自立キャビネットに対応したチャンネルベースです。(J、JO、JOM)・前面化粧板付・ガタつきの少ない安定した自立設置が可能です。・耐震性に優れています。・調整ネジにより水平出しが容易に行えます。【仕様】・材質:鋼板(SPHC)/板厚:3.2mm・表面処理:ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装、クリーム(マンセル2.5Y9/1)塗装・適用:屋内・屋外専用
                                            もっと読む
                                            0
                                            用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                            基台700 ~ 1600200250 ~ 500
                                            通常単価(税別) :
                                            21,826
                                            通常出荷日 :
                                            9日目
                                          • 給電ポール (埋設タイプ)

                                              未来工業

                                              給電ポール (埋設タイプ)

                                              【特長】・リーズナブルな価格で、庭先・駐車場等に設置できる給電用のポールです。・壁の無い場所や、壁から離れた場所での電源確保に大変便利です。・防水コンセント・EVコンセント・人感センサー・インターホン等、多様途にご使用いただけます。・見た目もスマート!建物の雰囲気も損ないません。・MRP-2は、2種類の器具の取り付けができます。・PF管(22)が配管済です。
                                              もっと読む
                                              0
                                              用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                              ポールスタンド90145090
                                              通常単価(税別) :
                                              31,650
                                              通常出荷日 :
                                              1日目
                                            • SZ ステンレスキャビネットスタンド

                                                日東工業

                                                SZ ステンレスキャビネットスタンド【2個入り】

                                                ミラー仕上(塗装なし)のステンレスキャビネットスタンド【特長】・アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。・フカサ寸法200mm、250mm用は清掃しやすさを考慮した中央部がオープンな形状です。・材質:ステンレス(SUS304)・板厚:3.0mm【用途】・衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルームなどに適しています。
                                                もっと読む
                                                0
                                                用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                スタンド40150132 ~ 222
                                                通常単価(税別) :
                                                14,160
                                                通常出荷日 :
                                                在庫品1日目〜
                                                一部当日出荷可能
                                              • ZA 基台 深さ120mm

                                                  日東工業

                                                  ZA 基台 深さ120mm

                                                  【特長】・基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせて選択。・タテ寸法200mm/300mm/500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴を設置。・前面パネルは、取外可能。・キャビネット取付ねじ(M8×20)付。・材質:鉄。・板厚:ボデー3.2mm 前面パネル1.6mm。・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)。・粉体塗装。【用途】・盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用。
                                                  もっと読む
                                                  0
                                                  用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                  基台400 ~ 60050 ~ 300120
                                                  通常単価(税別) :
                                                  6,140
                                                  通常出荷日 :
                                                  3日目〜
                                                • SZA ステンレス基台

                                                    日東工業

                                                    SZA ステンレス基台

                                                    耐食性に優れているSZA/ステンレス基台【特長】・ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラックなど)取付用穴があいています。・タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。(タテ寸法100mmについては、開口穴は設けてありません)。・キャビネット取付用ねじ付【用途】・SOR、RA、ORキャビネットなどを自立させる場合に利用します。
                                                    もっと読む
                                                    0
                                                    用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                    基台500 ~ 1000100 ~ 300200 ~ 250
                                                    通常単価(税別) :
                                                    21,970
                                                    通常出荷日 :
                                                    2日目〜
                                                  • チャンネルベース(基台) JT

                                                      河村電器産業

                                                      チャンネルベース(基台) JT

                                                      【特長】・自立キャビネットに対応したタカサ100mm のOA フロア用チャンネルベースです。(J、JO、JOM)・ガタつきの少ない安定した自立設置が可能です。・耐震性に優れています。・調整ネジにより水平出しが容易に行えます。【仕様】・材質:鋼板(SPHC)/板厚:3.2mm・表面処理:ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装、クリーム(マンセル2.5Y9/1)塗装・適用 :屋内・屋外兼用
                                                      もっと読む
                                                      用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                      基台500 ~ 1600100350 ~ 500
                                                      通常単価(税別) :
                                                      20,664
                                                      通常出荷日 :
                                                      9日目
                                                    • RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台

                                                        日東工業

                                                        RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台

                                                        【特長】・ウィスカ対策に対応・レベル調整機能付(調整範囲±25mm)です
                                                        もっと読む
                                                        0
                                                        用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                        基台600 ~ 700275~325 ~ 575~6251000 ~ 1200
                                                        通常単価(税別) :
                                                        95,710
                                                        通常出荷日 :
                                                        5日目
                                                      • ZA 基台 深さ160mm

                                                          日東工業

                                                          ZA 基台 深さ160mm

                                                          前面パネルの取外が可能なZA/基台フカサ160mm【特長】・基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせて選びください。・タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。・キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。【用途】・盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。
                                                          もっと読む
                                                          0
                                                          用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                          基台500 ~ 80050 ~ 300160
                                                          通常単価(税別) :
                                                          7,250
                                                          通常出荷日 :
                                                          2日目〜
                                                        • EX-ZDP ブラインドパネル(E-A(-N)、E-LA・LSA、LE用)

                                                            日東工業

                                                            EX-ZDP ブラインドパネル(E-A(-N)、E-LA・LSA、LE用)

                                                            配線などのブラインドに利用できるブラインドパネル。【特長】・E-A(-N)(-F)(-N-F)、E-LA/LSA(タテ1,200mm以下)用、LE(全機種)用。・粉体塗装。・色彩:ライトベージュ塗装(5Y7/1)。・材質:鉄。・板厚:1.6mm。
                                                            もっと読む
                                                            0
                                                            用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                            その他594 ~ 894199-
                                                            通常単価(税別) :
                                                            4,940
                                                            通常出荷日 :
                                                            9日目
                                                          • 給電ポール (ベース付)

                                                              未来工業

                                                              給電ポール (ベース付)

                                                              【特長】・屋外コンセント、センサー、インターホン等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。・MRPB-2は、2種類の器具の取り付けができます。
                                                              もっと読む
                                                              0
                                                              用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                              ポールスタンド2001100200
                                                              通常単価(税別) :
                                                              35,422
                                                              通常出荷日 :
                                                              1日目
                                                            • RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

                                                                日東工業

                                                                RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

                                                                フリーアクセスフロア用基台・連結タイプ。【特長】・材質は鉄。・塗装色はブラック塗装。
                                                                もっと読む
                                                                0
                                                                用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                                基台571 ~ 701100 ~ 400500 ~ 900
                                                                通常単価(税別) :
                                                                15,410
                                                                通常出荷日 :
                                                                5日目〜
                                                              • ZA-F 基台・フリーアクセスフロア用

                                                                  日東工業

                                                                  ZA-F 基台・フリーアクセスフロア用

                                                                  前面パネル付きで、通常の基台としても利用できる基台【特長】・OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。・前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。・キャビネット取付用ねじ付・材質:鉄・板厚:ボデー3.2mm、前面パネル1.6mm・塗装色:クリーム塗装(2.5Y9/1)
                                                                  もっと読む
                                                                  0
                                                                  用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                                  基台400 ~ 800100120 ~ 200
                                                                  通常単価(税別) :
                                                                  8,230
                                                                  通常出荷日 :
                                                                  3日目
                                                                • ZA 基台 深さ140mm

                                                                    日東工業

                                                                    ZA 基台 深さ140mm

                                                                    ZA/基台フカサ140mm。【特長】・タテ寸法200mm/300mm/500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴あり。・前面パネルは、取外可能。・キャビネット取付ねじ(M8×20)付。【用途】・盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に最適。
                                                                    もっと読む
                                                                    0
                                                                    用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                                    基台400 ~ 80050 ~ 300140
                                                                    通常単価(税別) :
                                                                    6,480
                                                                    通常出荷日 :
                                                                    2日目〜
                                                                  • チルトレッグ TLシリーズ

                                                                      タカチ電機工業

                                                                      チルトレッグ TLシリーズ

                                                                      チルトレッグTLシリーズ。【特長】・EPDM(グレー色)は、色移行しにくい色。・EPDM(ブラック色)は、色が移行する為注意。
                                                                      もっと読む
                                                                      用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                                      その他17.64635.5
                                                                      通常単価(税別) :
                                                                      490
                                                                      通常出荷日 :
                                                                      在庫品1日目
                                                                      当日出荷可能
                                                                    • SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用

                                                                        日東工業

                                                                        SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用

                                                                        コンクリート基礎固定用ステンレス製チャンネルベース【特長】・材質:ステンレス(SUS304)・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)・板厚:3.0mm
                                                                        もっと読む
                                                                        0
                                                                        用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                                        その他480 ~ 1380100330 ~ 480
                                                                        通常単価(税別) :
                                                                        39,560
                                                                        通常出荷日 :
                                                                        2日目〜
                                                                      • HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用

                                                                          日東工業

                                                                          HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用

                                                                          コンクリート基礎固定用ステンレス製チャンネルベース【特長】・材質:ステンレス(SUS304)・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)・板厚:3.0mm
                                                                          もっと読む
                                                                          0
                                                                          用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                                          その他280 ~ 680100230
                                                                          通常単価(税別) :
                                                                          24,200
                                                                          通常出荷日 :
                                                                          3日目
                                                                        • キャビネットスタンド VP24

                                                                            河村電器産業

                                                                            キャビネットスタンド VP24

                                                                            キャビネットを自立固定させる外装パーツ【特長】・2本のスタンドでキャビネットを自立固定できます。・耐荷重60kg・屋内、屋外兼用
                                                                            もっと読む
                                                                            0
                                                                            用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                                            スタンド83 ~ 150150 ~ 600110 ~ 220
                                                                            通常単価(税別) :
                                                                            3,079
                                                                            通常出荷日 :
                                                                            3日目〜
                                                                          • ステンレス製基台

                                                                              内外電機

                                                                              ステンレス製基台

                                                                              【特長】・CSH形・CRF形・CRH形キャビネットを壁支持形自立盤用基台としてご使用いただけます。・ステンレスに粉体塗装をしていますのでもらい錆を防ぎます。
                                                                              もっと読む
                                                                              0
                                                                              用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                                              基台500 ~ 1200200 ~ 250100
                                                                              通常単価(税別) :
                                                                              25,280
                                                                              通常出荷日 :
                                                                              7日目
                                                                            • ポール用取付アーム

                                                                                内外電機

                                                                                ポール用取付アーム【2個入り】

                                                                                【特長】ポール用の取付アーム(2個入り)です。M8×25のボルトナットセット付です。【板厚(mm)】3.2
                                                                                もっと読む
                                                                                0
                                                                                用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                                                その他300 ~ 4503830
                                                                                通常単価(税別) :
                                                                                8,334
                                                                                通常出荷日 :
                                                                                5日目
                                                                              • 給電ポール (ベース付) EV・PHV用

                                                                                  未来工業

                                                                                  給電ポール (ベース付) EV・PHV用

                                                                                  【特長】・タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです・側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます・ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です
                                                                                  もっと読む
                                                                                  0
                                                                                  用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                                                  ポールスタンド2001100200
                                                                                  通常単価(税別) :
                                                                                  44,382
                                                                                  通常出荷日 :
                                                                                  1日目
                                                                                • SLタイプ専用アクセサリ チルトスタンド CTシリーズ

                                                                                    タカチ電機工業

                                                                                    SLタイプ専用アクセサリ チルトスタンド CTシリーズ

                                                                                    クロムメッキ加工のチルトスタンド。【特長】・ボックスを傾斜させる為のアクセサリ。・耐荷重はCT-1~3は7kgまで可能。
                                                                                    もっと読む
                                                                                    用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                                                    スタンド103.5 ~ 255.550 ~ 608
                                                                                    通常単価(税別) :
                                                                                    594
                                                                                    通常出荷日 :
                                                                                    2日目
                                                                                  • チルトスタンド TIシリーズ

                                                                                      タカチ電機工業

                                                                                      チルトスタンド TIシリーズ

                                                                                      チルトスタンドTIシリーズ。【特長】・ケースやボックスを傾斜させて視認性や操作性の向上。・耐荷重3kg。
                                                                                      もっと読む
                                                                                      0
                                                                                      用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                                                      スタンド70-45
                                                                                      通常単価(税別) :
                                                                                      325
                                                                                      通常出荷日 :
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                    • SVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属

                                                                                        日東工業

                                                                                        SVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属

                                                                                        防湿工事用イソモ顆粒付属のSVP-P/高密度ポリエチレン製ペデスタルベース。【特長】・材質:高密度ポリエチレン・色彩:コンクリート調グレー・板厚:10mm
                                                                                        もっと読む
                                                                                        0
                                                                                        用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                                                        その他500 ~ 1400900350 ~ 500
                                                                                        通常単価(税別) :
                                                                                        75,860
                                                                                        通常出荷日 :
                                                                                        2日目〜
                                                                                      • RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

                                                                                          日東工業

                                                                                          RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

                                                                                          フロアパネル支持アングル【特長】・材質は鉄・塗装色はブラック塗装
                                                                                          もっと読む
                                                                                          0
                                                                                          用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                                                          その他--563 ~ 1263
                                                                                          通常単価(税別) :
                                                                                          6,690
                                                                                          通常出荷日 :
                                                                                          3日目〜
                                                                                        • 給電ポール(埋設タイプ) ショート MRPS-1/B

                                                                                            未来工業

                                                                                            給電ポール(埋設タイプ) ショート MRPS-1/B

                                                                                            【特長】・地面からの高さ500mmのショートタイプ!庭の植え込みへの設置に最適です・別売の根かせを使えば、土中埋設も可能です
                                                                                            もっと読む
                                                                                            0
                                                                                            用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                                                            ポールスタンド9085090
                                                                                            通常単価(税別) :
                                                                                            30,616
                                                                                            通常出荷日 :
                                                                                            1日目
                                                                                          • 給電ポール (埋設タイプ) ロング

                                                                                              未来工業

                                                                                              給電ポール (埋設タイプ) ロング

                                                                                              【特長】・地面からの高さ1450mmのロングタイプ! インターホンの設置に最適です。・PF管(22)が配管済みです。
                                                                                              もっと読む
                                                                                              0
                                                                                              用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                                                              ポールスタンド90180090
                                                                                              通常単価(税別) :
                                                                                              45,222
                                                                                              通常出荷日 :
                                                                                              1日目
                                                                                            • アルミキーパー 置台/天井吊金具

                                                                                                ダイキン工業(空調)

                                                                                                アルミキーパー 置台/天井吊金具

                                                                                                【特長】・K-AY6G形態:屋根置台。・K-AK6G形態:壁面置台。・K-AS6G形態:天井吊金具。・材質:アルミニウム合金。・最大積載質量:60Kg。
                                                                                                もっと読む
                                                                                                0
                                                                                                用途寸法 横 W(mm)寸法 縦 H(mm)寸法 奥行 D(mm)
                                                                                                ----
                                                                                                通常出荷日 :
                                                                                                お見積り

                                                                                              見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                                                              比較リスト