17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

図面ホルダー

図面ホルダーとは、盤内における図面の保管や銘板を表示するための盤用資材です。図面ホルダーの材質は、鉄製・ビニール製・プラスチック製があります。盤へはビス止めやテープで接着します。透明のプラスチック製は収納されている図面が外から確認できます。ビニール製は耐久性、耐候性に優れ長期の使用に向いています。鉄製は頑丈さが特徴で、追加取付が容易です。盤内の銘板として使用するカードホルダーには、シングルタイプと連続式があります。カバーとベースが一体となったヒンジ式ロック機構で振動などにより勝手に開くことがありません。専用の記名紙はA4サイズでパソコン印字が可能で、カードホルダーのサイズに合ったマイクロミシン目に切り取って使います。 もっと読む
    13
    • プラスチック図面ホルダー DHP

        カメダデンキ

        プラスチック図面ホルダー DHP

        透明プラスチックの盤内図面保管ポケットです。【特長】・配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出す事が出来ます・両面テープまたはビス止めの両方の使用が可能です・透明ですから内部が良く見えます・軽量で耐久性に優れています・高性能接着テープを使用しています・両面テープ付きなので配電盤内に簡単に取付可能・A4、A5、A6、A7の4サイズ。A4、A7は難燃性(本体UL94-V2材料)も用意
        もっと読む
        3.33.3
        通常単価(税別) :
        620
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • BP85 図面ホルダ

          日東工業

          BP85 図面ホルダ【1~10個入り】

          盤に貼付け可能な図面ホルダー【特長】・裏面シール付です。・BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。・BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。【用途】・図面などの保管にご利用ください。
          もっと読む
          通常単価(税別) :
          850
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • 図面ホルダー ZH-A

            篠原電機

            図面ホルダー ZH-A【1~25個入り】

            盤内にて図面や仕様書等を保管するのに最適な図面ホルダー。【特長】・透明で内容物がよく見えるため保管に適しており、美観上も優れている。・軽量で割れる心配がないため安全で、取り扱いも容易。・取付けは両面接着テープで貼付けるので簡単に行える。・ビス穴用ガイドも設けてありますので、ビス止めも可能。・材質は透明ABS、強力接着テープ使用。・難燃性タイプは透明ポリカーボネート、ビス止め式(接着テープ無し)。【用途】・分・配電盤、キュービクル、制御盤・操作盤等の図面や仕様書等をパネル内に保管するホルダーとして便利。
            もっと読む
            通常単価(税別) :
            1,038
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • 図面ホルダ

              ミスミ

              図面ホルダ

              頑丈なスチール製の配電盤用図面ホルダ。【特長】・頑丈なスチール製の図面ホルダです。・追加で必要になった場合などに最適。
              もっと読む
              通常単価(税別) :
              5,593
              通常出荷日 :
              3日目
            • カードホルダ BP84-451A・BP84-452A

                日東工業

                カードホルダ BP84-451A・BP84-452A【50個入り】

                【特長】・負荷名称などの銘板にご利用ください。・カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。・裏面シール付です。材質:ポリプロピレン・色彩:透明
                もっと読む
                0
                通常単価(税別) :
                4,050
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • カード・ホルダー(接着固定式・ビス止め併用)

                  篠原電機

                  カード・ホルダー(接着固定式・ビス止め併用)【50~100個入り】

                  分電盤などの銘板、ロッカー、事務機の名札にも使用可能な各種盤の図面ホルダー。【特長】・裏面に貼付された強力両面接着テープの接着力が非常に強く、穴明けをしてタップをたてる手数が省ける。・接着面を腐蝕させない。・温度、湿度に強く、多少の粗面にも馴染みよくビス取付けも併用可能。・材質はプラスチック製で裏面に強力ポリウレタンフォーム両面接着テープ(積水化学製♯535)が貼付。【用途】・分・配電盤・計装盤の銘板、ロッカー・事務機の名札として便利。
                  もっと読む
                  0
                  通常単価(税別) :
                  5,385
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • カードケースプラスチック製

                    内外電機

                    カードケースプラスチック製

                    図面ホルダー用プラスチック製カードケース。【特長】・両面テープで簡単に貼り付け可能。・用途に応じて寸法も色々。【用途】・分電盤、制御盤の図面入れとして利用可能。
                    もっと読む
                    通常単価(税別) :
                    713
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • 図面入れ VP19

                      河村電器産業

                      図面入れ VP19【1~5個入り】

                      キャビネット扉裏面に貼ることが可能な図面ホルダー【特長】・樹脂製で粘着テープ付ですので、任意の位置に設置できます。・VP19-2は、A4ファイルが収納でき、名刺ホルダーが付いています。・材質:PS樹脂【用途】・キャビネット扉裏面等に貼り付けることにより、図面の保管に便利
                      もっと読む
                      0
                      通常単価(税別) :
                      2,176
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • カードホルダー CH

                        河村電器産業

                        カードホルダー CH

                        【特長】・名称の表示にご使用ください。・裏面粘着テープ付・カード紙付
                        もっと読む
                        0
                        通常単価(税別) :
                        2,088
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目〜
                        一部当日出荷可能
                      • ハイパック(接着式図面保管袋) DH

                          カメダデンキ

                          ハイパック(接着式図面保管袋) DH

                          ビニールレザークロスの盤内図面保管袋です。【特長】・配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取りだす事が出来ます・良質のビニールレザークロス製で耐久性、耐候性にすぐれ長年の使用に耐えます・表面に収用物を記入できるカードが取付けてあります・裏側に高性能接着テープ加工を施してあり、接着力は半永久的です【用途】・配電盤内用の接着式図面保管袋に最適
                          もっと読む
                          通常単価(税別) :
                          2,019
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目
                          当日出荷可能
                        • カード・ホルダー (連続式)

                            篠原電機

                            カード・ホルダー (連続式)【20個入り】

                            連続貼付作業が省略できます【特長】・一体型となっているため、従来の1ピース毎のカードホルダーに比べて、貼付作業の大幅な省力化が図れます。・溶着部分に沿って自由に切断してご使用いただけます。
                            もっと読む
                            0
                            通常単価(税別) :
                            26,342
                            通常出荷日 :
                            4日目
                          • BP85-S 図面ホルダ(外付タイプ)

                              日東工業

                              BP85-S 図面ホルダ(外付タイプ)

                              【特長】・屋内専用です・制御盤の扉面に取り付けることで、扉を開閉せずに仕様書などを取り出すことができます。開角度は約30°です。ファイルの取り出し、収納が容易です・A4ファイル(厚さ70mm)をタテに収納可能です【用途】・仕様書、取扱説明書などの保管用に
                              もっと読む
                              0
                              通常単価(税別) :
                              33,250
                              通常出荷日 :
                              3日目
                            • CSY専用記名紙

                                内外電機

                                CSY専用記名紙【5個入り】

                                【特長】インクジェット対応ケント紙のA4サイズCSY専用記名紙【用途】名刺、カードの作成等に適しています。
                                もっと読む
                                0
                                通常単価(税別) :
                                1,170
                                通常出荷日 :
                                5日目

                              図面ホルダーに関連するキーワード

                              見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                              比較リスト