射出成形用標準部品技術窓口

松井製作所 混合機用 U型パッキン

  • 部品分類
    消耗品
  • 詳細設備型式
    JCW2-i-05
  • 松井製作所商品コード
    00552
  • 松井製作所商品型式
    EPT (クロ) 1M
  • 松井製作所商品名
    U型パッキング             

型番:

JCW2-00552
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JCW2-00552の仕様・寸法情報

部品分類
消耗品
詳細設備型式
JCW2-i-05
松井製作所商品コード
00552
松井製作所商品型式
EPT (クロ) 1M
松井製作所商品名
U型パッキング             
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
JCW2-00552
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,622円
( 2,884円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報


・松井製作所 混合機用 U型パッキンです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 混合機用 U型パッキンの型番JCW2-00552のページです。 型番JCW2-00552に関する仕様情報を記載しております。
松井製作所 混合機用 U型パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松井製作所 混合機用 U型パッキン
松井製作所 混合機用 飛散防止プレート
松井製作所 混合機用 アクチュエータ
松井製作所 混合機用 ボールバルブ手動
松井製作所 混合機用 フィルタレギュレタ
松井製作所 混合機用 サクションノズル
メーカー松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所
通常価格2,622円9,000円36,000円3,100円4,600円 -19,000円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
部品分類消耗品消耗品電気部品エア部品エア部品輸送部品
詳細設備型式JCW2-i-05JCW2-i-05JCW2-30,60JCW2--
松井製作所商品コード00552260922598311734--
松井製作所商品型式EPT (クロ) 1MヒサンボウシプレートRCP2-RS4C-I-PM-5-100-P1-STM-202--
松井製作所商品名U型パッキング             JCW2加工品--フィルタレギュレターサクションノズル            

混合機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました