17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

【温度センサー(PT100)】固体表面_MAX90℃_ケーブル型(ねじ込み) TS2789

【温度センサー(PT100)】固体表面_MAX90℃_ケーブル型(ねじ込み)

  • 種類
    センサ本体
  • 測定項目
    温度
  • 出力信号
    PT100/1000
  • 型式
    TS2789
  • 測定温度 (℃)
    -40〜90
  • コネクター
    M12
  • 取付け
    固体表面
  • 測定素子
    Pt100

型番:

TS2789
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
データシート   TS2789
TS2789外形寸法図
取付け接続部温度レンジ周辺温度測定素子コネクタ型式
固体表面M5-20~90℃-40~80℃1×Pt100M12

TS2229

[ ! ]当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。

[ ! ]製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。

■結線図

センサー側
M12プラグ
 ケーブル側
M12ソケット
TS2789の結線図

■ケーブル適合表

標準ケーブル

形状コネクタケーブル型式
芯数長さ
ストレート型M1242m

EVC001

5m

EVC002

10m

EVC003

15m

EVC082

20m

EVC083

25m

EVC084

L型2m

EVC004

5m

EVC005

10m

EVC006

15m

EVC086

20m

EVC087

25m

EVC088

注文例

型式
TS2789
 
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

TS2789の仕様・寸法情報

種類
センサ本体
測定項目
温度
出力信号
PT100/1000
型式
TS2789
測定温度(℃)
-40〜90
コネクター
M12
取付け
固体表面
測定素子
Pt100

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TS2789
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,920円
( 10,912円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・固体表面測定用のケーブルタイプ温度センサーです。・アナログ出力ではなくPT100Ωです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【温度センサー(PT100)】固体表面_MAX90℃_ケーブル型(ねじ込み)の型番TS2789のページです。 型番TS2789に関する仕様情報を記載しております。
【温度センサー(PT100)】固体表面_MAX90℃_ケーブル型(ねじ込み)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【温度センサー(PT100)】固体表面_MAX90℃_ケーブル型(ねじ込み)
【温度センサー(PT100)】液体&気体_MAX150℃_プローブ型(アダプター取付)
【温度センサー】ダイヤル式_液体&気体_MAX140℃
【圧力センサー】ディスプレイなし_液体&気体_MAX80℃_0~10MPa
【圧力センサー】ディスプレイ付き_液体&気体_MAX80℃_0~2.5MPa
【流量センサー】水&油_MAX180℃
メーカーIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTOR
通常価格9,920円12,980円22,660円18,040円54,010円49,830円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類センサ本体センサ本体センサ本体センサ本体センサ本体センサ本体
測定項目温度温度温度圧力圧力流量
出力信号PT100/1000PT100/1000アナログ出力(4~20mA)アナログ出力(4~20mA)スイッチ(ON/OFF)出力アナログ出力(4~20mA)
型式TS2789TT0281TK6110PT5402PN7033SBT633
測定温度(℃)-40〜90-40~150-20~140---
よく一緒に購入される商品

警報出力ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました