ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型デジタル温度計 センサ付

通常単価(税別)
28,772円
税込単価
31,649円
通常出荷日:4日目

【特長】・白金センサを採用した高精度の温度計です。サンプリング周期も0.5秒と短く、快適に測定できます...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • Ptセンサが1本付属しています。

型番:

3-107-0380
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-107-0380の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-100~300
温度最小表示(℃)
0.1
防滴・防水機能
防水
サイズ(mm)
66×31×150
JANコード
4549826143523
精度
±(0.1%rdg+0.4℃)
電源
単4電池×3(付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-107-0380
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,772円
( 31,649円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白金センサを採用した高精度の温度計です。サンプリング周期も0.5秒と短く、快適に測定できます
・IP67の防塵・防水構造で、水に濡れても安心です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • Ptセンサが1本付属しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル温度計 センサ付の型番3-107-0380のページです。 型番3-107-0380に関する仕様情報を記載しております。
防水型デジタル温度計 センサ付のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました