ファクトリーサプライ用品技術窓口

地中温度計 SP

通常単価(税別)
1,105円
税込単価
1,216円
通常出荷日:4日目

植物を栽培する上で重要な要因である地温測定に適した温度計です。

  • 商品タイプ
    棒状温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~110
  • 温度最小表示 (℃)
    1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • JANコード
    4549826156387
  • 長さ (mm)
    335

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3-142-0836
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-142-0836の仕様・寸法情報

商品タイプ
棒状温度計
測定温度範囲(℃)
-20~110
温度最小表示(℃)
1
防滴・防水機能
なし
JANコード
4549826156387
長さ(mm)
335

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-142-0836
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,105円
( 1,216円 )
4日目

詳細情報

基本情報

植物を栽培する上で重要な要因である地温測定に適した温度計です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

地中温度計 SPの型番3-142-0836のページです。 型番3-142-0836に関する仕様情報を記載しております。
地中温度計 SPのレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました