ファクトリーサプライ用品技術窓口

防塵防滴 デジタル温度計

通常単価(税別)
4,556円
税込単価
5,012円
通常出荷日:4日目

【特長】・防塵・防滴性能で幅広い用途にご使用いただけるデジタル温度計です・最大・最小値表示、データホー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~300
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1(-19.9~199.9)
  • 防滴・防水機能
    防滴
  • サイズ (mm)
    47×16×180
  • JANコード
    4549826161084
  • 精度
    ±1℃(-30~250℃)
  • 電源
    ボタン電池LR44×1(モニタ電池付属)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3-310-0290
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-310-0290の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
-50~300
温度最小表示(℃)
0.1(-19.9~199.9)
防滴・防水機能
防滴
サイズ(mm)
47×16×180
JANコード
4549826161084
精度
±1℃(-30~250℃)
電源
ボタン電池LR44×1(モニタ電池付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-310-0290
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,556円
( 5,012円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防滴性能で幅広い用途にご使用いただけるデジタル温度計です
・最大・最小値表示、データホールド機能を備えています
・センサ部を保護するプラスチックセンサキャップ付です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵防滴 デジタル温度計の型番3-310-0290のページです。 型番3-310-0290に関する仕様情報を記載しております。
防塵防滴 デジタル温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました