ファクトリーサプライ用品技術窓口

ろ紙ホルダー用 ベース部

通常単価(税別)
37,868円
税込単価
41,655円
通常出荷日:8日目

ろ紙ホルダーA型、B型、及びAS型のベース部(吸引ホース接続側)のみです。

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    W60×D75×H75
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ろ紙ホルダー用ベース部
  • JANコード
    4589988670901

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

54-0100-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

54-0100-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
W60×D75×H75
その他
オプション
詳細タイプ
ろ紙ホルダー用ベース部
JANコード
4589988670901
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
54-0100-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,868円
( 41,655円 )
8日目

詳細情報

基本情報

ろ紙ホルダーA型、B型、及びAS型のベース部(吸引ホース接続側)のみです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ろ紙ホルダー用 ベース部の型番54-0100-40のページです。 型番54-0100-40に関する仕様情報を記載しております。
ろ紙ホルダー用 ベース部のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ろ紙ホルダー用 ベース部
3連式 吸引ろ過マニホールド
2段ろ過用 フィルターベース(061680-4739)
2段ろ過用 フィルターベース(061680-4749)
フィルターホルダー用 マグネットベース・上蓋
フィルタホルダー(47mm用) 300mL
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学ケニス
通常価格37,868円137,089円30,269円28,298円8,780円 -48,237円 -
通常出荷日8日目8日目7日目8日目8日目5日目
商品タイプその他その他フィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットその他フィルターホルダー・濾過ユニット
サイズ(mm)W60×D75×H75W480×D130×H160W56×D56×H80W56×D56×H80-76Φ×229
その他オプション---オプション-
詳細タイプろ紙ホルダー用ベース部マニホールド3連式----
JANコード4589988670901458998866898445899886632004589988663217--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート