ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーパー形状 下穴ギリ用替え錐

通常単価(税別)
637円~712円
税込単価
701円~783円
通常出荷日:4日目

【特長】・下穴をあける際に最適な先細型のテーパー形状を採用【用途】・簡単下穴ギリシリーズに使用出来るテ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 刃先寸法(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

刃先寸法

(mm)

JANコード

最小発注数量
2.5
4991347831876
1個
3
4991347831883
1個
3.5
4991347831890
1個
4
4991347831906
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
637円
( 701円 )
4日目
637円
( 701円 )
4日目
637円
( 701円 )
4日目
712円
( 783円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下穴をあける際に最適な先細型のテーパー形状を採用
【用途】
・簡単下穴ギリシリーズに使用出来るテーパー形状の替え錐です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパー形状 下穴ギリ用替え錐のレビュー
この商品のレビューはありません

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト