ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス タンク用蓋

通常単価(税別)
25,191円~53,622円
税込単価
27,710円~58,984円
通常出荷日:10日目

内容物保護に便利なステンレス製蓋になり、保管作業を支えます。

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    ステンレス
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    タンク用蓋
  • 材質詳細
    18-8ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • アズワン型番

  • 適合容量

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

アズワン型番

適合容量

サイズ

(mm)

JANコード

板厚

(mm)

最小発注数量
67-9273-28
60~100L兼用
692×492×H15
4549864020213
1.0
1個
67-9273-29
160L・200L兼用
852×612×H14
4549864020220
1.0
1個
67-9273-30
300L・400L兼用
1061×761×H17
4549864020237
1.5
1個
67-9273-31
500L用
1291×821×H17
4549864020244
1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,191円
( 27,710円 )
10日目
28,138円
( 30,952円 )
10日目
46,270円
( 50,897円 )
10日目
53,622円
( 58,984円 )
10日目

詳細情報

基本情報

内容物保護に便利なステンレス製蓋になり、保管作業を支えます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス タンク用蓋のレビュー
この商品のレビューはありません

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト