ファクトリーサプライ用品技術窓口

黒球式熱中症指数モニター

通常単価(税別)
5,941円
税込単価
6,535円
通常出荷日:3日目

【特長】・感覚に頼らず、数値で防ぐ熱中症・実際に体が感じる暑さを正確に測ることができ、屋外・屋内問わず...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱中症指数モニター
  • 測定温度範囲 (℃)
    -9.9~60
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    0.1~99.9
  • 湿度最小表示 (%RH)
    0.1
  • 使用温度範囲 (℃)
    5~60
  • 熱中症指数表示範囲 (℃)
    0~50
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 付属品
    カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032コイン形リチウム電池×1個
  • JANコード
    4549462035206

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3R-BHM01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3R-BHM01の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱中症指数モニター
測定温度範囲(℃)
-9.9~60
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
0.1~99.9
湿度最小表示(%RH)
0.1
使用温度範囲(℃)
5~60
熱中症指数表示範囲(℃)
0~50
防滴・防水機能
なし
付属品
カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032コイン形リチウム電池×1個
JANコード
4549462035206

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
3R-BHM01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,941円
( 6,535円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・感覚に頼らず、数値で防ぐ熱中症
・実際に体が感じる暑さを正確に測ることができ、屋外・屋内問わず使用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒球式熱中症指数モニターの型番3R-BHM01のページです。 型番3R-BHM01に関する仕様情報を記載しております。
黒球式熱中症指数モニターのレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました