ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDレジン

通常単価(税別)
3,573円
税込単価
3,930円
通常出荷日:5日目

LEDランプとUVランプの両方で硬化できるレジンです。硬化時間は約1~2分と短く、スピーディーな作業が...

詳細を確認
  • JANコード
    4521718556505
  • 質量(g)
    72.000
  • トラスココード
    522-4782
  • 容量(g)
    55
  • 硬化時間
    LED・UVランプ約1~2分

ご注意

  • 作品の厚みや大きさ、光の強弱、ワット数などにより硬化時間が異なります
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55650
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

55650の仕様・寸法情報

JANコード
4521718556505
質量(g)
72.000
トラスココード
522-4782
容量(g)
55
硬化時間
LED・UVランプ約1~2分
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
55650
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,573円
( 3,930円 )
5日目

詳細情報

基本情報

LEDランプとUVランプの両方で硬化できるレジンです。硬化時間は約1~2分と短く、スピーディーな作業ができます。
【特長】
・収縮が少なく反りにくいので、側面まできれいに型取りができます。
・黄変しにくいため、長く美しい仕上がりが続きます。
【用途】
・アクセサリーや小物、模型などの制作に。

ご注意

  • 作品の厚みや大きさ、光の強弱、ワット数などにより硬化時間が異なります
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDレジンの型番55650のページです。 型番55650に関する仕様情報を記載しております。
LEDレジンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDレジン
セメダイン タイルエース P50ml CA-330
接着剤 木工用速乾 180ml
ハンディLEDスポット ロックタイト
木工用速乾詰替用スタンドパック
発泡スチロール/ビニール用 ボンド
メーカーアーテックセメダインセメダインヘンケルセメダインエスコ
通常価格3,573円812円567円165,233円1,143円510円
通常出荷日5日目4日目4日目4日目2日目1日目
JANコード4521718556505-----
質量(g)72.000-----
トラスココード522-4782-----
容量(g)55-----
硬化時間LED・UVランプ約1~2分-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました