ファクトリーサプライ用品技術窓口

18V コードレスドライバードリル

通常単価(税別)
52,055円
税込単価
57,261円
通常出荷日:4日目

穴あけやネジ締めに使用する18Vコードレスドライバードリルのシリーズです。【特長】・瞬時にモーターを停...

詳細を確認
  • JANコード
    4053423321623
  • トラスココード
    706-2895
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~2100
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~550
  • 質量(g)
    1100.0
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 本体寸法(mm)
    166×209×77
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 充電時間(分)
    約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
  • 色
    ブルー
  • バッテリー容量(Ah)
    2
  • チャック能力(mm)
    1.5~13
  • 穴あけ能力(mm)鉄工
    13
  • 穴あけ能力(mm)木工
    35
  • 最大トルク(N・m)
    76

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GSR18V-65
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GSR18V-65の仕様・寸法情報

JANコード
4053423321623
トラスココード
706-2895
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
0~2100
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~550
質量(g)
1100.0
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
本体寸法(mm)
166×209×77
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
色
ブルー
バッテリー容量(Ah)
2
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm)鉄工
13
穴あけ能力(mm)木工
35
最大トルク(N・m)
76
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSR18V-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,055円
( 57,261円 )
4日目

詳細情報

基本情報

穴あけやネジ締めに使用する18Vコードレスドライバードリルのシリーズです。
【特長】
・瞬時にモーターを停止してキックバックを回避する安全機能を搭載しています。
・コンパクトなモデルから、アタッチメントシステムで多様な作業に対応する高機能モデルまで、用途に応じて選択できます。
【用途】
・木材、金属、プラスチックなどへの穴あけ作業に。
・ネジの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスドライバードリルの型番GSR18V-65のページです。 型番GSR18V-65に関する仕様情報を記載しております。
18V コードレスドライバードリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V コードレスドライバードリル
コードレスドライバードリル
コードレスドライバードリル本体のみ
ボッシュ コードレスドライバードリル本体のみ
10.8Vコードレスドライバードリル+バッテリー充電器セット
コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格52,055円21,274円20,354円26,631円44,636円81,859円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目5日目6日目
JANコード4053423321623405342323068040599525153283165140953757-4059952607122
トラスココード706-2895535-3217276-8823199-2832661-5411389-4694
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速0~21000~16300~17500~17500~17500~2200
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速0~5500~4300~4600~4600~4600~550
質量(g)1100.0--750.000790.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました