ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ピカ素NEO#ウルトラC

通常単価(税別)
81,209円
税込単価
89,330円
通常出荷日:2日目

錆、汚れ、油汚れ、マジックインキなどを除去するステンレス用の配合電解液です。【特長】・6価クロム撲滅型...

詳細を確認
  • 掲載写真は4Lです。
  • 電源器(機)の出力は「直流」と「クリーナー」回路をお使いください。

型番:

YD-NUC-18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YD-NUC-18の仕様・寸法情報

トラスココード
205-8754
容量(L)
18
質量(g)
18000.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YD-NUC-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,209円
( 89,330円 )
2日目

詳細情報

基本情報

錆、汚れ、油汚れ、マジックインキなどを除去するステンレス用の配合電解液です。
【特長】
・6価クロム撲滅型の酸素系不動態増強型です。
・ステンレスの焼け取り電解液としても使用できます。
【用途】
・工場設備や装置など、ステンレス部分の錆、汚れ、焼けの除去に。

ご注意

  • 掲載写真は4Lです。
  • 電源器(機)の出力は「直流」と「クリーナー」回路をお使いください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ素NEO#ウルトラCの型番YD-NUC-18のページです。 型番YD-NUC-18に関する仕様情報を記載しております。
ピカ素NEO#ウルトラCのレビュー
この商品のレビューはありません

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました