ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイル・サーマル・カメラ TC01C

通常単価(税別)
99,778円
税込単価
109,756円
通常出荷日:11日目

スマートフォンやタブレットに接続して使用するモバイルサーマルカメラです。リアルタイムで高温および低温を...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    11.2
  • 高さ(mm)
    33.5
  • 幅(mm)
    60
  • 質量(g)
    22
  • トラスココード
    703-6938
  • 空間分解能(mrad)
    3.81
  • 測定視野角(°)
    56×42
  • 温度最小表示(℃)
    0.1
  • 使用温度範囲(℃)
    0~40
  • 測定温度範囲(℃)
    -20~550
  • 赤外線解像度(ピクセル)
    256×192

ご注意

  • iOS 11.0以降をサポートします。
  • 校正:フルークでは本製品の校正サービスは提供しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TC01C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TC01Cの仕様・寸法情報

奥行(mm)
11.2
高さ(mm)
33.5
幅(mm)
60
質量(g)
22
トラスココード
703-6938
空間分解能(mrad)
3.81
測定視野角(°)
56×42
温度最小表示(℃)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~40
測定温度範囲(℃)
-20~550
赤外線解像度(ピクセル)
256×192
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TC01C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,778円
( 109,756円 )
11日目

詳細情報

基本情報

スマートフォンやタブレットに接続して使用するモバイルサーマルカメラです。リアルタイムで高温および低温を捉え、詳細な熱画像を生成します。
【特長】
・256×192ピクセルの詳細な画質です。
・最大550℃の温度範囲をカバーし、幅広い用途に対応します。
・測定確度は±2℃または±2%で、温度分解能は0.05℃です。
・10以上の標準およびカスタムカラーパレットで画像をカスタマイズ可能です。
【用途】
・工場の電気設備や制御盤の保守点検における異常発熱の確認に。
・モーターやベアリングなど機械部品の温度監視や予防保全に。
・配管やダクトの温度分布を可視化し、エネルギー損失の特定に。

ご注意

  • iOS 11.0以降をサポートします。
  • 校正:フルークでは本製品の校正サービスは提供しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モバイル・サーマル・カメラ TC01Cの型番TC01Cのページです。 型番TC01Cに関する仕様情報を記載しております。
モバイル・サーマル・カメラ TC01Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイル・サーマル・カメラ TC01C
モバイル・サーマル・カメラ
モバイルサーマルカメラ
ポケットサイズ・サーモグラフィー
K熱電対温度計
サーモグラフィー TI480U
メーカーFLUKEFLUKEFLUKEFLUKEFLUKEFLUKE
通常価格99,778円87,725円49,099円90,932円33,416円1,061,134円
通常出荷日11日目9日目1日目1日目9日目9日目
奥行(mm)11.211.211.22538175
高さ(mm)33.533.533.589160279
幅(mm)60606012766121
質量(g)222222233.0002551215
トラスココード703-6938635-2082579-3245408-0066594-6001616-8558
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました