ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ラッパッパ ホーンスピーカー 一体型回転灯付音声合成報知器

通常単価(税別)
80,733円
税込単価
88,806円
通常出荷日:25日目

回転灯と大音量のホーンスピーカーを一体にした、音声合成報知器のシリーズです。【特長】・回転灯と最大10...

詳細を確認
  • あらかじめ音声メッセージを登録する場合は、ご発注時にご指定が必要になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

色

最小発注数量
388-5995
青
1個
389-5549
緑
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,733円
( 88,806円 )
25日目
80,733円
( 88,806円 )
25日目

詳細情報

基本情報

回転灯と大音量のホーンスピーカーを一体にした、音声合成報知器のシリーズです。
【特長】
・回転灯と最大105dB(at 1m)の大音量で報知が可能です。
・低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
・本体メモリもしくはSDカードに音声を登録することができます。
・防滴構造のため、屋外でも使用できます。
【用途】
・工場の生産ラインにおける異常発生や、工程完了の報知に。
・自動化設備の稼働状況や、危険区域への立ち入り警告に。
・各種設備の稼働や、人の立ち入りに対する注意喚起に。

ご注意

  • あらかじめ音声メッセージを登録する場合は、ご発注時にご指定が必要になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッパッパ ホーンスピーカー 一体型回転灯付音声合成報知器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッパッパ ホーンスピーカー 一体型回転灯付音声合成報知器
LED回転灯付MP3音声合成報知器 RFVシリーズ
ホーンスピーカ一体型音声合成回転灯
ホーンスピーカ 一体型電子音回転灯
NIKKEI ニコプチ VL02P型 LED積層灯 22パイ 多色発光型
パワーLED回転灯 LRMTシリーズ(φ130/耐震型/直付け)
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライト日惠製作所Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
通常価格80,733円41,373円 -52,173円 -32,373円 -5,844円16,180円
通常出荷日25日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目2日目
奥行(mm)198-----
高さ(mm)260-----
消費電力(W)32-----
電源(V)AC100-----
幅(mm)200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転灯・表示灯(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト