ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケイコウザイ(UV)

通常単価(税別)
46,622円
税込単価
51,284円
通常出荷日:5日目

冷凍空調機器の潤滑油に注入し、冷媒ガスの漏れ箇所を特定するための蛍光剤です。【特長】・紫外線ランプ(ブ...

詳細を確認
  • JANコード
    4945831008541
  • トラスココード
    387-8436
  • 仕様
    蛍光剤 (686723)240ml

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RSA-UVT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RSA-UVTの仕様・寸法情報

JANコード
4945831008541
トラスココード
387-8436
仕様
蛍光剤 (686723)240ml
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RSA-UVT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,622円
( 51,284円 )
5日目

詳細情報

基本情報

冷凍空調機器の潤滑油に注入し、冷媒ガスの漏れ箇所を特定するための蛍光剤です。
【特長】
・紫外線ランプ(ブラックライト)を照射すると漏れ箇所が明るく発光し、目視での確認が容易になります。
・PAG(ポリアルキレングリコール)オイルとR134a冷媒を使用するシステムに対応しています。
【用途】
・工場の空調設備やチラー、業務用冷凍冷蔵ユニットなどにおける冷媒ガスの漏れ検査に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケイコウザイ(UV)の型番RSA-UVTのページです。 型番RSA-UVTに関する仕様情報を記載しております。
ケイコウザイ(UV)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケイコウザイ(UV)
エコチェック EP-ST(J)(浸透液)
420ml 金属傷探査 洗浄液/浸透液/現像液
カラーチェック (洗浄液)
MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 500ml
“αタンショウ”(洗浄液)
メーカーヤマダコーポレーションマークテックエスコタセトマークテックトラスコ中山
通常価格46,622円2,996円1,074円 -1,253円 -6,025円19,594円
通常出荷日5日目5日目1日目1日目5日目2日目
JANコード4945831008541-----
トラスココード387-8436-----
仕様蛍光剤 (686723)240ml-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました