ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ樹脂系接着剤 TB2107(2107AC)

通常単価(税別)
14,891円
税込単価
16,380円
通常出荷日:11日目

常温で硬化する二液混合型のエポキシ樹脂系接着剤です。【特長】・無溶剤タイプのため、硬化時の収縮が小さい...

詳細を確認
  • トラスココード
    552-9846
  • 色
    淡褐色
  • 質量(g)
    1000
  • 主成分(主剤)
    変性ポリアミドアミン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB2107-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB2107-1の仕様・寸法情報

トラスココード
552-9846
色
淡褐色
質量(g)
1000
主成分(主剤)
変性ポリアミドアミン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB2107-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,891円
( 16,380円 )
11日目

詳細情報

基本情報

常温で硬化する二液混合型のエポキシ樹脂系接着剤です。
【特長】
・無溶剤タイプのため、硬化時の収縮が小さいです。
・電気絶縁性を有します。
・耐熱性、耐水性、耐薬品性を有します。
・金属、プラスチック、セラミックスなど、さまざまな材質の接着が可能です。
【用途】
・各種電子部品や機構部品の接着、ポッティング、封止に。
・制御盤内の部品固定やセンサー類の取り付けに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシ樹脂系接着剤 TB2107(2107AC)の型番TB2107-1のページです。 型番TB2107-1に関する仕様情報を記載しております。
エポキシ樹脂系接着剤 TB2107(2107AC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ樹脂系接着剤 TB2107(2107AC)
エポキシ樹脂系接着剤 TB2106G(2106GC)
スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″
エポキシ樹脂系接着剤 TB2023J 4kg(2023JQ)
速硬化エポキシ系接着剤
エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格14,891円16,154円6,370円25,952円3,046円 -6,048円 -
通常出荷日11日目11日目7日目4日目1日目〜6日目
トラスココード552-9846552-9822813-0539552-9836--
色淡褐色淡黄色透明褐色---
質量(g)1000100010004000.0--
主成分(主剤)変性ポリアミドアミン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました