ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン CS4503F

通常単価(税別)
9,089円
税込単価
9,998円
通常出荷日:9日目

【特長】・糸切れ性、初期立ち上がり強度、耐熱性良好【用途】・多用途タイプ(主に電気部品用)に。【材質】...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • JANコード
    4901761502054
  • トラスココード
    338-8920
  • 質量(g)
    3500.0
  • 材質1
    主成分:クロロプレンゴム
  • 容量(kg)
    3
  • 粘度(mPa・s)
    2300
  • 危険等級
    2
  • 危険物の性状
    引火性液体
  • 危険物の類別
    第四類第一石油類

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RK-139
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RK-139の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
JANコード
4901761502054
トラスココード
338-8920
質量(g)
3500.0
材質1
主成分:クロロプレンゴム
容量(kg)
3
粘度(mPa・s)
2300
危険等級
2
危険物の性状
引火性液体
危険物の類別
第四類第一石油類

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
RK-139
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,089円
( 9,998円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・糸切れ性、初期立ち上がり強度、耐熱性良好
【用途】
・多用途タイプ(主に電気部品用)に。
【材質】
・主成分:クロロプレンゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セメダイン CS4503Fの型番RK-139のページです。 型番RK-139に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン CS4503Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン CS4503F
シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド1kg
信越 シリコーン KE40 150g
バルカー ガスケットペースト M2500G
バルカー ガスケットペースト G2500G
コニシ 2WAYパック用大型筒
メーカーセメダインデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル信越化学工業バルカーバルカーコニシ
通常価格9,089円31,231円5,023円19,515円8,326円1,042円
通常出荷日9日目1日目1日目9日目9日目5日目
商品種類接着剤1液タイプ--配管用シール剤配管用シール剤-
JANコード4901761502054-----
トラスココード338-8920-----
質量(g)3500.0-----
材質1主成分:クロロプレンゴム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多用途接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました