17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

ピカ素NEO#ブライト-ACW

通常単価(税別)
12,501円~100,037円
税込単価
13,751円~110,041円
通常出荷日:2日目~5日目

ステンレス用の中性塩電解液シリーズです。【特長】・有害物を含まないため廃液処理が容易で、環境に優しい製...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

容量(L)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
203-4785
1
4523581020817
1000.0
1個
203-4783
18
4523581020886
18000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,501円
( 13,751円 )
5日目
100,037円
( 110,041円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ステンレス用の中性塩電解液シリーズです。
【特長】
・有害物を含まないため廃液処理が容易で、環境に優しい製品です。
【用途】
・ステンレス鋼の溶接焼け除去に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ素NEO#ブライト-ACWのレビュー
この商品のレビューはありません

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト