ファクトリーサプライ用品技術窓口

N24ファン

通常単価(税別)
337,975円
税込単価
371,773円
通常出荷日:9日目

排気ガスを排出するためのファンです。【特長】・電源はAC100V、出力は0.75kWです。・周波数50...

詳細を確認
  • 全高(mm)
    500
  • 全長(mm)
    450
  • 全幅(mm)
    450
  • 質量(g)
    17000.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 周波数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

周波数

最小発注数量
4945831019493
389-7476
50Hz
1個
4945831019516
389-7479
60Hz
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
337,975円
( 371,773円 )
9日目
337,975円
( 371,773円 )
9日目

詳細情報

基本情報

排気ガスを排出するためのファンです。
【特長】
・電源はAC100V、出力は0.75kWです。
・周波数50Hz用と60Hz用がラインナップされており、使用地域に合わせて選択できます。
【用途】
・作業場や各種装置など、局所的な排気が必要な箇所での排ガス排出に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N24ファンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
N24ファン
窓用換気扇ツインファン
有圧換気扇 ユニットファン(1速式・標準形) 給気タイプ
有圧換気扇 ユニットファン(1速式・低騒音形) 給気タイプ
有圧換気扇 ユニットファン(1速式・三相200V・静音型)
東芝 一般換気扇(強弱付連動式)
メーカーヤマダコーポレーション高須産業鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所東芝ライテック
通常価格337,975円15,695円91,141円 -105,910円 -245,567円 -14,609円
通常出荷日9日目5日目1日目〜1日目1日目〜7日目
全高(mm)500-----
全長(mm)450-----
全幅(mm)450-----
質量(g)17000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト