ファクトリーサプライ用品技術窓口

シュレッダ(メディア細断可能タイプ)

通常単価(税別)
401,013円
税込単価
441,114円
通常出荷日:7日目

紙類だけでなくCDやカード類などのメディアも細断できるシュレッダです。【特長】・用紙を投入すると自動で...

詳細を確認
  • メディア細断
    ○
  • 奥行(mm)
    500
  • 高さ(mm)
    870
  • 細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
    29/26
  • 幅(mm)
    500
  • 質量(g)
    84000.0
  • トラスココード
    671-0305
  • ダストボックス容量(L)
    76
  • 消費電力(W)
    (50/60Hz):500/470
  • 電源(V)
    AC100
  • 最大細断サイズ
    3.9×45
  • 定格使用時間(分)
    120
  • 投入口寸法(mm)幅
    310(A3)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SGX-C3144PM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SGX-C3144PMの仕様・寸法情報

メディア細断
○
奥行(mm)
500
高さ(mm)
870
細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
29/26
幅(mm)
500
質量(g)
84000.0
トラスココード
671-0305
ダストボックス容量(L)
76
消費電力(W)
(50/60Hz):500/470
電源(V)
AC100
最大細断サイズ
3.9×45
定格使用時間(分)
120
投入口寸法(mm)幅
310(A3)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGX-C3144PM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
401,013円
( 441,114円 )
7日目

詳細情報

基本情報

紙類だけでなくCDやカード類などのメディアも細断できるシュレッダです。
【特長】
・用紙を投入すると自動で細断を開始し、終了すると停止するオートスタート・ストップ機能を搭載しています。
・規定枚数以上の用紙が投入されると自動で逆回転し、紙詰まりを防ぐオートリバース機能付きです。
・くず箱が満杯になると自動で停止するオーバーフローストップ機能を備えています。
・細断くずを自動で圧縮するオートプレス機能があります。
・一定時間操作しないと自動で電源が切れるオートパワーオフ機能付きです。
・モーターの過熱などを検知すると自動で停止するサーキットブレーカ、オートカットを搭載しています。
・ドアが開いていると作動しないドアスイッチ付きの安全設計です。
【用途】
・工場の事務所や開発部門などでの機密書類や記録メディアの廃棄、情報漏洩防止に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シュレッダ(メディア細断可能タイプ)の型番SGX-C3144PMのページです。 型番SGX-C3144PMに関する仕様情報を記載しております。
シュレッダ(メディア細断可能タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュレッダ(メディア細断可能タイプ)
シュレッダ(細断能力・安全性重視タイプ)
シュレッダ(セキュリティ重視タイプ)
シュレッダ コンパクトボディ・細断能力タイプ
シュレッダ ハイパワー&セキュリティタイプ
シュレッダー コンパクトボディタイプ(A3/A4対応)
メーカーシグマー技研シグマー技研シグマー技研シグマー技研シグマー技研シグマー技研
通常価格401,013円332,658円378,228円334,177円577,215円118,620円 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目2日目
メディア細断○××--×
奥行(mm)500500500300500300
高さ(mm)870870870700900700
細断最大枚数(枚)(50/60Hz)29/2627/2427/2425/224014/13
幅(mm)500500500700500-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました