ファクトリーサプライ用品技術窓口

BM14用部品

通常単価(税別)
3,968円~18,248円
税込単価
4,365円~20,073円
通常出荷日:9日目

BM14用の交換部品シリーズです。【特長】・チャックケース、防塵キャップ、キャップコネクター、スペーサ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    商品タイプ

    最小発注数量
    4582154513002
    -
    684-3345
    チャックケース
    1個
    4582154512920
    -
    684-3353
    チャックケース
    1個
    4582154510513
    -
    684-3377
    防塵キャップ
    1個
    4582154510957
    47.500
    679-3035
    キャップコネクター
    1個
    4582154510964
    8.100
    679-3033
    キャップコネクター用スペーサー
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,209円
    ( 11,230円 )
    9日目
    18,248円
    ( 20,073円 )
    9日目
    4,127円
    ( 4,540円 )
    9日目
    8,523円
    ( 9,375円 )
    9日目
    3,968円
    ( 4,365円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    BM14用の交換部品シリーズです。
    【特長】
    ・チャックケース、防塵キャップ、キャップコネクター、スペーサーなどをラインアップしています。
    【用途】
    ・BM14を構成する部品が破損または紛失した際の交換用として使用します。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    BM14用部品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    BM14用部品
    トリマー部品 集じんプレート組立
    トリマー部品 集じんプレート組立(6082609)
    [14.4V・1500mAh/3000mAh]交換用バッテリー EA813RB-14AA
    電池パック 14.4V 5.0Ah
    14.4-18Vターボ充電器
    メーカー浦和工業京セラリョービエスコPanasonicボッシュ
    通常価格3,968円-1,243円1,243円11,013円22,908円12,633円
    通常出荷日9日目1日目1日目2日目在庫品1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト