ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ素#SUS300【2個入り】

通常単価(税別)
6,111円
税込単価
6,722円
通常出荷日:5日目

ステンレスに発生したもらいサビや汚れを、手軽に除去できる中性の洗浄剤シリーズです。【特長】・有害物を含...

詳細を確認
  • 容量(L)
    1
  • JANコード
    4523581072700
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    667-0954
  • 色
    白

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YT-S300NT-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

YT-S300NT-1の仕様・寸法情報

容量(L)
1
JANコード
4523581072700
質量(g)
1000.0
トラスココード
667-0954
色
白
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
YT-S300NT-1
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,111円
( 6,722円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレスに発生したもらいサビや汚れを、手軽に除去できる中性の洗浄剤シリーズです。
【特長】
・有害物を含まず、有毒ガスの発生もないため安全に使用できます。
・液体スプレータイプと、液剤を含んだワイパータイプがあり、用途に応じて選択できます。
・処理後は水洗い、または水拭きによる仕上げが可能です。
【用途】
・ステンレス製装置の溶接ヒュームや、軽度なもらいサビの除去に。
・製品出荷前のステンレス部品に付着した指紋や汚れの清掃仕上げに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ素#SUS300の型番YT-S300NT-1のページです。 型番YT-S300NT-1に関する仕様情報を記載しております。
ピカ素#SUS300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ素#SUS300
ピカ素NEO
ピカ素NEO#ニューフェライト
ピカ素NEO#ニューフェライト
スーパーシャイナーWxi
ピカ素#SUS300
メーカーケミカル山本ケミカル山本ケミカル山本ケミカル山本ケミカル山本ケミカル山本
通常価格6,111円156,962円33,010円100,037円598,101円5,556円
通常出荷日5日目2日目5日目2日目8日目5日目
容量(L)118418--
JANコード4523581072700---4523581803144-
質量(g)1000.018000.04000.018000.08000.0300.0
トラスココード667-0954205-2578203-4790203-6373679-6641204-9568
色白-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました