ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
マクセルスリオンテック
No.8171 アルミテープ(ツヤあり)
マクセルスリオンテック
通常価格(税別):2,989円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
トラスコ中山
通常価格(税別):3,615円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリイミドテープ 厚さ0.065mm
通常価格(税別):998円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
エスコ
ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)
通常価格(税別):2,600円~
通常出荷日:1日目 ~
B種合格品ながらA種に準ずる性能を備えたスパッタシートです。【特長】・片面にシリコン加工を施すことで、...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,873円 ( 7,560円 ) | 11日目 |
12,925円 ( 14,218円 ) | 11日目 |
24,567円 ( 27,024円 ) | 11日目 |
35,834円 ( 39,417円 ) | 11日目 |
5,206円 ( 5,727円 ) | 11日目 |
9,939円 ( 10,933円 ) | 11日目 |
112,000円 ( 123,200円 ) | 4日目 |
216,911円 ( 238,602円 ) | 4日目 |
B種合格品ながらA種に準ずる性能を備えたスパッタシートです。
【特長】
・片面にシリコン加工を施すことで、コストを抑えています。
【用途】
・溶接・溶断時の火花受け、防炎カバー、防炎カーテン、防炎シート、養生シートとして。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
スパッタシート デラックス(両面コーティング) ハトメなし
4通常価格(税別):6,281円~

トラスコ中山
スパッタシート “ゴールドアルファー”(コーティングなし)
5通常価格(税別):5,694円~

トラスコ中山
スパッタシート アルファー 用途:溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シート
5通常価格(税別):5,374円~

エスコ
耐熱フェルトシート
4.5通常価格(税別):7,147円~

トラスコ中山
スパッタシート “スーパー”(両面コーティング)
0通常価格(税別):6,976円~

新富士バーナー
ロウ材(フラックス付)
4.3通常価格(税別):1,008円~

LACO(LA-CO社)
耐熱マーカー“ペイントスティック HT”
0通常価格(税別):681円

神戸製鋼所
ステンレス鋼用被覆棒 NC-38
5通常価格(税別):6,421円~

ダイヘン
TIG溶接トーチ用 コレット
5通常価格(税別):1,520円~